Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Jednobodové upínací prvky

 (12 Počet produktových řad)

Jednobodové upínací prvky jsou ideálním řešením pro aplikace vyžadující rychlou a opakovanou výměnu nástrojů nebo nastavení. Jednobodové upínací prvky umožňují rychlou, jednoduchou a bezpečnou změnu řešení – už žádné plýtvání času uvolňováním šroubů nebo jiných trvalých upevňovacích prvků a možnost ztráty upínacích prvků ve strojním zařízení. Máme také skladem polohovací pouzdra, která jsou navržena tak, aby poskytovala přesné a opakovatelné polohování v různých mechanických aplikacích. Tato pouzdra slouží jako vodítka nebo podpěry pro hřídele nebo čepy, zajišťují správné vyrovnání a minimalizují vůli, což je klíčové u přesných strojů a nastavení nástrojů. Naše polohovací pouzdra se používají zejména pro měkké kovy, jako je hliník, kde může dojít k opotřebení přijímacích povrchů. Naše rozpěrky upravují délku závitu jednobodobých upínacích prvků tak, aby se přizpůsobily různým průměrům závitu na montážních panelech různých tlouštěk.


Pravítka

Stupnice se používají k přesnému a opakovanému umístění posuvných svorek podél lineárních vodítek nebo hřídelí. Jsou dostupné ve dvou variantách, přičemž každá z nich má jiný způsob montáže. Jedná se o jednoduchá a oboustranná pravítka. Každá varianta má určitý typ montáže. Provedení s vyvrtanými otvory pro uchycení pomocí šroubů nebo samolepicí provedení, které obsahuje obrys umístění otvoru pro šroub.

Na jedné nebo obou stranách je pro praktické účely naznačena stupnice nebo mřížka. Je trvanlivá a odolná vůči oděru.

Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích, například v automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a u zdravotnických prostředků.

  • Jsou dostupné ve dvou variantách, přičemž každá z nich má jiný způsob montáže.
  • Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích, například v automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a u zdravotnických prostředků.
  • Na jedné nebo obou hranách je pro praktické účely naznačena stupnice nebo mřížka.
Materiál: ocel nerezavějící, hliník Produktová řada: SR33977, SR33975, SR33976

Protikus pro čtvrtotáčkové upínače

Locking Receptacle Turn Clamps use a turn-to-lock method that ensures a tight and solid connection, while allowing for rapid engagement and disengagement when necessary.

The locking receptacle is an anchor point, while the turn clamp provides steady pressure to keep components firmly in place. This decreases the possibility of inadvertent disassembly.

The turn clamp mechanism is useful when requiring repeated assembly and disassembly, without sacrificing security.

  • Commonly used in automotive, electronics, and heavy machinery industries to retain panels, access doors, equipment enclosures and structural connections.
Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada: SR33966

Protikusy

Distanční podložky jsou mechanické komponenty, které se používají spolu s posuvnými upínacími prvky ke zvýšení a podpoře jiných komponentů nebo předmětů. Tato řada zahrnuje dvě provedení: obdélníkové a čtvercové.

Používají se k dosažení větší výšky při upínání, pro zajištění snadnějšího přístupu a jednoduchého použití. Jsou odolné vůči korozi, takže zaručují dlouhodobou použitelnost i v náročných podmínkách a během použití se neposouvají.

Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích, například v automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a u zdravotnických prostředků.

  • Existují dva druhy: jeden obdélníkový a jeden čtvercový.
  • Používají se k dosažení větší výšky uzamykatelného povrchu pro zajištění snadnějšího přístupu a použití.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SR33971, SR33974

Rozpěrky pro jednobodové upínací prvky

Tyto rozpěrky jsou určeny k použití s jednobodovými upínacími prvky. Přizpůsobují závitovou délku jednobodového upínacího prvku na různé délky na montážních panelech různé tloušťky.

Umožňují pohyb komponentů a snižují sílu potřebnou k použití upínacího prvku. Nabízí také ochranu a izolaci mezi kusy, které by mohly přijít během provozu do styku, čímž zabraňují poškození, oděru nebo elektrické vodivosti.

Díky válcovitému tvaru mají snadnou montáž i demontáž a jsou navíc antivibrační. Mají široké využití v různých průmyslových oborech včetně automobilového průmyslu, elektroniky, strojů a zařízení a stavebnictví.

  • Přizpůsobují závitovou délku jednobodového upínacího prvku na různé délky na montážních panelech různé tloušťky.
  • Nabízí také ochranu a izolaci mezi kusy, které by mohly přijít během provozu do styku, čímž zabraňují poškození, oděru nebo elektrické vodivosti.
  • Široké využití v různých průmyslových oborech včetně automobilového průmyslu, elektroniky, strojů a zařízení a stavebnictví.
Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada: SR33926

Upínače čtvrtotáčkové - pro vysoké zatížení

Heavy-Duty Quarter Turn Clamps operate by activating a clamping mechanism with a simple 90-degree turn of a knob or lever that locks or unlocks the clamp.

The quarter-turn design allows for quick engagement and disengagement, with minimal effort ,while ensuring a strong and secure connection. Designed to endure strong mechanical loads, vibration and harsh weather conditions.

The quarter-turn locking mechanism provides a robust connection. This makes it an ideal choice for applications that require frequent tooling or setup changes.

  • These heavy duty versions offer greater clamping and holding forces, compared to the standard range.
  • Used in a variety of applications including bottling operations, machine coverings, and cog and drive belt replacement.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SR33965

jednobodový upínací prvek – kuličkové zajištění – vnitřní

Jednobodové upínací prvky s vnitřním kuličkovým zajištěním jsou ideální v případě, kdy potřebujete provádět rychlé a časté změny na nástrojích nebo přípravcích. Jsou odolným, bezpečným a robustní spojovacím řešením.

Skládají se z těla, pružiny a kuličkového ložiska. Pružina udržuje kuličkové ložisko na jednom místě a při stlačení přijde do kontaktu s upínaným předmětem, který spolehlivě upevní. Při opětovném vytažení upínacího prvku kuličkové ložisko předmět uvolní a lze jej okamžitě odstranit.

Široké využití nacházejí v různých průmyslových oborech včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnických prostředků. Lze je využít například u hnacích řemenů nebo krytů strojů.

  • Jsou odolné a představují bezpečné a pevné spojovací řešení.
  • Sestávají z těla, pružiny a kuličkového ložiska.
  • Lze je využít například u hnacích řemenů nebo krytů strojů.
Materiál: ocel, ocel nerezavějící Produktová řada: SR33936, SR33934, SR33929, SR33928, SR33927, SR33925, SR33924

jednobodový upínací prvek – vačkové zajištění

Jednobodové upínací prvky s vačkovým zajištěním jsou ideální v případě, kdy potřebujete provádět rychlé a časté změny na nástrojích nebo přípravcích. Jsou odolným, bezpečným a robustní spojovacím řešením.

Skládají se z těla, pružiny a jazýčku. Pružina drží jazýček na místě a otočením o 45º dojde k bezpečnému zajištění nebo odjištění. Při opětovném zatažení upínacího prvku je jazýček zatažen a předmět může být snadno odebrán.

Široké využití nacházejí v různých průmyslových oborech včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnických prostředků. Odolávají teplotám až do 180 C a lze je využít například u hnacích řemenů nebo krytů strojů.

  • Pružina drží jazýček na místě a otočením o 45º dojde k bezpečnému zajištění nebo odjištění
  • Při opětovném zatažení upínacího prvku je jazýček zatažen a předmět může být snadno odebrán.
  • Odolávají teplotám až do 130 C
Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada: SR33945, SR33944, SR33943, SR33942, SR33940

jednobodový upínací prvek – vačkové zajištění – vytahovací

Jednobodové upínací prvky s vačkovým zatahovacím zámkem jsou ideální v případě, kdy potřebujete provádět rychlé a časté změny na nástrojích nebo přípravcích. Jsou odolné a poskytují bezpečné a robustní spojovací řešení.

Mají upínací páku, která plně zatáhne upínací prvek při uvolnění obrobku, aby bylo možné svorku bezpečně používat. Pokud je páka vypnuta, přepněte ji do zapnuté polohy, a až uslyšíte cvaknutí, znamená to, že obrobek je zcela upnutý. Pro uvolnění otočte rukojeť zpět do vypnuté polohy.

Široké využití nacházejí v různých průmyslových oborech včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnických prostředků. Odolávají teplotám až do 180 C a lze je využít například u hnacích řemenů nebo krytů strojů.

  • Jsou odolné a představují bezpečné a pevné upevňovací řešení.
  • Mají jednobodobou upínací páku, která plně zatáhne upínací dřík při uvolnění obrobku.
  • Odolávají teplotám až do 130 C .
Materiál: ocel Produktová řada: SR33946, SR33947

jednobodový upínací prvek – vytahovací

Jednobodové upínací prvky s tahovým upínáním jsou ideální v případě, kdy potřebujete provádět rychlé a časté změny na nástrojích nebo přípravcích. Jsou odolné a poskytují bezpečné a robustní spojovací řešení.

Skládají se ze dvou součástí: stahovací svorky a kovové základny. Kovová základna je na jedné straně upínacího prvku a vytahovací svorka se nachází na druhé. Při spojení obou komponentů se vytahovací mechanismus spojí s předmětem, a tím jej spolehlivě upevní. Odtažením dvou polovin od sebe uvolníte předmět pomocí mechanismu stahovací svorky, což lze snadno provést jediným dotykem.

Široké využití nacházejí v různých průmyslových oborech včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnických prostředků. Lze je využít například u hnacích řemenů nebo krytů strojů.

  • Stávají ze dvou dílů: vytahovací svorka a kovová základna.
  • Při spojení obou komponentů se vytahovací mechanismus spojí s předmětem, a tím jej spolehlivě upevní.
  • Široké využití v různých průmyslových oborech včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnických prostředků.
Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada: SR33964

jednodotykový upevňovací prvek – kuličkové zajištění – vnější

Jednobodové upínací prvky s vnitřním kuličkovým zajištěním jsou ideální v případě, kdy potřebujete provádět rychlé a časté změny na nástrojích nebo přípravcích. Jsou odolným, bezpečným a robustní spojovacím řešením.

Skládají z tří částí: tělo, pružina a kuličkové ložisko. Pružina udržuje kuličkové ložisko na jednom místě a při opětovném vytažení upínacího prvku kuličkové ložisko předmět uvolní a lze jej tak okamžitě odstranit.

Jsou nejčastěji využívány v široké řadě průmyslových odvětví, včetně automobilového nebo leteckého a u zdravotnické techniky. Odolávají teplotám až do 180 C a lze je využít například u hnacích řemenů nebo krytů strojů.

  • Jsou odolné a představují bezpečné a pevné upevňovací řešení.
  • Sestávají z tří částí: tělo, pružina a kuličkové ložisko.
  • Široké využití v různých průmyslových oborech včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnických prostředků.
Materiál: ocel nerezavějící, ocel Produktová řada: SR33918, SR33917, SR33916, SR33915, SR33914, SR33912, SR33910

vymezovací pouzdra

Vymezovací pouzdra fungují v souladu s jednobodovými upínacími prvky pro přesné umístění a zarovnání součástí. Představují spolehlivý a přesný způsob umístění a upevnění komponentů.

Jejich účelem je přesné vymezení polohy a upevnění předmětů na místě stejně jako bezpečné upevnění panelu či krytu. Upínací pouzdra lze na druhou stanu používat jako protikusy pro jednobodové upínací prvky. Tyto spojovací prvky však mohou být instalovány bez použití pouzder.

Jsou nejčastěji využívány v široké řadě průmyslových odvětví, včetně automobilového nebo leteckého a u zdravotnické techniky. Odolávají teplotám až do 180 C a lze je využít například u hnacích řemenů nebo krytů strojů.

  • Jsou široce využívány v široké řadě průmyslových oborů, včetně automobilových, leteckých a zdravotnických zařízení.
  • Odolávají teplotám až do 180 C .
  • Nabízejí spolehlivý a přesný způsob umístění a upevnění komponentů.
Materiál: ocel nerezavějící, ocel Produktová řada: SR33949, SR33948, SR33956, SR33920

čepy pro jednobodové upínací prvky

Tyto čepy se používají spolu s jednobodovými upínacími prvky a vnitřním kuličkovým zajištěním. Používají se hlavně pro svou efektivitu, spolehlivost a spolehlivé spoje.

Ideální řešení tam, kde je potřeba provádět rychlé a opakované výměny nářadí nebo nastavení. Mají všestranné využití od lahvování přes kryty strojů a zařízení až po výměnu ozubení a hnací řemeny. Jednobodové upínací prvky s vnitřním kuličkovým zajištěním zajišťují kompletní kontakt s povrchem a maximální pevnost čepu.

Mají široké využití v různých průmyslových oborech včetně automobilového průmyslu, elektroniky, strojů a zařízení a stavebnictví.

  • Používají se hlavně pro svou efektivitu, spolehlivost a spolehlivé spoje.
  • Ideální řešení tam, kde je potřeba provádět rychlé a opakované výměny nářadí nebo nastavení.
  • Široké využití v různých průmyslových oborech včetně automobilového průmyslu, elektroniky, strojů a zařízení a stavebnictví.
Materiál: ocel, ocel nerezavějící Produktová řada: SR33950, SR33930, SR33923