Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Nýty do panelu

 (2 Počet produktových řad)

Náš sortiment upevňovacích prvků pro panely obsahuje vložky na hrany plechů a hmoždinky do panelů vyrobené z polyamidu. Každá z těchto součástí je pečlivě navržena tak, aby pomáhala při upevňování panelů a poskytovala silnou stabilitu kovovým plechům.

Plastové U-matice

Řada matic ve tvaru U, které se montují na okraj. Snadno se nasazují na okraje tenkých plechů a desek.

Tyto matice lze použít jako alternativní řešení k závitovým vložkám a nýtovaným spojům. Jsou k dispozici podle různých stylů montáže, aby vyhovovaly potřebám Vašeho projektu, jimiž mohou být: montáž na hranu panelu, montáž od rohu k rohu panelu a montáž od hrany k hraně panelu.

Velikosti závitů: M5 a M6.

  • Materiál: polyamid (PA)
  • Barva: černá

Spojky hranové do plechu

Hranové spojky do plechu poskytují silné závity pro plechy, které jsou příliš tenké na závitování. Jsou upevněny na okrajích tenkých plechů a jsou dobrou alternativou k samoúchytným lisovacím šroubům.

Montáž:
1. Nainstalujte vkládací zářez do strany otvoru desky
2. Otočte patu pružiny vložky směrem k desce. Tím se stlačí pata pružiny a umožní jí projít zářezem v desce
3. Pata zaskočí zpět do své normální polohy a zajistí vložku v desce.
Upozornění: Vnitřní závit vyžaduje k instalaci šroubovák.

Vložku lze po instalaci vyjmout jednoduchým smáčknutím pružinových patiček k sobě a pootočením.

  • Materiál: polyamid 6/6
  • Barva: černá
  • Třída hořlavosti UL94 V-2.