Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Vozíky pro lineární vedení

 (11 Počet produktových řad)

Lineární vozíky jsou nedílnou součástí lineárních pohybových systémů, které jsou navrženy tak, aby umožňovaly plynulý a přesný pohyb po lineárních drahách. Tyto vozíky se vyrábějí v různých typech a jsme si jisti, že pro vás máme produkt, který bude vyhovovat vašim konkrétním aplikacím a provozním podmínkám.

Hrají klíčovou roli v aplikacích vyžadujících řízený a předvídatelný lineární pohyb. Tyto komponenty přispívají k efektivitě a přesnosti nejrůznějších strojních zařízení, od výroby a automatizace až po robotiku a dopravníkové systémy. Výběr konkrétního typu lineárního vozíku závisí na faktorech, jako je nosnost, požadavky na přesnost, podmínky prostředí a prostorová omezení.

Typy na základě instalace:

Kolejnicové vozíky: Tyto vozíky, instalované na lineárních kolejnicích, nabízejí stabilitu a podporu pro aplikace vyžadující vedený lineární pohyb. Běžně se vyskytují ve strojních zařízeních, automatizačních systémech a zařízeních CNC.
Hřídelové vozíky: Tyto vozíky, které se montují na kruhové hřídele, jsou univerzální a nacházejí uplatnění ve scénářích, kde je zapotřebí flexibilní lineární vedení. V odvětvích, jako je robotika a dopravníkové systémy, se často používají hřídelové lineární vozíky.

Varianty přírub

Přírubové vozíky: Tyto vozíky jsou vybaveny montážní přírubou a poskytují zvýšenou stabilitu a možnost montáže na pohybující se zařízení shora nebo zespodu. nosnost. Ideální pro těžké aplikace, jako jsou průmyslové stroje a výrobní zařízení.

Vozíky bez příruby: Tyto vozíky jsou navrženy bez příruby a nabízejí kompaktnější řešení v situacích, kdy je třeba počítat s omezeným prostorem, například u kompaktních automatizovaných systémů a elektroniky. Lze je montovat pouze shora.

Mechanismus zadržování kuliček:
Vozíky s kuličkovými ložisky: Tyto vozíky zajišťují bezpečné uchycení kuliček ložisek, i když vozík není nainstalován na kolejnici nebo hřídeli. Tato funkce zjednodušuje manipulaci při instalaci a údržbě.

Příklady:
- Lineární kuličkové vozíky - otevřené a uzavřené
- Vozíky Quadro

Vozíky s kuličkovým řetězem: Tyto vozíky obsahují kuličkový řetěz se zvětšenou kontaktní plochou a minimalizují tak tlak na plochu při používání. Tato konstrukce podporuje plynulejší pohyb a účinnou distribuci mazání, takže jsou vhodné pro přesné aplikace.

Příklady:
- Přírubové lineární vozíky
- Nízké a standardní vozíky bez příruby


Vozíky Quadro

Tyto vozíky Quadro jsou uzavřené a mají samozarovnávací lineární kuličková ložiska, dvě integrovaná těsnění a mazací otvor. Zajišťují přesný a efektivní lineární pohyb i s velkým zatížením.

Obsahují čtyři kuličková pouzdra pro lineární vedení, která zlepšují stabilitu a nosnost. Rozloží zátěž rovnoměrně na vozík, čímž minimalizují vychýlení, maximalizují tuhost, snižují riziko vibrací a poskytují spolehlivé řešení i u vysokorychlostních sestav.

Odolávají teplotám od 20 C do +80 C. Ovšem výměnou klecí na kuličky, koncových destiček a těsnění mohou obstát v teplotách až do +120 C. Běžně se používají např. u balicích potravinářských strojů, tiskáren, počítačů a brusek nástrojů.

  • Zajišťují přesný a efektivní lineární pohyb i s velkým zatížením.
  • Obsahují čtyři kuličková pouzdra pro lineární vedení, která zlepšují stabilitu a nosnost.
  • Odolávají teplotám od 20 C do +80 C.
Materiál: hliník Produktová řada: SRL1759, SRL1758

Vozíky bez příruby – hliníkové

Tyto hliníkové vozíky bez příruby jsou typem lineárního ložiska, které je velmi efektivní pro velké zatížení, kde umožňují vedení a podpěru lineárního pohybu. Tyto kolejnice jsou vyrobeny z hliníku s dvěma hřídelemi z kalené nerezavějící oceli, které slouží jako vodicí tyče pro kuličky posuvného bloku.

Provedení bez příruby představuje kompaktnější řešení v porovnání s vozíky s přírubou, ale pohyblivou část sestavy lze uchytit pouze na horní část vozíku.

Jelikož jsou lehčí a odolnější vůči korozi než jejich ocelová varianta, mají mnohostranné využití včetně strojů a zařízení, letectví a kosmonautiky, manipulace s technologiemi, krytů strojů, zdravotnictví, potravinářství apod.

  • Provedení bez příruby představuje kompaktnější řešení v porovnání s vozíky s přírubou.
  • Jsou lehčí a odolnější vůči korozi než jejich ocelová varianta.
  • Jsou velmi efektivní pro velké zatížení, kde umožňují vedení a podpěru lineárního pohybu.
Materiál: hliník Produktová řada: SRL1018U

Vozíky bez příruby – nízkoprofilové

Tyto nízkoprofilové vozíky bez příruby jsou lineárními ložisky, jsou určeny k zajištění precizního lineárního pohybu v náročném prostředí. Poskytují preciznost, stabilitu a spolehlivost. Čtyřbodový kontakt s kolejnicí nabízí stejnou nosnost bez ohledu na to, zda je zátěž umístěna na vozíku, nebo je z něj zavěšena.

Provedení bez příruby představuje kompaktnější řešení, ale lze je uchytit pouze na horní část vozíku. Klece na kuličky umožňují tišší provoz a zlepšují promazání soustavy. Zároveň zabraňují vypadnutí kuliček v případě samovolného vysunutí vozíku z kolejnice.

Nízkoprofilové provedení nabízí ještě menší kompaktní řešení v porovnání se standardními vozíky bez příruby. Mají mnohostranné využití včetně speciálního zařízení, automatizace, manipulačních systémů, zdravotnických prostředků atd.

  • Poskytují preciznost, stabilitu a spolehlivost.
  • Provedení bez příruby představuje kompaktnější řešení v porovnání s vozíky s přírubou.
  • Nízkoprofilové provedení nabízí ještě menší kompaktní řešení v porovnání se standardními vozíky bez příruby.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL1016UL

Vozíky bez příruby – standardní

Tyto nízkoprofilové vozíky bez příruby jsou lineárními ložisky, jsou určeny k zajištění precizního lineárního pohybu v náročném prostředí. Poskytují preciznost, stabilitu a spolehlivost. Čtyřbodový kontakt s kolejnicí nabízí stejnou nosnost bez ohledu na to, zda je zátěž umístěna na vozíku, nebo je z něj zavěšena.

Provedení bez příruby představuje kompaktnější řešení, ale lze je uchytit pouze na horní část vozíku. Klece na kuličky umožňují tišší provoz a zlepšují promazání soustavy. Zároveň zabraňují vypadnutí kuliček v případě samovolného vysunutí vozíku z kolejnice.

Vozíky jsou dodávány s pomocnými bloky, které musíte při montáži přiložit ke konci kolejnice, na kterou chcete vozík nasunout. Přesuňte vozík z pomocného bloku na kolejnice opatrně tak, aby nedošlo k poškození. Mají mnohostranné využití včetně speciálního zařízení, automatizace, manipulačních systémů, zdravotnických prostředků atd.

  • Poskytují preciznost, stabilitu a spolehlivost.
  • Provedení bez příruby představuje kompaktnější řešení, ale lze je uchytit pouze na horní část vozíku.
  • Klece na kuličky umožňují tišší provoz a zlepšují promazání soustavy.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL1016U

Vozíky bez příruby – z nerezavějící oceli

Tyto vozíky bez příruby z nerezavějící oceli jsou typem lineárního ložiska, které je užitečné zejména pro velké zatížení, kde umožňují vedení a podpěru lineárního pohybu. Tyto kolejnice jsou vyrobeny z hliníku s dvěma hřídelemi z kalené nerezavějící oceli, které slouží jako vodicí tyče pro kuličky posuvného bloku.

Díky nízkému tření poskytuje provedení bez příruby větší kontaktní plochu s lineárním vedením pro lepší stabilitu a preciznost pohybu. Nepřítomnost příruby také znamená větší flexibilitu, co se týče prostoru a umístění. Klece na kuličky ve vozících umožňují daleko větší rovnoběžnost a seřízení výšky, což umožňuje značné odchylky a vysunutí vozíků z kolejnic bez ztráty kuliček.

Jejich konstrukce je vysoce odolná vůči korozi, takže jsou ideálním řešením pro použití v prostředí, kde se vyskytuje vlhko, chemikálie nebo extrémní teploty. Odolávají teplotám od -20 C to +120C. Mají mnohostranné využití včetně strojů a zařízení, manipulace s technologiemi, krytů strojů, zdravotnictví, potravinářství apod.

  • Provedení bez příruby umožňuje snadnou montáž a integraci do stávajících systémů.
  • Mají proto nižší hmotnost, lepší nosnost a usnadňují pohyb.
  • Odolávají teplotám od -20 C do +120 C.
Materiál: hliník Produktová řada: SRL1753

Vozíky pro lineární vedení – s přírubou

Tyto vozíky pro lineární vedení s pouzdrem a přírubou se používají v systémech pro lineární pohyb k vedení a podpěře pohyblivých částí. Skládají se z ocelového pouzdra uvnitř hliníkového krytu s přírubou, což poskytuje vynikající plochu k montáži.

Hliníkový kryt zajišťuje nižší hmotnost, zatímco kuličky z kalené oceli uvnitř pouzdra zajišťují lepší nosnost a usnadňují pohyb. Používají se pouze s kalenými vodicími tyčemi pro lineární ložiska.

Vozíky s otevřenými ložisky jsou určeny pouze pro použití s podpěrami vodicích tyčí. Odolávají teplotám od 20 C do +80 C. Ovšem je možnost přidat ocelové klece na kuličky pro použití při vyšších teplotách až do +120 C bez koncového těsnění. Běžně se používají např. u balicích potravinářských strojů, tiskáren, počítačů a brusek nástrojů.

  • Skládají se z ocelového pouzdra uvnitř hliníkového krytu s přírubou, což poskytuje vynikající plochu k montáži.
  • Odolávají teplotám od -20 C do +80 C.
  • Mají proto nižší hmotnost, lepší nosnost a usnadňují pohyb.
Produktová řada: SRL1756, SRL1755

Vozíky pro lineární vedení – uzavřené

Tyto vozíky pro lineární vedení s pouzdrem se používají v systémech pro lineární pohyb k vedení a podpěře pohyblivých částí. Kryt poskytuje snadné řešení při montáži vozíku na pohyblivou část sestavy.

Hliníkový kryt zajišťuje nižší hmotnost, zatímco kuličky z kalené oceli uvnitř pouzdra zajišťují lepší nosnost a usnadňují pohyb. Používají se pouze s kalenými vodicími tyčemi pro lineární ložiska.

Odolávají teplotám od 20 C do +80 C. Ovšem je možnost přidat ocelové klece na kuličky pro použití při vyšších teplotách až do +120 C bez koncového těsnění. Běžně se používají např. u balicích potravinářských strojů, tiskáren, počítačů a brusek nástrojů.

  • Používají se v systémech pro lineární pohyb k vedení a podpěře pohyblivých částí.
  • Odolávají teplotám od -20 C do +80 C.
  • Mají proto nižší hmotnost, lepší nosnost a usnadňují pohyb.
Produktová řada: SRL1751, SRL1750

Vozíky pro miniaturní kolejničky

Tyto vozíky pro miniaturní kolejničky jsou kompaktním a univerzálním řešením pro zajištění lineárního pohybu v malém měřítku. Díky své malé velikosti jsou ideální v situacích, které vyžadují přesné polohování a pohyb kapalin v těsných prostorech nebo které vyžadují odolnost vůči korozi, jelikož jsou vyrobeny z nerezavějící oceli.

45 lomený oblouk kolejnic zaručuje podobnou nosnost ve všech směrech. Tyto kolejnice poskytují hladký pohyb a nízký koeficient tření a síly odtržení. Unesou velkou zátěž, jsou odolné vůči korozi a opotřebení.

Vozíky jsou dodávány s pomocnými plastovými bloky. Při montáži přiložte pomocnou kolejnici ke konci skutečné kolejnice a přesuňte z jedné na druhou. Odolávají teplotám od -40 C do +80 C. Mají mnohostranné využití včetně zdravotnických prostředků, farmaceutického průmyslu, malých automatizačních systémů a optického vybavení.

  • Poskytují hladký pohyb a nízký koeficient tření a síly odtržení.
  • 45 lomený oblouk kolejnic zaručuje podobnou nosnost ve všech směrech.
  • Odolávají teplotám od -40 C do +80 C.
Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada: SRL1012C, SRL1010

Vozíky s otevřeným kuličkovým pouzdrem

Tyto vozíky s otevřeným kuličkovým pouzdrem se používají v systémech pro lineární pohyb k vedení a podpěře pohyblivých částí. Mohou být použity pouze s vodicími tyčemi z tvrzené oceli a kuličková ložiska umožňují hladký pohyb vozíku po kolejnici. Jsou užitečné především pro velkou zátěž a systémy s dlouhým zdvihem.

Hliníkový kryt zajišťuje nižší hmotnost, zatímco kuličky z kalené oceli uvnitř pouzdra zajišťují lepší nosnost a usnadňují pohyb. Používají se pouze s kalenými vodicími tyčemi pro lineární ložiska.

Provedení bez příruby umožňuje snadnou montáž a integraci do stávajících systémů. Odolávají teplotám od 20 C do +80 C. Běžně se používají např. u balicích potravinářských strojů, tiskáren, počítačů a brusek nástrojů.

  • Užitečné pro velkou zátěž a systémy s dlouhým zdvihem.
  • Odolávají teplotám od -20 C do +80 C.
  • Mají proto nižší hmotnost, lepší nosnost a usnadňují pohyb.
Produktová řada: SRL1752

Vozíky s přírubou – hliníkové

Tyto hliníkové vozíky s přírubou jsou typem lineárního ložiska, které je užitečné zejména pro velké zatížení, kde umožňují vedení a podpěru lineárního pohybu. Tyto kolejnice jsou vyrobeny z hliníku s dvěma hřídelemi z kalené nerezavějící oceli, které slouží jako vodicí tyče pro kuličky posuvného bloku.

Provedení s přírubou poskytuje větší povrchovou plochu pro uchycení pohyblivého dílu, ale také lepší možnost uchycení k pohyblivé části buď shora nebo zespodu vozíku.

Jsou vynikajícím řešením do náročného prostředí nebo tam, kde je omezená zátěž, jelikož jsou lehčí a odolnější vůči korozi než ty ocelové. Mají mnohostranné využití včetně strojů a zařízení, letectví a kosmonautiky, manipulace s technologiemi, krytů strojů, zdravotnictví, potravinářství apod.

  • Jsou užitečné zejména pro velké zatížení, kde umožňují vedení a podpěru lineárního pohybu.
  • Provedení s přírubou poskytuje větší povrchovou plochu pro uchycení pohyblivého dílu, ale také lepší možnost uchycení k pohyblivé části.
  • Jsou vynikajícím řešením do náročného prostředí, jelikož jsou lehké a odolné vůči korozi.
Materiál: hliník; nerezavějící ocel Produktová řada: SRL1018F

Vozíky s přírubou – standardní

Tyto standardní vozíky s přírubou jsou typem lineárního ložiska, které je vhodné pro vysoké zatížení a přesné lineární vedení. Poskytují přesnost, stabilitu a spolehlivost. Jejich ocelové kolejnice jsou kalené pro lepší robustnost a odolnost vůči opotřebení pro delší životnost.

Provedení s přírubou poskytuje větší povrchovou plochu pro uchycení pohyblivého dílu, ale také lepší možnost uchycení k pohyblivé části buď shora nebo zespodu vozíku.

Vozíky jsou dodávány zvlášť od kolejnic, uchycené na pomocných blocích. Vozík nasadíte na kolejnice tak, že blok přiložíte k jednomu konci kolejnice a přesunete jej na ni. Mají mnohostranné využití včetně zařízení, automatizace, manipulačních systémů, zdravotnických prostředků atd.

  • Ocelové kolejnice jsou kalené pro lepší robustnost a odolnost vůči opotřebení pro delší životnost.
  • Poskytují přesnost, stabilitu a spolehlivost.
  • Provedení s přírubou poskytuje větší povrchovou plochu pro uchycení pohyblivého dílu, ale také lepší možnost uchycení k pohyblivé části.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL1016F