Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(9 Počet produktových řad)
Tento nástroj na instalaci průchodky je navržen tak, aby podporoval vkládání a vytahování odlehčovacích průchodek.
Odlehčovací průchodky na optická vlákna chrání dráty a optické kabely před drsnými okraji otvorů panelu během instalace a používání. Velmi snadná instalace – nejsou potřeba žádné nástroje.
Tyto průchodky poskytují dodatečnou ochranu 900mikronovému vláknu a zároveň vedou kabely a dráty otvorem. Také omezují úhel ohybu optického kabelu, což může pomoci snížit ztráty signálu. Tady je obrovská úspora času a nákladů.
Průchodky Snub jsou otevřené pro uložení kabelů, drátů a hadiček. Po instalaci do otvoru v panelu se průchodka pevně uzavře.
Tento odolný materiál poskytuje izolaci a mírné odlehčení od tahu a zároveň pomáhá chránit uložené vodiče a kabely před neopracovanými hranami.
Otevřená pouzdra, která jsou svou povahou univerzální, se vyznačují snadno stlačitelným designem. To jim umožňuje snadno zapadnout na místo při běžných tloušťkách panelů. Dělená konstrukce umožňuje boční vstup předem sestavených lan, kabelů nebo trubek, které mají úseky přesahující vnitřní průměr průchodek, jako například konektory.
Nabízejí ideální ochranu drátů, kabelů a trubek před neupravenými ostrými hranami. Otevřená konstrukce umožňuje montáž průchodky do otvorů, které již obsahují svazek. Lze je upravit tak, aby přijaly různé průměry a tvary. Snadno se instalují tlakem konečků prstů, což znamená, že k instalaci nejsou potřeba žádné nástroje.
Odlehčovací průchodky pomáhají chránit elektronické produkty tím, že absorbují sílu tahu, tlaku a zkrutu, které mohou působit na pružný napájecí kabel. Tato průchodka bezpečně chrání dráty a kabely v místě vstupu.
Tyto průchodky také fungují jako bezpečná kotva a pomáhají izolovat sestavu kabelu. Jsou vhodné pro dvojité, ploché i kulaté kabely a pro montáž do kulatých a antirotačních otvorů.
Rychlá a snadná instalace. Jednoduše nasaďte průchodku na kabel a přitlačte konce průchodky k sobě pomocí instalačního nástroje (prodává se samostatně), poté ji zatlačte do otvoru.
Průchodky se závitem jsou určeny k ochraně kabelů lamp před ostrými hranami trubek se závitem používaných ve světelných instalacích.
Tyto průchodky poskytují spojení, které je spolehlivé, bezpečné a izolované. Snadno se instalují a díky použitému materiálu jsou odolné vůči korozi, vibracím a oděru.
Univerzální průchodky, které jsou určeny k ochraně vodičů, kabelů, trubek a jiných předmětů nepravidelného tvaru před ostrými, neupravenými hranami v panelech.
Toto pouzdro pomáhá absorbovat nárazy a vibrace a také těží ze svých izolačních vlastností. Síť nebo uzávěry na průměru pouzdra umožňují přizpůsobení různým velikostem a zároveň poskytují čistý konečný vzhled.
Instalace je jednoduchá a rychlá – jednoduše zatlačte konečky prstů, aby se pouzdro zacvaklo na místo. Nejsou potřeba žádné nástroje.
Uzavřené průchodky jsou určeny pro ochranu vodičů, kabelů a trubek před ostrými hranami vyvrtaných a protažených otvorů v plechu.
Ekonomický, ale odolný materiál vytváří hladké otvory. Pevné a tepelně odolné možnosti jsou součástí našeho sortimentu.
Uzavřená konstrukce průchodky je vybavena několika zámky, které umožňují pouzdru pozitivně zapadnout do běžných tlouštěk panelu – instalace je snadná a bez námahy. Instalace tlakem konečků prstů znamená, že nejsou potřeba žádné nástroje.
Nabízí se velký výběr velikostí s různými vnitřními průměry otvorů.
Standardní otevřená pouzdra s konstrukčně snadným zatlačením, které jim umožňuje zapadnout na místo při běžných tloušťkách panelů. Dělený design znamená, že mohou být instalovány do otvorů v panelu, které již obsahují svazek.
Konstrukce na ochranu kabelů, vodičů a trubek před nerovnými, neupravenými a ostrými hranami v plechu. K instalaci nejsou potřeba žádné nástroje – jednoduše se stisknou konečky prstů.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku