Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Příslušenství pro rychloupínače

 (6 Počet produktových řad)

Upínací šrouby s kloubovou základnou jsou ideální alternativou tam, kde je nutné rozložit upínací sílu na větší plochu nebo povrch. Vybírejte z různých průměrů krytky a velikosti závitů. Podobně jako upínací šrouby s kloubovou základnou jsou upínací šrouby s pryžovou hlavou opět alternativou k původním upínacím šroubům dodávaných s rychloupínkami. Odolný upínací šroub z oceli minimalizuje otlaky a poškození křehkých a lakovaných povrchů. Sortiment tvoří různé průměry a délky závitů, a tak jsme si jistí, že pro vás máme ten správný komponent. V sortimentu upínacích šroubů najdete také přítlačné podložky. Tyto komponenty se našroubují na koncovky plunžru au svorek zajišťující přímý posun. Hlava se protlačuje dopředu, dokud přítlačná podložka nezajistí obrobek. Podobně jako rychloupínky umožňují přítlačné podložky rychlé uchycení a vybírat můžete z různých velikostí závitů – M4, M5, M6, M8, M12 a M16 a široká škála velikostí hlavy.

Podložka přítlačná

Přítlačné podložky se montují na koncovky čepů a svorek a zajišťující přímý posun. Hlava se protlačuje dopředu, dokud přítlačná podložka nezajistí obrobek. Tyto komponenty jsou určeny pro rychlé použití svorek, jsou k dostání v různých velikostech a provedeních.

Příslušenství k upínkám - krytky na přítlačné šrouby

Pryžové koncovky se používají jako alternativa k kovovým verzím. Lze je také použít jako náhradu za opotřebovanou položku pro sestavy s pryžovou koncovkou.

Materiál: neopren Barva: černá Produktová řada:

Příslušenství k upínkám - přítlačné šrouby

Náhradní přítlačné šrouby a koncovky slouží k výměně opotřebovaných součástí na rychloupínačích. Sortiment zahrnuje přítlačné šrouby, koncovky, podložky a matice.

Materiál: ocel, neopren Produktová řada:

Rychloupínače – krytky přítlačného šroubu

Náhradní/alternativní krytka na přítlačné šrouby rychloupínačů. Slouží pro bezpečné a spolehlivé upnutí. Toto příslušenství navíc slouží také jako ochrana proti poškození upínaného dílu.

Rychloupínače – přítlačné šrouby s kloubovou základnou

Náhradní případně alternativní upínací šroub k rychloupínačům je ideální pro upnutí velké plochy a nebo povrchu, který není vodorovný. Díky větší ploše hlavy se upínací síla rovnoměrně rozloží.

Produktová řada: SR5457

Rychloupínače – přítlačné šrouby s pryžovou základnou

Náhradní případně alternativní upínací šroub k rychloupínačům. Ocelový šroub je odolný a plochá hlava z neoprenové pryže minimalizuje riziko poškození křehkých nebo leštěných povrchů.