Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Rukojeti navlékací

 (3 Počet produktových řad)


Rukojeti ergonomické

Tyto úchyty do dlaně dodají obsluze snadný a bezpečný úchop. Jsou ergonomicky tvarované tak, aby kopírovaly dlaň ruky a omezily vypětí a únavu.

Poskytuji protiskluzovaný povrch, čímž snižují ruční námahu a riziko přivodění bolesti nebo úrazu. Zároveň zlepšují ovladatelnost a bezpečnost při práci se zařízením a systémy v průmyslovém prostředí.

Snadná montáž i demontáž rukou. Je možné je připojit například k ručním přístrojům, elektrickému nářadí nebo ovládacím prvkům strojů a zařízení.

  • Tvarované tak, aby kopírovaly dlaň ruky.
  • Mají protiskluzovaný povrch, čímž snižují ruční námahu a riziko přivodění bolesti nebo úrazu.
  • Používají se u ručních přístrojů, elektrického nářadí a ovládacích prvků strojů a zařízení.
Materiál: hliník Produktová řada: SR70040

Rukojeti navlékací – ploché

Ploché návleky rukojetí jsou ideální jako povrch plochých rukojetí nebo zakončení tyčových materiálů. Pružný materiál má výborné izolační vlastnosti a umožňuje navlečení na mírně větší rozměr, aniž by došlo k roztržení nebo prasknutí návleku.

Rukojeti navlékací – kulaté

Naše široká škála navlékacích rukojetí je vhodná pro různé aplikace. K dispozici jsou různé typy rukojetí, včetně rukojetí s tvarování pro prsty, které jsou ideální pro aplikace vyžadující silný úchop prsty. Tato rozsáhlá řada obsahuje také rukojeti hladké, které jsou bez úchytů na prsty, rukojeti dlouhé a oboustranné a také rukojeť ergonomicky tvarovanou do dlaně.

Většina našeho sortimentu je vyrobena z černého polyvinylchloridu (PVC), ale máme také variantu vyrobenou z měkčeného PVC, který je svým vzhledem bílý. PVC těží z vysoké rázové houževnatosti, má nižší teplotní odolnost a je také méně odolný vůči chemikáliím. Snadno uchopitelné možnosti dlaňové rukojeti jsou dány výrobou z technopolymeru na bázi černého zesíleného polyamidu (PA). Tento materiál ze skelných vláken je extrémně pevný a odolný.

Tyto pružné a odolné materiály vyhovují standardním velikostem tyčí a lze je použít na ruční vozíky, děrné lisy, nástroje a mnoho dalších zařízení a typů aplikací.

Produktová řada: SR1525