The Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws feature a cylindrical shoulder that distinguishes the screws head from its threaded section. This shoulder is precisely machined to serve as a bearing surface for the screw head.
These screws utilise Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.
Equipped with a hexagonal socket head, these screws can be easily tightened or loosened using a hexagonal wrench or key.
Materiál: Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování Produktová řada: SRP0130
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d1+0|-0.025 | h1 | l1 005 00 | l2 | A/F | d3 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.0
|
3.0
|
4.0
|
4.0
|
2.0
|
6.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
3.0
|
2.0
|
2.0
|
4.0
|
1.5
|
5.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
3.0
|
2.0
|
8.0
|
4.0
|
1.5
|
5.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
3.0
|
2.0
|
16.0
|
4.0
|
1.5
|
5.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.0
|
3.0
|
12.0
|
4.0
|
2.0
|
6.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.0
|
3.0
|
14.0
|
4.0
|
2.0
|
6.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
4.0
|
30.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
5.0
|
20.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
5.0
|
80.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
6.0
|
8.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
6.0
|
45.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
7.0
|
8.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
7.0
|
25.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
5.0
|
50.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
6.0
|
14.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
6.0
|
5.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
7.0
|
10.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
7.0
|
45.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
7.0
|
65.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku