20758448
20758448
Množství | Jednotková cena |
---|
d1 | M12 |
---|---|
l1 025 | 25.0 |
d2 a012 | 8.0 |
d3 max | 18.0 |
d4 min | 13.2 |
H1 max | 12.0 |
l2 025 | 15.0 |
A/F | 10.0 |
Drážka | Vnitřní šestihran |
Typ hlavy | Hlava válcová |
Materiál | Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku