Menu Vyhledávání

Anu-Lok Šrouby s tenkým dříkem – s válcovou hlavou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Anu-Lok hlava válcová šrouby lícované jsou navrženy tak, aby poskytovaly bezpečné a vibracím odolné upevnění a zároveň zůstaly trvale připojené. Vybaven konstrukcí hlava válcová která umožňuje jednoduché utahování pomocí nástrojů, jako jsou šestihranné klíče. Anu-Lok 180 (AnuLok) je opakovaně použitelná nylonová náplast, která funguje jako nylonová matice. Během instalace se nylonová záplata smrští, aby vyplnila mezeru v závitech.

Specializovaný mechanismus uchycení zabraňuje úplnému oddělení od sestavy kvůli vibracím nebo mechanickému namáhání, přičemž umožňuje opakované upevnění a uvolnění. Tato funkce je užitečná v aplikacích vyžadujících údržbu nebo pravidelný přístup. Aplikace zahrnují elektronické pouzdra, ochranné kryty strojů a konstrukční prvky.

Upozornění: Tyto šrouby mají dřík se zmenšeným průměrem a neměly by být utahovány doporučeným momentem pro ekvivalentní šroub s plochou hlavou velikosti d1.

  • Povaha šroubů v souladu se směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/EC (ekvivalentní k ISO 4762), která zaručuje dodržování bezpečnostních a regulačních norem, zejména v odvětvích, kde uvolněný hardware může představovat riziko.
Materiál: Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování Produktová řada: SRP0154

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 78
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 l2 025 A/F H1 max d3 max d2 a012 Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.5
2.5
3.0
5.5
2.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.5
2.5
3.0
5.5
2.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
3.0
2.0
2.5
4.5
1.8
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
3.0
2.0
2.5
4.5
1.8
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
14.0
16.0
24.0
12.0
  • z/ze 4
Šrouby s tenkým dříkem M3 3.0 10.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757922


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
Šrouby s tenkým dříkem M3 3.0 8.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757915


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
Šrouby s tenkým dříkem M2.5 2.5 12.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757908


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    1.8
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Šrouby s tenkým dříkem M2.5 2.5 5.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757878


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    5.0
  • d2 a012
    1.8
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Šrouby s tenkým dříkem M10 10.0 25.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758363


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
Šrouby s tenkým dříkem M12 12.0 35.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758462


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
Šrouby s tenkým dříkem M8 8.0 60.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758332


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Šrouby s tenkým dříkem M10 10.0 50.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758417


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
Šrouby s tenkým dříkem M6 6.0 35.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758202


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Šrouby s tenkým dříkem M8 8.0 30.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758288


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Šrouby s tenkým dříkem M5 5.0 50.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758141


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
Šrouby s tenkým dříkem M8 8.0 80.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758349


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Šrouby s tenkým dříkem M8 8.0 16.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758257


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Šrouby s tenkým dříkem M8 8.0 50.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758325


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Šrouby s tenkým dříkem M12 12.0 45.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758486


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1 025
    45.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
Šrouby s tenkým dříkem M10 10.0 20.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758356


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
Šrouby s tenkým dříkem M10 10.0 80.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758431


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
Šrouby s tenkým dříkem M6 6.0 20.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758172


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Šrouby s tenkým dříkem M6 6.0 12.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758158


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Šrouby s tenkým dříkem M16 16.0 40.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758547


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5