Anu-Lok hlava válcová šrouby lícované jsou navrženy tak, aby poskytovaly bezpečné a vibracím odolné upevnění a zároveň zůstaly trvale připojené. Vybaven konstrukcí hlava válcová která umožňuje jednoduché utahování pomocí nástrojů, jako jsou šestihranné klíče. Anu-Lok 180 (AnuLok) je opakovaně použitelná nylonová náplast, která funguje jako nylonová matice. Během instalace se nylonová záplata smrští, aby vyplnila mezeru v závitech.
Specializovaný mechanismus uchycení zabraňuje úplnému oddělení od sestavy kvůli vibracím nebo mechanickému namáhání, přičemž umožňuje opakované upevnění a uvolnění. Tato funkce je užitečná v aplikacích vyžadujících údržbu nebo pravidelný přístup. Aplikace zahrnují elektronické pouzdra, ochranné kryty strojů a konstrukční prvky.
Upozornění: Tyto šrouby mají dřík se zmenšeným průměrem a neměly by být utahovány doporučeným momentem pro ekvivalentní šroub s plochou hlavou velikosti d1.
Materiál: Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování Produktová řada: SRP0154
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | l2 025 | A/F | H1 max | d3 max | d2 a012 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82,9298 Kč - 118,4711 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
6.0
|
3.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
70,5785 Kč - 100,8264 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.5
|
2.5
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
78,6446 Kč - 112,1694 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.5
|
2.5
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
74,1074 Kč - 105,8678 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
3.0
|
2.0
|
2.5
|
4.5
|
1.8
|
||
69,0661 Kč - 98,5578 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.5
|
2.5
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
88,9793 Kč - 127,0413 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
7.5
|
4.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
||
77,8884 Kč - 111,4132 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
6.0
|
3.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
80,9132 Kč - 115,4463 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
6.0
|
3.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
69,0661 Kč - 98,5578 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.5
|
2.5
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
72,595 Kč - 103,8512 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.5
|
2.5
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
73,3512 Kč - 104,8595 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
6.0
|
3.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
93,2645 Kč - 133,343 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
7.5
|
5.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
75,6198 Kč - 107,8843 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.5
|
2.5
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
517,9959 Kč - 740,0661 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
25.0
|
19.0
|
20.0
|
30.0
|
16.0
|
||
75,1157 Kč - 107,1281 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
3.0
|
2.0
|
2.5
|
4.5
|
1.8
|
||
75,1157 Kč - 107,1281 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
3.0
|
2.0
|
2.5
|
4.5
|
1.8
|
||
85,9546 Kč - 122,7562 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
6.0
|
3.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
75,6198 Kč - 107,8843 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
6.0
|
3.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
80,157 Kč - 114,438 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
7.5
|
4.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
||
97,8016 Kč - 139,6446 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
7.5
|
5.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku