Anu-Lok hlava válcová šrouby lícované jsou navrženy tak, aby poskytovaly bezpečné a vibracím odolné upevnění a zároveň zůstaly trvale připojené. Vybaven konstrukcí hlava válcová která umožňuje jednoduché utahování pomocí nástrojů, jako jsou šestihranné klíče. Anu-Lok 180 (AnuLok) je opakovaně použitelná nylonová náplast, která funguje jako nylonová matice. Během instalace se nylonová záplata smrští, aby vyplnila mezeru v závitech.
Specializovaný mechanismus uchycení zabraňuje úplnému oddělení od sestavy kvůli vibracím nebo mechanickému namáhání, přičemž umožňuje opakované upevnění a uvolnění. Tato funkce je užitečná v aplikacích vyžadujících údržbu nebo pravidelný přístup. Aplikace zahrnují elektronické pouzdra, ochranné kryty strojů a konstrukční prvky.
Upozornění: Tyto šrouby mají dřík se zmenšeným průměrem a neměly by být utahovány doporučeným momentem pro ekvivalentní šroub s plochou hlavou velikosti d1.
Materiál: Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování Produktová řada: SRP0154
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | l2 025 | A/F | H1 max | d3 max | d2 a012 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.5
|
8.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.5
|
8.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.5
|
8.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
6.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
6.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
6.0
|
3.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
7.5
|
4.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
7.5
|
4.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
7.5
|
5.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.5
|
2.5
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.5
|
2.5
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
3.0
|
2.0
|
2.5
|
4.5
|
1.8
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
7.5
|
5.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
6.0
|
3.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
6.0
|
3.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
6.0
|
3.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
6.0
|
3.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
7.5
|
4.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.5
|
2.5
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
25.0
|
19.0
|
20.0
|
30.0
|
16.0
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku