Menu Vyhledávání

Bronzové matice s přírubou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Bronzové přírubové matice jsou důležitou součástí sestav vodicích šroubů, které se široce používají v systémech lineárního vedení. Jsou určeny pro ruční nebo motorizované použití při nízkootáčkových rychlostech při zatížení a mají hladký povrch, který snižuje opotřebení vodicích šroubů.

Jsou extrémně odolné a samomazné. Bronz jako materiál zajišťuje spolehlivost, takže jsou nejčastější volbou pro sestavy s vodicími šrouby.

Jsou široce využívány v různých průmyslových aplikacích, včetně automobilového, leteckého a zdravotnického vybavení. Bronzové matice s přírubou jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.

  • Bronzové matice s přírubou jsou důležitou součástí sestav obsahujících vodicí šrouby.
  • Jsou určeny pro ruční nebo motorizované použití při nízkootáčkových rychlostech při zatížení.
  • Bronzové matice s přírubou jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.
Materiál: Bronz Produktová řada: SRL1331, SRL1332

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 78
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l1 Velikost závitu d1 tol 7H l2 d2 tol. H9 Počet závitů d3 tol. h11 Koupit
5 214,7703 Kč - 6 135,0531 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
66.0
TR44 x 7
44.0
16.0
63.0
1.0
95.0
10 387,3941 Kč - 11 541,6275 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
65.0
TR40 x 14
40.0
16.0
80.0
2.0
140.0
7 297,0588 Kč - 8 107,7605 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0
TR36 x 6
36.0
20.0
80.0
1.0
115.0
8 052,722 Kč - 8 947,3697 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
75.0
TR50 x 8
50.0
18.0
72.0
1.0
110.0
14 934,0173 Kč - 16 593,2534 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
105.0
TR70 x 10
70.0
22.0
95.0
1.0
140.0
2 046,8358 Kč - 2 408,0567 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
46.0
TR26 x 5
26.0
14.0
38.0
1.0
62.0
1 581,2401 Kč - 1 860,1513 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
46.0
TR26 x 10
26.0
14.0
38.0
2.0
62.0
1 155,8077 Kč - 1 444,6357 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0
TR16 x 4
16.0
10.0
30.0
1.0
52.0
8 393,6134 Kč - 9 326,2922 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0
TR36 x 6
36.0
20.0
80.0
1.0
115.0
16 138,1696 Kč - 17 931,3822 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0
TR50 x 8
50.0
20.0
90.0
1.0
170.0
706,8228 Kč - 942,3477 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0
TR12 x 6
12.0
12.0
28.0
2.0
48.0
1 074,2417 Kč - 1 432,2396 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0
TR16 x 4
16.0
12.0
28.0
1.0
48.0
537,4927 Kč - 716,7396 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
TR10 x 2
10.0
10.0
25.0
1.0
42.0
993,4194 Kč - 1 324,394 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0
TR18 x 4
18.0
12.0
28.0
1.0
48.0
860,2859 Kč - 1 147,1305 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0
TR14 x 6
14.0
12.0
28.0
2.0
48.0
1 067,2999 Kč - 1 423,0665 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0
TR18 x 8
18.0
12.0
28.0
2.0
48.0
744,5068 Kč - 992,6757 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0
TR14 x 3
14.0
12.0
28.0
1.0
48.0
1 355,1362 Kč - 1 694,0442 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.0
TR24 x10
24.0
12.0
32.0
2.0
55.0
886,3176 Kč - 1 181,8394 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0
TR16 x 4
16.0
12.0
28.0
1.0
48.0
632,6944 Kč - 843,4272 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0
TR12 x 3
12.0
12.0
28.0
1.0
48.0
  • z/ze 4
Matice s přírubou TR44 x 7 66.0 Bronz

20147013

Cenové rozmezí
6 135,0531 Kč - 5 214,7703 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR44 x 7
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Stoupání závitu
    7.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Matice s přírubou TR40 x 14 65.0 Bronz

20147303

Cenové rozmezí
11 541,6275 Kč - 10 387,3941 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR40 x 14
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Stoupání závitu
    14.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Matice s přírubou TR36 x 6 60.0 Bronz

20147297

Cenové rozmezí
8 107,7605 Kč - 7 297,0588 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR36 x 6
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Matice s přírubou TR50 x 8 75.0 Bronz

20147037

Cenové rozmezí
8 947,3697 Kč - 8 052,722 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR50 x 8
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Stoupání závitu
    8.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Matice s přírubou TR70 x 10 105.0 Bronz

20147075

Cenové rozmezí
16 593,2534 Kč - 14 934,0173 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR70 x 10
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    70.0
  • Stoupání závitu
    10.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Matice s přírubou TR26 x 5 46.0 Bronz

20146849

Cenové rozmezí
2 408,0567 Kč - 2 046,8358 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR26 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Matice s přírubou TR26 x 10 46.0 Bronz

20149581

Cenové rozmezí
1 860,1513 Kč - 1 581,2401 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR26 x 10
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Stoupání závitu
    10.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Matice s přírubou TR16 x 4 24.0 Bronz

20147167

Cenové rozmezí
1 444,6357 Kč - 1 155,8077 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR16 x 4
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Matice s přírubou TR36 x 6 60.0 Bronz

20147280

Cenové rozmezí
9 326,2922 Kč - 8 393,6134 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR36 x 6
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Matice s přírubou TR50 x 8 70.0 Bronz

20147341

Cenové rozmezí
17 931,3822 Kč - 16 138,1696 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR50 x 8
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Stoupání závitu
    8.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Matice s přírubou TR12 x 6 35.0 Bronz

20146641

Cenové rozmezí
942,3477 Kč - 706,8228 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR12 x 6
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Matice s přírubou TR16 x 4 35.0 Bronz

20146696

Cenové rozmezí
1 432,2396 Kč - 1 074,2417 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR16 x 4
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Matice s přírubou TR10 x 2 25.0 Bronz

20146603

Cenové rozmezí
716,7396 Kč - 537,4927 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR10 x 2
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Stoupání závitu
    2.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Matice s přírubou TR18 x 4 35.0 Bronz

20146719

Cenové rozmezí
1 324,394 Kč - 993,4194 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR18 x 4
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Matice s přírubou TR14 x 6 35.0 Bronz

20146672

Cenové rozmezí
1 147,1305 Kč - 860,2859 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR14 x 6
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Matice s přírubou TR18 x 8 35.0 Bronz

20146733

Cenové rozmezí
1 423,0665 Kč - 1 067,2999 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR18 x 8
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Stoupání závitu
    8.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Matice s přírubou TR14 x 3 35.0 Bronz

20146658

Cenové rozmezí
992,6757 Kč - 744,5068 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR14 x 3
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Matice s přírubou TR24 x10 44.0 Bronz

20146801

Cenové rozmezí
1 694,0442 Kč - 1 355,1362 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR24 x10
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Stoupání závitu
    10.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Matice s přírubou TR16 x 4 35.0 Bronz

20146689

Cenové rozmezí
1 181,8394 Kč - 886,3176 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR16 x 4
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Matice s přírubou TR12 x 3 35.0 Bronz

20146627

Cenové rozmezí
843,4272 Kč - 632,6944 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR12 x 3
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé