Menu Vyhledávání

Bundling Straps

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Bundling Straps are used to bundle hydraulic hose assemblies or cables together. Available in various lengths. They can be used several times, depending on the purpose.

Materiál: polypropylen Barva: černá Produktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 5
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Šířka Délka Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
2000.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
1000.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
600.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
800.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
5000.0 mm
Bundling Strap 2000.0 mm 25.4 mm černá polypropylen

20508791


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    2000.0 mm
  • Šířka
    25.4 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    250 kg
  • Materiál (podrobně)
    Polypropylene Strap with Steel Buckle
  • Materiál
    polypropylen
Bundling Strap 1000.0 mm 25.4 mm černá polypropylen

20508784


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    1000.0 mm
  • Šířka
    25.4 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    250 kg
  • Materiál (podrobně)
    Polypropylene Strap with Steel Buckle
  • Materiál
    polypropylen
Bundling Strap 600.0 mm 25.4 mm černá polypropylen

20508760


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    600.0 mm
  • Šířka
    25.4 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    250 kg
  • Materiál (podrobně)
    Polypropylene Strap with Steel Buckle
  • Materiál
    polypropylen
Bundling Strap 800.0 mm 25.4 mm černá polypropylen

20508777


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    800.0 mm
  • Šířka
    25.4 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    250 kg
  • Materiál (podrobně)
    Polypropylene Strap with Steel Buckle
  • Materiál
    polypropylen
Bundling Strap 5000.0 mm 25.4 mm černá polypropylen

20508807


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    5000.0 mm
  • Šířka
    25.4 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    250 kg
  • Materiál (podrobně)
    Polypropylene Strap with Steel Buckle
  • Materiál
    polypropylen