10393895
496121
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 2 | 19 180,1015 Kč |
3 + | 15 749,2426 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Přilnavost | Lepidlo |
---|---|
Certifikace | UL |
Barva | hnědá |
Materiál | PO |
Styl balení | Cívka |
Speciální vlastnosti | Samozhášecí |
Tvar profilu | kulaté |
Vnitřní průměr (po smrštění) | 0.315 in |
Vnitřní průměr (po smrštění) | 8.0 mm |
Maximální provozní teplota | 257 °F |
Maximální provozní teplota | 125 °C |
Minimální teplota pro plné smrštění | 110 °C |
Minimální teplota pro plné smrštění | 230 °F |
Minimální provozní teplota | -55 °C |
Minimální provozní teplota | -67 °F |
Provozní teplota | -67 - 257 °F |
Provozní teplota | -55 - 125 °C |
Celková délka | 98.425 ft |
Celková délka | 30.0 m |
Vnitřní průměr před smrštěním | 24.0 mm |
Vnitřní průměr před smrštěním | 0.945 in |
Tloušťka stěny (po smrštění) | 0.094 in |
Tloušťka stěny (po smrštění) | 2.4 mm |
Poměr smrštění | 3:1 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku