Menu Vyhledávání

Svorky kabelové – ve tvaru U – uchycené šroubem

Skladem

Šroubovací kabelové svorky jsou ideální k uchycení kabelových svazků. Tvar písmene U umožňuje rychlé vložení i vyjmutí kabelů nebo hadic.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Počet výsledků: 23
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru Maximální kompatibilní průměr kabelu Koupit
56,9355 Kč - 56,9355 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12,2293 Kč - 12,2293 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11,6715 Kč - 11,6715 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
  • z/ze 2
Svorky kabelové - uchycené šroubem PVC černá

10177969

Cenové rozmezí
56,9355 Kč - 56,9355 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Délka základny
    44.5 mm
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    19.1 mm
  • Provozní teplota
    0 - 50 °C
Svorky kabelové - uchycené šroubem PA66 černá

10036457

Cenové rozmezí
12,2293 Kč - 12,2293 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Délka základny
    12.7 mm
  • Celková výška
    24.6 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Svorky kabelové - uchycené šroubem PVC černá

10177884

Cenové rozmezí
11,6715 Kč - 11,6715 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Délka základny
    12.7 mm
  • Provozní teplota
    0 - 50 °C
  • Celková výška
    12.7 mm