Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Clevis Pins with Thread are a specialised type of fastener used in mechanical assemblies, providing a secure yet detachable connection between components.
Unlike standard clevis pins, which are held together by a hole and a cotter pin, a threaded clevis pin has external threading on one or both ends, and this allows fastening with a nut or other fastener mechanism.
The threaded design enhances a more permanent installation and prevents unintentional disengagement. This makes these pins ideal for applications that require greater security and stability.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRR3428
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | w1 | h1 js14 | l2 | d3 h13 | d1 tol. h11 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58,9356 Kč - 84,1195 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
13.0
|
4.0
|
14.0
|
18.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 147,4688 Kč - 210,5584 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
22.0
|
4.5
|
20.0
|
25.0
|
16.0
|
32.0
|
||
| 164,6042 Kč - 234,9634 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
22.0
|
4.5
|
20.0
|
25.0
|
16.0
|
45.0
|
||
| 147,4688 Kč - 210,5584 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
22.0
|
4.5
|
20.0
|
25.0
|
16.0
|
35.0
|
||
| 99,4375 Kč - 142,0166 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
17.0
|
4.0
|
17.0
|
20.0
|
12.0
|
30.0
|
||
| 36,0883 Kč - 51,666 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
11.0
|
3.0
|
11.0
|
14.0
|
8.0
|
16.0
|
||
| 192,1248 Kč - 274,4269 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
22.0
|
4.5
|
20.0
|
25.0
|
16.0
|
40.0
|
||
| 139,1606 Kč - 198,8751 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
19.0
|
4.0
|
20.0
|
22.0
|
14.0
|
40.0
|
||
| 51,1467 Kč - 73,2151 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
13.0
|
4.0
|
14.0
|
18.0
|
10.0
|
20.0
|
||
| 62,83 Kč - 89,8313 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
13.0
|
4.0
|
14.0
|
18.0
|
10.0
|
35.0
|
||
| 99,4375 Kč - 142,0166 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
17.0
|
4.0
|
17.0
|
20.0
|
12.0
|
24.0
|
||
| 106,4475 Kč - 152,142 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
17.0
|
4.0
|
17.0
|
20.0
|
12.0
|
35.0
|
||
| 113,4575 Kč - 162,008 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
17.0
|
4.0
|
17.0
|
20.0
|
12.0
|
40.0
|
||
| 133,4489 Kč - 190,567 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
19.0
|
4.0
|
20.0
|
22.0
|
14.0
|
30.0
|
||
| 39,2039 Kč - 56,0797 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
11.0
|
3.0
|
11.0
|
14.0
|
8.0
|
25.0
|
||
| 37,3864 Kč - 53,4834 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
11.0
|
3.0
|
11.0
|
14.0
|
8.0
|
20.0
|
||
| 55,3008 Kč - 78,9269 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
13.0
|
4.0
|
14.0
|
18.0
|
10.0
|
25.0
|
||
| 133,4489 Kč - 190,567 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
19.0
|
4.0
|
20.0
|
22.0
|
14.0
|
27.0
|
||
| 41,8001 Kč - 59,7145 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
11.0
|
3.0
|
11.0
|
14.0
|
8.0
|
30.0
|
||
| 133,4489 Kč - 190,567 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
19.0
|
4.0
|
20.0
|
22.0
|
14.0
|
35.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku