Menu Vyhledávání

Čepy s otvorem pro závlačku

Skladem

Čepy s otvorem pro závlačku jsou určeny pro třmenové spoje.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 58
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr čepu Výška hlavy Průměr hlavy Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
  • z/ze 3
Montážní čep 12.0 mm 80.0 mm 17.0 mm ocel nerezavějící

10496961


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    17.0 mm
  • Výška hlavy
    9.0 mm
  • Délka pod hlavu
    87.0 mm
  • Průměr čepu
    12.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    2.5 mm
Montážní čep 16.0 mm 90.0 mm 22.0 mm ocel nerezavějící

10497081


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    22.0 mm
  • Výška hlavy
    9.0 mm
  • Délka pod hlavu
    98.0 mm
  • Průměr čepu
    16.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    3.5 mm
Montážní čep 12.0 mm 60.0 mm 17.0 mm ocel nerezavějící

10496930


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    17.0 mm
  • Výška hlavy
    9.0 mm
  • Délka pod hlavu
    67.0 mm
  • Průměr čepu
    12.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    2.5 mm
Montážní čep 20.0 mm 60.0 mm 26.0 mm ocel nerezavějící

10497142


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    26.0 mm
  • Výška hlavy
    9.0 mm
  • Délka pod hlavu
    70.5 mm
  • Průměr čepu
    20.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    4.5 mm
Montážní čep 12.0 mm 35.0 mm 17.0 mm ocel nerezavějící

10496886


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    17.0 mm
  • Výška hlavy
    9.0 mm
  • Délka pod hlavu
    42.0 mm
  • Průměr čepu
    12.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    2.5 mm
Montážní čep 10.0 mm 24.0 mm 15.0 mm ocel nerezavějící

10496749


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    15.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Délka pod hlavu
    30.0 mm
  • Průměr čepu
    10.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    2.5 mm
Montážní čep 16.0 mm 45.0 mm 22.0 mm ocel nerezavějící

10497012


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    22.0 mm
  • Výška hlavy
    9.0 mm
  • Délka pod hlavu
    53.0 mm
  • Průměr čepu
    16.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    3.5 mm
Montážní čep 8.0 mm 45.0 mm 12.0 mm ocel nerezavějící

10497272


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Délka pod hlavu
    50.5 mm
  • Průměr čepu
    8.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    2.5 mm
Montážní čep 8.0 mm 28.0 mm 12.0 mm ocel nerezavějící

10497227


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Délka pod hlavu
    33.5 mm
  • Průměr čepu
    8.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    2.5 mm
Montážní čep 16.0 mm 40.0 mm 22.0 mm ocel nerezavějící

10497005


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    22.0 mm
  • Výška hlavy
    9.0 mm
  • Délka pod hlavu
    48.0 mm
  • Průměr čepu
    16.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    3.5 mm
Montážní čep 10.0 mm 35.0 mm 15.0 mm ocel nerezavějící

10496763


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    15.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Délka pod hlavu
    41.0 mm
  • Průměr čepu
    10.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    2.5 mm
Montážní čep 20.0 mm 55.0 mm 26.0 mm ocel nerezavějící

10497135


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    26.0 mm
  • Výška hlavy
    9.0 mm
  • Délka pod hlavu
    65.5 mm
  • Průměr čepu
    20.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    4.5 mm
Montážní čep 16.0 mm 50.0 mm 22.0 mm ocel nerezavějící

10497029


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    22.0 mm
  • Výška hlavy
    9.0 mm
  • Délka pod hlavu
    58.0 mm
  • Průměr čepu
    16.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    3.5 mm
Montážní čep 12.0 mm 45.0 mm 17.0 mm ocel nerezavějící

10496909


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    17.0 mm
  • Výška hlavy
    9.0 mm
  • Délka pod hlavu
    52.0 mm
  • Průměr čepu
    12.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    2.5 mm
Montážní čep 16.0 mm 35.0 mm 22.0 mm ocel nerezavějící

10496992


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    22.0 mm
  • Výška hlavy
    9.0 mm
  • Délka pod hlavu
    43.0 mm
  • Průměr čepu
    16.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    3.5 mm
Montážní čep 20.0 mm 90.0 mm 26.0 mm ocel nerezavějící

10497180


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    26.0 mm
  • Výška hlavy
    9.0 mm
  • Délka pod hlavu
    100.5 mm
  • Průměr čepu
    20.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    4.5 mm
Montážní čep 10.0 mm 20.0 mm 15.0 mm ocel nerezavějící

10496732


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    15.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Délka pod hlavu
    26.0 mm
  • Průměr čepu
    10.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    2.5 mm
Montážní čep 10.0 mm 65.0 mm 15.0 mm ocel nerezavějící

10496824


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    15.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Délka pod hlavu
    71.0 mm
  • Průměr čepu
    10.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    2.5 mm
Montážní čep 10.0 mm 60.0 mm 15.0 mm ocel nerezavějící

10496817


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    15.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Délka pod hlavu
    66.0 mm
  • Průměr čepu
    10.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    2.5 mm
Montážní čep 10.0 mm 80.0 mm 15.0 mm ocel nerezavějící

10496848


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    15.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Délka pod hlavu
    86.0 mm
  • Průměr čepu
    10.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    2.5 mm