Spojovací čepy nebo tyče jsou průmyslové spojovací prvky, které mají široké použití a jsou k dostání v různých provedeních. Tyto čepy se používají ke spojení dvou nebo více komponentů. Běžně se používají ke zpevnění spoje nábytkových dílů, např. skříněk a podobně. Další materiálová provedení na požádání.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr čepu | Celková délka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,0857 Kč - 1,3404 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,0579 Kč - 1,0579 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,2049 Kč - 1,4874 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.094 in
2.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 1,504 Kč - 1,8567 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.366 in
9.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 1,0644 Kč - 1,3139 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.185 in
4.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,1407 Kč - 2,6428 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,5761 Kč - 1,9459 Kč | 1000 Skladem |
0.094 in
2.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 1,1697 Kč - 1,444 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.185 in
4.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,157 Kč - 1,157 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,111 Kč - 1,3714 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,0579 Kč - 1,0579 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,9598 Kč - 1,1848 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,5761 Kč - 1,9459 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,1714 Kč - 1,4463 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,6121 Kč - 1,9902 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,1795 Kč - 1,1795 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,9424 Kč - 1,1637 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,0765 Kč - 1,0765 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,762 Kč - 2,1754 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku