Menu Vyhledávání

Čepy spojovací – standardní

Skladem

Spojovací čepy nebo tyče jsou průmyslové spojovací prvky, které mají široké použití a jsou k dostání v různých provedeních. Tyto čepy se používají ke spojení dvou nebo více komponentů. Běžně se používají ke zpevnění spoje nábytkových dílů, např. skříněk a podobně. Další materiálová provedení na požádání.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 32
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr čepu Celková délka Koupit
1,111 Kč - 1,3714 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.3 mm
12.7 mm
1,0923 Kč - 1,0923 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
12.7 mm
1,1206 Kč - 1,3833 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.7 mm
3.2 mm
1,0765 Kč - 1,0765 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
12.7 mm
0,9424 Kč - 1,1637 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
3.2 mm
1,0644 Kč - 1,3139 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.7 mm
9.5 mm
1,0857 Kč - 1,3404 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.7 mm
6.4 mm
2,1407 Kč - 2,6428 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
9.5 mm
1,5546 Kč - 1,9191 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.4 mm
3.2 mm
1,0765 Kč - 1,0765 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
9.5 mm
1,504 Kč - 1,8567 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.3 mm
7.9 mm
1,5718 Kč - 1,5718 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.4 mm
4.8 mm
  • z/ze 2
čep 12.7 mm (L) 5.3 mm (OD) acetal (POM)

10364055

Cenové rozmezí
1,3714 Kč - 1,111 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    5.3 mm
  • Celková délka
    12.7 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
čep 12.7 mm (L) 1.6 mm (OD) acetal (POM)

10363850

Cenové rozmezí
1,0923 Kč - 1,0923 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    1.6 mm
  • Celková délka
    12.7 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
čep 3.2 mm (L) 4.7 mm (OD) acetal (POM)

10363997

Cenové rozmezí
1,3833 Kč - 1,1206 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    4.7 mm
  • Celková délka
    3.2 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
čep 12.7 mm (L) 1.2 mm (OD) acetal (POM)

10363812

Cenové rozmezí
1,0765 Kč - 1,0765 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    1.2 mm
  • Celková délka
    12.7 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
čep 3.2 mm (L) 1.2 mm (OD) acetal (POM)

10363782

Cenové rozmezí
1,1637 Kč - 0,9424 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    1.2 mm
  • Celková délka
    3.2 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
čep 9.5 mm (L) 4.7 mm (OD) acetal (POM)

10364017

Cenové rozmezí
1,3139 Kč - 1,0644 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    4.7 mm
  • Celková délka
    9.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
čep 6.4 mm (L) 4.7 mm (OD) acetal (POM)

10364000

Cenové rozmezí
1,3404 Kč - 1,0857 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    4.7 mm
  • Celková délka
    6.4 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
čep 9.5 mm (L) 7.9 mm (OD) acetal (POM)

10364154

Cenové rozmezí
2,6428 Kč - 2,1407 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    7.9 mm
  • Celková délka
    9.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
čep 3.2 mm (L) 2.4 mm (OD) acetal (POM)

10363867

Cenové rozmezí
1,9191 Kč - 1,5546 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    2.4 mm
  • Celková délka
    3.2 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
čep 9.5 mm (L) 1.6 mm (OD) acetal (POM)

10363843

Cenové rozmezí
1,0765 Kč - 1,0765 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    1.6 mm
  • Celková délka
    9.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
čep 7.9 mm (L) 9.3 mm (OD) acetal (POM)

10364192

Cenové rozmezí
1,8567 Kč - 1,504 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    9.3 mm
  • Celková délka
    7.9 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
čep 4.8 mm (L) 2.4 mm (OD) acetal (POM)

10363874

Cenové rozmezí
1,5718 Kč - 1,5718 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    2.4 mm
  • Celková délka
    4.8 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Celní nomenklatura
    3926909790