Tyto rozpěrné upínací čepy Xpansion XYZ, neboli zatlačovací čepy mají jedinečnou konstrukci, která umožňuje přesné polohování a opakovatelnost při zajištění pevného uchycení dílů na vnitřní průměr.
Horní část čepu je mírně zkosená pro optimalizaci kontaktu uvnitř montážního otvoru a vytvářejí optimální prostor během nasazení a vyjmutí obrobku. Zatlačovací provedení navíc znamená, že čepy drží na místě i při vibracích nebo dynamickému namáhání.
Mají snadnou montáž zatlačením do přesně vyvrtaného otvoru se závitovým otvorem uprostřed pro zkosený šroub; po vložení se roztáhnou a vytvoří těsný spoj. Nabízí ekonomické řešení pro náhrobky, řezání vodním paprskem, mřížky a upínací desky a další využití při výrobě elektroniky, průmyslových strojů a zařízení a zdravotnické techniky.
Materiál: ocel, ocel nerezavějící Produktová řada: SR12058
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 +0.00|-0.025 | Materiál | d1 min | h2 | h1 | h3 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908,778 Kč - 1 069,1217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
ocel nerezavějící
|
7.5
|
12.7
|
19.0
|
6.4
|
22.0
|
||
| 879,783 Kč - 1 035,1696 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
ocel nerezavějící
|
5.5
|
7.0
|
13.0
|
5.8
|
16.0
|
||
| 969,248 Kč - 1 140,2478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
ocel nerezavějící
|
10.5
|
12.7
|
19.0
|
6.4
|
22.0
|
||
| 879,783 Kč - 1 035,1696 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
ocel
|
5.5
|
7.0
|
13.0
|
5.8
|
16.0
|
||
| 751,161 Kč - 939,013 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
ocel
|
10.5
|
12.7
|
19.0
|
6.4
|
22.0
|
||
| 494,165 Kč - 617,5826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
ocel
|
12.0
|
12.7
|
19.0
|
6.4
|
22.0
|
||
| 908,778 Kč - 1 069,1217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
ocel
|
7.5
|
2.7
|
19.0
|
6.4
|
22.0
|
||
| 1 150,904 Kč - 1 354,1217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
ocel nerezavějící
|
12.0
|
12.7
|
19.0
|
6.4
|
22.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku