Menu Vyhledávání

Čepy zajišťovací - kuličkové 12.0 100.0 14.5 ocel nerezavějící AISI 303

This ball lock pin of single acting with an L-Handle, is designed for repeated connections. Press button to unlock and release to lock. It can withstand temperatures from -30°C up to +150°C.
Nové objednací číslo:

20760786

Staré objednací číslo:

20760786

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 1 182,1901 Kč
10 - 19 1 063,9711 Kč
20 - 49 1 004,9876 Kč
50 + 945,7521 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 182,19 Kč

1 x 1 182,1901 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 12.0
l1 100.0
d2 14.5
d3 18.2
l2 10.6
l3 35.1
l4 22.7
l5 57.1
Location hole dia. tol. H11 12.0
Shearing resistance kN 87.0
Hmotnost (g) 138.0
Materiál ocel nerezavějící AISI 303

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás