Menu Vyhledávání

Chrániče hran

Skladem

Edge Protectors are designed to protect plastic strapping and exposed corners, and helps to enhance stacking strength. Absorb shocks and distributes force evenly, ensuring better protection.

Používají se k ochraně plastových popruhů a odkrytých rohů.Slouží jako tlumiče, tlumí rázy a rovnoměrně rozprostřou sílu podél jejich délky.Běžně se používají v průmyslovém, komerčním a elektronickém prostředí. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen nízkohustotní (LDPE) lineární, polypropylen, polyethylen vysokohustotní (HDPE), PVC, pryž EPDM; PVC Barva: černá, přírodní, bílá, šedá Produktová řada: SR1042, SR1177, SR5558

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 18
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost W W2 SW Barva Materiál h Typ Koupit
9,6662 Kč - 20,299 Kč 1800 Skladem
44.3 mm
45.2 mm
28.0 mm
černá
LDPE - PIR
27.0 mm
3
45,9468 Kč - 53,7889 Kč 160 Skladem
130.0 mm
88.0 mm
50.0 mm
černá
polypropylen
88.0 mm
1
1,3645 Kč - 3,9295 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
40.0 mm
18.0 mm
černá
LDPE - PIR
25.0 mm
3
54,4065 Kč - 63,6418 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
135.0 mm
90.0 mm
50.0 mm
černá
polypropylen
90.0 mm
1
152,9933 Kč - 176,2755 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
150.0 mm
177.0 mm
50.0 mm
černá
polypropylen
135.0 mm
2
1,3213 Kč - 3,8111 Kč 4000 Skladem
30.0 mm
40.0 mm
18.0 mm
černá
LDPE - PIR
25.0 mm
1
54,3635 Kč - 63,6418 Kč 176 Skladem
135.0 mm
90.0 mm
70.0 mm
černá
polypropylen
90.0 mm
1
6,1041 Kč - 12,7038 Kč 1900 Skladem
44.3 mm
45.2 mm
28.0 mm
přírodní
LDPE - PIR
27.0 mm
3
2,9013 Kč - 7,4092 Kč 954 Skladem
30.0 mm
40.0 mm
18.0 mm
černá
polypropylen
25.0 mm
3
4,0359 Kč - 4,0359 Kč 1500 Skladem
40.0 mm
40.0 mm
28.0 mm
černá
polypropylen
40.0 mm
1
8,9911 Kč - 8,9911 Kč 1850 Skladem
43.6 mm
43.7 mm
28.0 mm
černá
LDPE - PIR
28.4 mm
3
6,1041 Kč - 6,1041 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
43.6 mm
43.7 mm
28.0 mm
přírodní
LDPE - PIR
28.4 mm
3
2,93 Kč - 7,2199 Kč 8000 Skladem
40.0 mm
40.0 mm
28.0 mm
černá
LDPE - PIR
40.0 mm
3
2,93 Kč - 7,0541 Kč 7330 Skladem
40.0 mm
40.0 mm
28.0 mm
černá
LDPE - PIR
40.0 mm
1
2,9013 Kč - 6,052 Kč 7600 Skladem
30.0 mm
40.0 mm
18.0 mm
černá
polypropylen
25.0 mm
1
17,02 Kč - 17,02 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
65.3 mm
46.2 mm
55.0 mm
přírodní
LDPE - PIR
46.2 mm
4
7,0234 Kč - 7,0234 Kč 308 Skladem
135.0 mm
19.0 mm
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
5
12,5674 Kč - 24,6976 Kč 169779 Skladem
48.4 mm
64.7 mm
35.8 mm
přírodní
LDPE - PIR
45.8 mm
1
Chrániče hran 45.2 mm 27.0 mm LDPE - PIR černá

10106372

Cenové rozmezí
20,299 Kč - 9,6662 Kč

Skladové zásoby
1800 Skladem
Parametry
  • h
    27.0 mm
  • W
    44.3 mm
  • W2
    45.2 mm
  • SW
    28.0 mm
  • Typ
    3
Chrániče hran 50.0 mm polypropylen černá

10287637

Cenové rozmezí
53,7889 Kč - 45,9468 Kč

Skladové zásoby
160 Skladem
Parametry
  • h
    88.0 mm
  • W
    130.0 mm
  • W2
    88.0 mm
  • SW
    50.0 mm
  • Typ
    1
Chrániče hran 18.0 mm 40.0 mm LDPE - PIR černá

10073612

Cenové rozmezí
3,9295 Kč - 1,3645 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • h
    25.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • W2
    40.0 mm
  • SW
    18.0 mm
  • Typ
    3
Chrániče hran 50.0 mm polypropylen černá

10287651

Cenové rozmezí
63,6418 Kč - 54,4065 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • h
    90.0 mm
  • W
    135.0 mm
  • W2
    90.0 mm
  • SW
    50.0 mm
  • Typ
    1
Chrániče hran 50.0 mm polypropylen černá

10287644

Cenové rozmezí
176,2755 Kč - 152,9933 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • h
    135.0 mm
  • W
    150.0 mm
  • W2
    177.0 mm
  • SW
    50.0 mm
  • Typ
    2
Chrániče hran 18.0 mm 40.0 mm LDPE - PIR černá

10073629

Cenové rozmezí
3,8111 Kč - 1,3213 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • h
    25.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • W2
    40.0 mm
  • SW
    18.0 mm
  • Typ
    1
Chrániče hran 70.0 mm polypropylen černá

10287668

Cenové rozmezí
63,6418 Kč - 54,3635 Kč

Skladové zásoby
176 Skladem
Parametry
  • h
    90.0 mm
  • W
    135.0 mm
  • W2
    90.0 mm
  • SW
    70.0 mm
  • Typ
    1
Chrániče hran 28.0 mm 45.2 mm LDPE - PIR přírodní

10069059

Cenové rozmezí
12,7038 Kč - 6,1041 Kč

Skladové zásoby
1900 Skladem
Parametry
  • h
    27.0 mm
  • W
    44.3 mm
  • W2
    45.2 mm
  • SW
    28.0 mm
  • Typ
    3
Chrániče hran 18.0 mm 40.0 mm polypropylen černá

10073650

Cenové rozmezí
7,4092 Kč - 2,9013 Kč

Skladové zásoby
954 Skladem
Parametry
  • h
    25.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • W2
    40.0 mm
  • SW
    18.0 mm
  • Typ
    3
Chrániče hran 28.0 mm 40.0 mm polypropylen černá

10073681

Cenové rozmezí
4,0359 Kč - 4,0359 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • h
    40.0 mm
  • W
    40.0 mm
  • W2
    40.0 mm
  • SW
    28.0 mm
  • Typ
    1
Chrániče hran 28.3 mm 43.7 mm LDPE - PIR černá

10106365

Cenové rozmezí
8,9911 Kč - 8,9911 Kč

Skladové zásoby
1850 Skladem
Parametry
  • h
    28.4 mm
  • W
    43.6 mm
  • W2
    43.7 mm
  • SW
    28.0 mm
  • Typ
    3
Chrániče hran 28.3 mm 43.7 mm LDPE - PIR přírodní

10104545

Cenové rozmezí
6,1041 Kč - 6,1041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • h
    28.4 mm
  • W
    43.6 mm
  • W2
    43.7 mm
  • SW
    28.0 mm
  • Typ
    3
Chrániče hran 28.0 mm 40.0 mm LDPE - PIR černá

10073636

Cenové rozmezí
7,2199 Kč - 2,93 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • h
    40.0 mm
  • W
    40.0 mm
  • W2
    40.0 mm
  • SW
    28.0 mm
  • Typ
    3
Chrániče hran 28.0 mm 40.0 mm LDPE - PIR černá

10073643

Cenové rozmezí
7,0541 Kč - 2,93 Kč

Skladové zásoby
7330 Skladem
Parametry
  • h
    40.0 mm
  • W
    40.0 mm
  • W2
    40.0 mm
  • SW
    28.0 mm
  • Typ
    1
Chrániče hran 18.0 mm 40.0 mm polypropylen černá

10073667

Cenové rozmezí
6,052 Kč - 2,9013 Kč

Skladové zásoby
7600 Skladem
Parametry
  • h
    25.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • W2
    40.0 mm
  • SW
    18.0 mm
  • Typ
    1
Chrániče hran 65.3 mm 46.2 mm LDPE - PIR přírodní

10106396

Cenové rozmezí
17,02 Kč - 17,02 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • h
    46.2 mm
  • W
    65.3 mm
  • W2
    46.2 mm
  • SW
    55.0 mm
  • Typ
    4
Chrániče hran 19.0 mm 51.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) černá

10069493

Cenové rozmezí
7,0234 Kč - 7,0234 Kč

Skladové zásoby
308 Skladem
Parametry
  • W
    135.0 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Typ
    5
  • Typ drážky
    Slot
  • Provedení
    chrániče hran
Chrániče hran 64.7 mm 45.8 mm LDPE - PIR přírodní

10106921

Cenové rozmezí
24,6976 Kč - 12,5674 Kč

Skladové zásoby
169779 Skladem
Parametry
  • h
    45.8 mm
  • W
    48.4 mm
  • W2
    64.7 mm
  • SW
    35.8 mm
  • Typ
    1