Menu Vyhledávání

Chrániče rohů

Skladem

Corner Protectors are designed to protect sharp, delicate corners during transit and storage. The design ensures a secure, snug fit that is easy to install and remove by simply pushing it into place. Commonly used in industrial, commercial and residential settings.

Používají se k ochraně ostrých nebo choulostivých rohů před poškozením během přepravy a skladování jejich zakrytím.Rychlá a jednoduchá montáž i demontáž zatlačením.Běžně se používají v průmyslových, komerčních a rezidenčních prostředích. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polypropylen Barva: bílá, černá Produktová řada: SR1041

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 55
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost T L Barva t Materiál Typ Koupit
2,9588 Kč - 2,9588 Kč 28500 Skladem
35.0 mm
55.0 mm
černá
15.0 mm
polypropylen
5
2,8725 Kč - 14,3484 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
45.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3
3,7343 Kč - 18,6143 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
55.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3
4,1365 Kč - 18,6574 Kč 1100 Skladem
22.0 mm
55.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3
2,9588 Kč - 14,765 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
45.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3
3,9641 Kč - 19,792 Kč 1125 Skladem
18.0 mm
55.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3
4,0934 Kč - 18,4707 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
55.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3
2,5709 Kč - 12,8691 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
45.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3
8,632 Kč - 30,2338 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
45.0 mm
bílá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
2
8,1868 Kč - 20,4958 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
32.0 mm
bílá
0.8 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
1
9,0342 Kč - 32,8047 Kč 16425 Skladem
3.0 mm
45.0 mm
bílá
2.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
1
6,0755 Kč - 24,3019 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
55.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3
3,404 Kč - 10,1976 Kč 23 Skladem
35.0 mm
55.0 mm
černá
15.0 mm
polypropylen
5
10082034 6,1903 Kč - 6,1903 Kč 85540 Skladem
60.0 mm
45.0 mm
černá
35.0 mm
polypropylen
5
6,5638 Kč - 26,2984 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
55.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3
7,1526 Kč - 21,458 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
70.0 mm
černá
35.0 mm
polypropylen
5
6,2047 Kč - 24,8477 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
55.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3
6,3914 Kč - 25,5659 Kč 500 Skladem
38.0 mm
55.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3
11,5333 Kč - 40,4028 Kč 50 Skladem
40.0 mm
45.0 mm
bílá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
4
5,8888 Kč - 23,5838 Kč 25 Skladem
28.0 mm
55.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3
  • z/ze 3
Chrániče rohů 5 35.0 mm polypropylen černá

10082027

Cenové rozmezí
2,9588 Kč - 2,9588 Kč

Skladové zásoby
28500 Skladem
Parametry
  • L
    55.0 mm
  • T
    35.0 mm
  • t
    15.0 mm
  • Typ
    5
  • Provedení
    Expandable Protector
Chrániče rohů 3 12.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10360934

Cenové rozmezí
14,3484 Kč - 2,8725 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    45.0 mm
  • T
    12.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá
Chrániče rohů 3 15.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10360941

Cenové rozmezí
18,6143 Kč - 3,7343 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    55.0 mm
  • T
    15.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá
Chrániče rohů 3 22.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10360972

Cenové rozmezí
18,6574 Kč - 4,1365 Kč

Skladové zásoby
1100 Skladem
Parametry
  • L
    55.0 mm
  • T
    22.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá
Chrániče rohů 3 4.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10360897

Cenové rozmezí
14,765 Kč - 2,9588 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    45.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá
Chrániče rohů 3 18.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10360958

Cenové rozmezí
19,792 Kč - 3,9641 Kč

Skladové zásoby
1125 Skladem
Parametry
  • L
    55.0 mm
  • T
    18.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá
Chrániče rohů 3 20.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10360965

Cenové rozmezí
18,4707 Kč - 4,0934 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    55.0 mm
  • T
    20.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá
Chrániče rohů 3 6.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10360903

Cenové rozmezí
12,8691 Kč - 2,5709 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    45.0 mm
  • T
    6.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá
Chrániče rohů 2 22.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10360880

Cenové rozmezí
30,2338 Kč - 8,632 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    45.0 mm
  • T
    22.0 mm
  • Typ
    2
  • Provedení
    3 Way Corner Protector
  • Barva
    bílá
Chrániče rohů 1 1.2 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10360866

Cenové rozmezí
20,4958 Kč - 8,1868 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    32.0 mm
  • T
    1.2 mm
  • t
    0.8 mm
  • Typ
    1
  • Provedení
    Standard Protector
Chrániče rohů 1 3.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10360873

Cenové rozmezí
32,8047 Kč - 9,0342 Kč

Skladové zásoby
16425 Skladem
Parametry
  • L
    45.0 mm
  • T
    3.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Typ
    1
  • Provedení
    Standard Protector
Chrániče rohů 3 30.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10361016

Cenové rozmezí
24,3019 Kč - 6,0755 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    55.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá
Chrániče rohů 5 35.0 mm polypropylen černá

10361092

Cenové rozmezí
10,1976 Kč - 3,404 Kč

Skladové zásoby
23 Skladem
Parametry
  • L
    55.0 mm
  • T
    35.0 mm
  • t
    15.0 mm
  • Typ
    5
  • Provedení
    Expandable Protector
Chrániče rohů 5 60.0 mm polypropylen černá

10082034

Cenové rozmezí
6,1903 Kč - 6,1903 Kč

Skladové zásoby
85540 Skladem
Parametry
  • L
    45.0 mm
  • T
    60.0 mm
  • t
    35.0 mm
  • Typ
    5
  • Provedení
    Expandable Protector
Chrániče rohů 3 40.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10361047

Cenové rozmezí
26,2984 Kč - 6,5638 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    55.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá
Chrániče rohů 5 60.0 mm polypropylen černá

10361108

Cenové rozmezí
21,458 Kč - 7,1526 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    70.0 mm
  • T
    60.0 mm
  • t
    35.0 mm
  • Typ
    5
  • Provedení
    Expandable Protector
Chrániče rohů 3 32.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10361023

Cenové rozmezí
24,8477 Kč - 6,2047 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    55.0 mm
  • T
    32.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá
Chrániče rohů 3 38.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10361030

Cenové rozmezí
25,5659 Kč - 6,3914 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • L
    55.0 mm
  • T
    38.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá
Chrániče rohů 4 40.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10361085

Cenové rozmezí
40,4028 Kč - 11,5333 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • L
    45.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Typ
    4
  • Provedení
    Heavy Duty Protector
  • Barva
    bílá
Chrániče rohů 3 28.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10361009

Cenové rozmezí
23,5838 Kč - 5,8888 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • L
    55.0 mm
  • T
    28.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá