Menu Vyhledávání

Chrániče rohů

Skladem

Corner Protectors are designed to protect sharp, delicate corners during transit and storage. The design ensures a secure, snug fit that is easy to install and remove by simply pushing it into place. Commonly used in industrial, commercial and residential settings.

Používají se k ochraně ostrých nebo choulostivých rohů před poškozením během přepravy a skladování jejich zakrytím.Rychlá a jednoduchá montáž i demontáž zatlačením.Běžně se používají v průmyslových, komerčních a rezidenčních prostředích. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polypropylen Barva: bílá, černá Produktová řada: SR1041

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 55
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost T L Barva t Materiál Typ Koupit
5,2855 Kč - 21,099 Kč 25 Skladem
20.0 mm
45.0 mm
bílá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
4
11,5046 Kč - 11,5046 Kč 5690 Skladem
40.0 mm
45.0 mm
bílá
LDPE - PIR
4
11,1169 Kč - 27,7921 Kč 25 Skladem
34.0 mm
45.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
6
7,0234 Kč - 28,1224 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.0 mm
55.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3
2,7433 Kč - 2,7433 Kč 11000 Skladem
4.0 mm
45.0 mm
černá
LDPE - PIR
3
9,9534 Kč - 34,8156 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
45.0 mm
bílá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
4
2,772 Kč - 13,8745 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
45.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3
2,8725 Kč - 2,8725 Kč 147000 Skladem
6.0 mm
45.0 mm
černá
LDPE - PIR
3
5,1419 Kč - 23,1529 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
55.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3
5,1706 Kč - 23,3539 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
55.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3
2,6858 Kč - 13,4005 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
45.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3
2,93 Kč - 2,93 Kč 62900 Skladem
8.0 mm
45.0 mm
černá
LDPE - PIR
3
14,0037 Kč - 14,0037 Kč 75096 Skladem
30.0 mm
45.0 mm
bílá
LDPE - PIR
4
4,6392 Kč - 4,6392 Kč 4900 Skladem
24.0 mm
55.0 mm
černá
LDPE - PIR
3
5,0126 Kč - 5,0126 Kč 8000 Skladem
32.0 mm
55.0 mm
černá
LDPE - PIR
3
  • z/ze 3
Chrániče rohů 4 20.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10361061

Cenové rozmezí
21,099 Kč - 5,2855 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • L
    45.0 mm
  • T
    20.0 mm
  • Typ
    4
  • Provedení
    Heavy Duty Protector
  • Barva
    bílá
Chrániče rohů 4 40.0 mm LDPE - PIR bílá

10103432

Cenové rozmezí
11,5046 Kč - 11,5046 Kč

Skladové zásoby
5690 Skladem
Parametry
  • L
    45.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Typ
    4
  • Provedení
    Heavy Duty Protector
  • Barva
    bílá
Chrániče rohů 6 34.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10361115

Cenové rozmezí
27,7921 Kč - 11,1169 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • L
    45.0 mm
  • T
    34.0 mm
  • Typ
    6
  • Provedení
    Open Protector
  • Barva
    černá
Chrániče rohů 3 47.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10361054

Cenové rozmezí
28,1224 Kč - 7,0234 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    55.0 mm
  • T
    47.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá
Chrániče rohů 3 4.0 mm LDPE - PIR černá

10074725

Cenové rozmezí
2,7433 Kč - 2,7433 Kč

Skladové zásoby
11000 Skladem
Parametry
  • L
    45.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá
Chrániče rohů 4 30.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10361078

Cenové rozmezí
34,8156 Kč - 9,9534 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    45.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Typ
    4
  • Provedení
    Heavy Duty Protector
  • Barva
    bílá
Chrániče rohů 3 10.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10360927

Cenové rozmezí
13,8745 Kč - 2,772 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    45.0 mm
  • T
    10.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá
Chrániče rohů 3 6.0 mm LDPE - PIR černá

10074732

Cenové rozmezí
2,8725 Kč - 2,8725 Kč

Skladové zásoby
147000 Skladem
Parametry
  • L
    45.0 mm
  • T
    6.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá
Chrániče rohů 3 24.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10360989

Cenové rozmezí
23,1529 Kč - 5,1419 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    55.0 mm
  • T
    24.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá
Chrániče rohů 3 25.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10360996

Cenové rozmezí
23,3539 Kč - 5,1706 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    55.0 mm
  • T
    25.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá
Chrániče rohů 3 8.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10360910

Cenové rozmezí
13,4005 Kč - 2,6858 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    45.0 mm
  • T
    8.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá
Chrániče rohů 3 8.0 mm LDPE - PIR černá

10081877

Cenové rozmezí
2,93 Kč - 2,93 Kč

Skladové zásoby
62900 Skladem
Parametry
  • L
    45.0 mm
  • T
    8.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá
Chrániče rohů 4 30.0 mm LDPE - PIR bílá

10102282

Cenové rozmezí
14,0037 Kč - 14,0037 Kč

Skladové zásoby
75096 Skladem
Parametry
  • L
    45.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Typ
    4
  • Provedení
    Heavy Duty Protector
  • Barva
    bílá
Chrániče rohů 3 24.0 mm LDPE - PIR černá

10081945

Cenové rozmezí
4,6392 Kč - 4,6392 Kč

Skladové zásoby
4900 Skladem
Parametry
  • L
    55.0 mm
  • T
    24.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá
Chrániče rohů 3 32.0 mm LDPE - PIR černá

10081983

Cenové rozmezí
5,0126 Kč - 5,0126 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • L
    55.0 mm
  • T
    32.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá