Chrániče svarů plochých optických vláken poskytují vysokou úroveň ochrany vláken. K dostání jsou dvě provedení a oba obsahují vnitřní a vnější trubičky. Typ 1 obsahuje výztuhu z nerezavějící oceli, zatímco typ 2 využívá keramickou výztuhu. Čiré provedení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr pístu/táhla | Vnitřní průměr trubky | Průměr po smrštění | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,0641 Kč - 16,7379 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
||
| 6,4556 Kč - 7,173 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 5,6032 Kč - 6,2258 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 6,4021 Kč - 7,1135 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 in
0.5 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 5,2507 Kč - 5,8341 Kč | 300 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 7,4284 Kč - 8,2538 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 5,6032 Kč - 6,2258 Kč | 200 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 5,6032 Kč - 6,2258 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 6,4644 Kč - 7,1828 Kč | 200 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 5,301 Kč - 5,8901 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku