Samouzavírací kabelové návleky. Dělená konstrukce, která se překrývá, znamená, že kabely mohou být jednoduše přidávány či odebírány.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Kompatibilní rozsah průměru kabelu | Jmenovitý vnitřní průměr | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 470,629 Kč - 1 882,4052 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 - 1.575 in
18.0 - 40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 10310502 | 1 483,6962 Kč - 1 658,6924 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 - 0.551 in
3.2 - 14.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
| 1 720,8848 Kč - 2 073,3593 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.276 - 0.787 in
7.0 - 20.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 1 093,6097 Kč - 1 399,8204 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 - 0.276 in
1.0 - 7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1 918,5519 Kč - 2 455,7464 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 - 2.047 in
20.0 - 52.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1 204,6258 Kč - 1 451,3463 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1 892,9797 Kč - 2 280,6926 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 - 1.024 in
10.0 - 26.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1 204,6258 Kč - 1 528,6742 Kč | 10 Skladem |
0.551 - 1.299 in
14.0 - 33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 1 548,8027 Kč - 1 909,9882 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 - 0.669 in
5.0 - 17.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku