Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tento chránič kabelových svazků je odolný proti rozdrcení a nabízí pevné a trvanlivé řešení ochrany kabelových svazků. Chrání proti poškození a opotřebení, aniž by omezoval ohebnost. Pomocí speciálního nástroje jej lze snadno nainstalovat na svazek kabelů.
Produktová řada: SR1723
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Tloušťka stěny | Průměr kabelu | Barva | Návin | Materiál | Vnitřní průměr | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 393,52 Kč - 1 393,52 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.051 in
1.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
stříbrná
|
49.213 ft
15.0 m
|
polypropylen
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
1 000,93 Kč - 1 000,93 Kč | 9 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
stříbrná
|
65.617 ft
20.0 m
|
polypropylen
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1 186,36 Kč - 1 186,36 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
stříbrná
|
98.425 ft
30.0 m
|
polypropylen
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1 514,70 Kč - 1 514,70 Kč | 3 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
bílá
|
164.042 ft
50.0 m
|
polypropylen
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
10170779 | 1 514,70 Kč - 1 514,70 Kč | 17 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
stříbrná
|
164.042 ft
50.0 m
|
polypropylen
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
5 901,31 Kč - 5 901,31 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
černá
|
328.084 ft
100.0 m
|
polyamid 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1 236,04 Kč - 1 236,04 Kč | 5 Skladem |
0.051 in
1.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
černá
|
49.213 ft
15.0 m
|
polypropylen
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
3 586,83 Kč - 3 586,83 Kč | 33 Skladem |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
černá
|
98.425 ft
30.0 m
|
polyamid 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
5 743,72 Kč - 5 743,72 Kč | 63 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
černá
|
328.084 ft
100.0 m
|
polyamid 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1 186,36 Kč - 1 186,36 Kč | 84 Skladem |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
černá
|
98.425 ft
30.0 m
|
polypropylen
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
3 223,30 Kč - 3 223,30 Kč | 14 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
černá
|
328.084 ft
100.0 m
|
polypropylen
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
2 787,05 Kč - 2 787,05 Kč | 1 Skladem |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
černá
|
98.425 ft
30.0 m
|
polyamid 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
4 725,86 Kč - 4 725,86 Kč | 6 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
černá
|
328.084 ft
100.0 m
|
polyamid 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
2 920,36 Kč - 2 920,36 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
bílá
|
328.084 ft
100.0 m
|
polypropylen
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
2 920,36 Kč - 2 920,36 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
černá
|
328.084 ft
100.0 m
|
polypropylen
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
2 011,54 Kč - 2 011,54 Kč | 3 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
černá
|
65.617 ft
20.0 m
|
polyamid 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
3 017,26 Kč - 3 017,26 Kč | 8 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
černá
|
65.617 ft
20.0 m
|
polyamid 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
3 150,58 Kč - 3 150,58 Kč | 5 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
černá
|
164.042 ft
50.0 m
|
polyamid 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1 000,93 Kč - 1 000,93 Kč | 5 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
černá
|
65.617 ft
20.0 m
|
polypropylen
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1 186,36 Kč - 1 186,36 Kč | 5 Skladem |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
bílá
|
98.425 ft
30.0 m
|
polypropylen
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku