Menu Vyhledávání

Chráničky na kabely

Skladem

Sortiment hadic na ochranu kabelů byl vyvíjen a testován podle těch nejpřísnějších norem a získal řadu osvědčení a certifikátů kvality po celém světě. V sortimentu najdete plastové ochranné systémy a příslušenství. Plastová ochranná hadice je velmi pružná a má dlouhou životnost. Je velmi odolná vůči nárazům a po zmáčknutí se vrací do původní polohy. Ideální na vedení vodičů ve výrobních závodech a připojení ke strojům. V provedení z různých materiálů podle podle požadavků projektu.

Produktová řada: SR1734

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 51
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Barva Materiál Vnitřní průměr Minimální průměr trubky Vnější průměr Koupit
12 858,2129 Kč - 12 858,2129 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 m
černá
polyamid
19.1 mm
25.0 mm
232,0581 Kč - 232,0581 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 m
černá
polyamid
29.0 mm
29.8 mm
34.5 mm
7 787,44 Kč - 7 787,44 Kč 4 Skladem
25.0 m
ocel
ocel
16.9 mm
20.5 mm
85,5022 Kč - 85,5022 Kč 50 Skladem
50.0 m
černá
polyamid
16.6 mm
17.2 mm
21.2 mm
43,0196 Kč - 44,6742 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 m
černá
polyamid
9.9 mm
10.4 mm
13.0 mm
6 045,9762 Kč - 6 045,9762 Kč 1 Skladem
25.0 m
černá
polyamid
16.7 mm
21.2 mm
11 163,9152 Kč - 11 163,9152 Kč 1 Skladem
50.0 m
černá
polyamid
16.7 mm
21.2 mm
7 437,0382 Kč - 7 437,0382 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 m
černá
polyamid
22.8 mm
28.5 mm
127,5997 Kč - 127,5997 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 m
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
37,7663 Kč - 39,3381 Kč 1000 Skladem
100.0 m
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
9.9 mm
10.4 mm
13.0 mm
165,0466 Kč - 165,0466 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 m
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
29.0 mm
29.8 mm
34.5 mm
4 220,4406 Kč - 4 411,0903 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 m
ocel
ocel
21.1 mm
25.0 mm
6 776,1401 Kč - 6 776,1401 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 m
černá
polyamid
19.1 mm
25.0 mm
129,7973 Kč - 129,7973 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 m
černá
polyamid
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
54,8087 Kč - 54,8087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 m
černá
polyamid
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
18,801 Kč - 30,952 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 m
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
4.8 mm
5.1 mm
7.1 mm
3 782,4844 Kč - 3 782,4844 Kč 1 Skladem
10.0 m
černá
ocel
16.9 mm
20.5 mm
150,5517 Kč - 150,5517 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 m
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
29.0 mm
29.8 mm
34.5 mm
30,9935 Kč - 32,2849 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 m
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
4.8 mm
5.1 mm
7.1 mm
83,9711 Kč - 85,6256 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 m
černá
polyamid
16.6 mm
17.2 mm
21.2 mm
  • z/ze 3
Nylon Conduit polyamid černá 50.0 m

10633632

Cenové rozmezí
12 858,2129 Kč - 12 858,2129 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Materiál
    polyamid
  • Vnitřní průměr
    19.1 mm
Corrugated Tube Slit polyamid černá 50.0 m

10153512

Cenové rozmezí
232,0581 Kč - 232,0581 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    dělené
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Materiál
    polyamid
  • Minimální průměr trubky
    29.8 mm
Galvanised Steel Conduit ocel ocel 25.0 m

10276655

Cenové rozmezí
7 787,44 Kč - 7 787,44 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Barva
    ocel
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    ocel galvanizovaná
  • Materiál
    ocel
  • Vnitřní průměr
    16.9 mm
Corrugated Tube polyamid černá 50.0 m

10153628

Cenové rozmezí
85,5022 Kč - 85,5022 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Materiál
    polyamid
  • Minimální průměr trubky
    17.2 mm
Corrugated Tube Slit polyamid černá 100.0 m

10153437

Cenové rozmezí
44,6742 Kč - 43,0196 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    dělené
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Materiál
    polyamid
  • Minimální průměr trubky
    10.4 mm
Nylon Conduit polyamid černá 25.0 m

10276853

Cenové rozmezí
6 045,9762 Kč - 6 045,9762 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Materiál
    polyamid
  • Vnitřní průměr
    16.7 mm
Nylon Conduit polyamid černá 50.0 m

10276860

Cenové rozmezí
11 163,9152 Kč - 11 163,9152 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Materiál
    polyamid
  • Vnitřní průměr
    16.7 mm
Nylon Conduit polyamid černá 25.0 m

10636176

Cenové rozmezí
7 437,0382 Kč - 7 437,0382 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Materiál
    polyamid
  • Vnitřní průměr
    22.8 mm
Corrugated Tube polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá 50.0 m

10153635

Cenové rozmezí
127,5997 Kč - 127,5997 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Minimální průměr trubky
    24.0 mm
CT-S10 Corrugated Tube polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá 100.0 m

10153444

Cenové rozmezí
39,3381 Kč - 37,7663 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    dělené
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Minimální průměr trubky
    10.4 mm
CT-S29 Corrugated Tube polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá 50.0 m

10153529

Cenové rozmezí
165,0466 Kč - 165,0466 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    dělené
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Minimální průměr trubky
    29.8 mm
Galvanised Steel Conduit ocel ocel 10.0 m

10276686

Cenové rozmezí
4 411,0903 Kč - 4 220,4406 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    ocel
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    ocel galvanizovaná
  • Materiál
    ocel
  • Vnitřní průměr
    21.1 mm
Nylon Conduit polyamid černá 25.0 m

10276891

Cenové rozmezí
6 776,1401 Kč - 6 776,1401 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Materiál
    polyamid
  • Vnitřní průměr
    19.1 mm
Corrugated Tube polyamid černá 50.0 m

10153642

Cenové rozmezí
129,7973 Kč - 129,7973 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Materiál
    polyamid
  • Minimální průměr trubky
    24.0 mm
Corrugated Tube Slit polyamid černá 100.0 m

10153451

Cenové rozmezí
54,8087 Kč - 54,8087 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    dělené
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Materiál
    polyamid
  • Minimální průměr trubky
    12.8 mm
CT-S4.5 Corrugated Tube polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá 100.0 m

10153543

Cenové rozmezí
30,952 Kč - 18,801 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    dělené
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Minimální průměr trubky
    5.1 mm
PVC Galvanised ST Conduit ocel černá 10.0 m

10276747

Cenové rozmezí
3 782,4844 Kč - 3 782,4844 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    ocel galvanizovaná
  • Materiál
    ocel
  • Vnitřní průměr
    16.9 mm
Corrugated Tube polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá 50.0 m

10153659

Cenové rozmezí
150,5517 Kč - 150,5517 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Minimální průměr trubky
    29.8 mm
CT-4.5 Corrugated Tube polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá 100.0 m

10629710

Cenové rozmezí
32,2849 Kč - 30,9935 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Minimální průměr trubky
    5.1 mm
Corrugated Tube Slit polyamid černá 50.0 m

10153475

Cenové rozmezí
85,6256 Kč - 83,9711 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    dělené
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Materiál
    polyamid
  • Minimální průměr trubky
    17.2 mm