Menu Vyhledávání

Chráničky na kabely

Skladem

Sortiment hadic na ochranu kabelů byl vyvíjen a testován podle těch nejpřísnějších norem a získal řadu osvědčení a certifikátů kvality po celém světě. V sortimentu najdete plastové ochranné systémy a příslušenství. Plastová ochranná hadice je velmi pružná a má dlouhou životnost. Je velmi odolná vůči nárazům a po zmáčknutí se vrací do původní polohy. Ideální na vedení vodičů ve výrobních závodech a připojení ke strojům. V provedení z různých materiálů podle podle požadavků projektu.

Produktová řada: SR1734

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 51
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Barva Materiál Vnitřní průměr Minimální průměr trubky Vnější průměr Koupit
662,15 Kč - 1 019,711 Kč 308 Skladem
80.0 mm
černá
polyamid
15.0 mm
20.0 mm
23.0 mm
308,9419 Kč - 339,8361 Kč 490 Skladem
47.0 mm
černá
polyamid
15.2 mm
20.0 mm
23.0 mm
490,9135 Kč - 756,0067 Kč 40 Skladem
80.0 mm
černá
polyamid
15.0 mm
21.0 mm
23.0 mm
120,5365 Kč - 142,2203 Kč 3 Skladem
49.0 mm
černá
polyamid
15.2 mm
21.0 mm
23.0 mm
530,1163 Kč - 530,1163 Kč 1480 Skladem
54.0 mm
černá
polyamid
20.2 mm
25.0 mm
28.0 mm
140,533 Kč - 165,8145 Kč 75 Skladem
52.0 mm
černá
polyamid
20.0 mm
25.0 mm
28.0 mm
13 719,4475 Kč - 13 719,4475 Kč 4 Skladem
50.0 m
černá
polyamid
22.8 mm
28.5 mm
129,7973 Kč - 129,7973 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 m
černá
polyamid
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
17,8386 Kč - 29,3289 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 m
černá
polyamid
4.8 mm
5.1 mm
7.1 mm
6 128,3326 Kč - 6 405,1596 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 m
ocel
ocel
28.1 mm
32.0 mm
136,0911 Kč - 138,9867 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 m
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
6 045,9762 Kč - 6 045,9762 Kč 1 Skladem
25.0 m
černá
polyamid
16.7 mm
21.2 mm
25,6951 Kč - 42,3848 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 m
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
64,4606 Kč - 64,4606 Kč 50 Skladem
50.0 m
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
16.6 mm
17.2 mm
21.2 mm
41,365 Kč - 43,4333 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 m
černá
polyamid
8.4 mm
8.8 mm
11.7 mm
3 380,0031 Kč - 3 532,6122 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 m
ocel
ocel
16.9 mm
20.5 mm
54,8087 Kč - 54,8087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 m
černá
polyamid
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
6 776,1401 Kč - 6 776,1401 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 m
černá
polyamid
19.1 mm
25.0 mm
11 163,9152 Kč - 11 163,9152 Kč 1 Skladem
50.0 m
černá
polyamid
16.7 mm
21.2 mm
60,1804 Kč - 60,1804 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 m
černá
polyamid
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
  • z/ze 3
Chráničky na kabely Koleno 90 ° M20 černá polyamid

10276846

Cenové rozmezí
1 019,711 Kč - 662,15 Kč

Skladové zásoby
308 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Materiál
    polyamid
  • Minimální průměr trubky
    20.0 mm
  • Vnitřní průměr
    15.0 mm
Chránička M20 Rovné polyamid černá

10276839

Cenové rozmezí
339,8361 Kč - 308,9419 Kč

Skladové zásoby
490 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Materiál
    polyamid
  • Minimální průměr trubky
    20.0 mm
  • Vnitřní průměr
    15.2 mm
Chráničky na kabely Koleno 90 ° M21 černá polyamid

10276884

Cenové rozmezí
756,0067 Kč - 490,9135 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Materiál
    polyamid
  • Minimální průměr trubky
    21.0 mm
  • Vnitřní průměr
    15.0 mm
Chránička M21 Rovné polyamid černá

10276877

Cenové rozmezí
142,2203 Kč - 120,5365 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Materiál
    polyamid
  • Minimální průměr trubky
    21.0 mm
  • Vnitřní průměr
    15.2 mm
Chránička M28 Rovné polyamid černá

10435250

Cenové rozmezí
530,1163 Kč - 530,1163 Kč

Skladové zásoby
1480 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Materiál
    polyamid
  • Minimální průměr trubky
    25.0 mm
  • Vnitřní průměr
    20.2 mm
Chránička M25 Rovné polyamid černá

10276907

Cenové rozmezí
165,8145 Kč - 140,533 Kč

Skladové zásoby
75 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Materiál
    polyamid
  • Minimální průměr trubky
    25.0 mm
  • Vnitřní průměr
    20.0 mm
Nylon Conduit polyamid černá 50.0 m

10276921

Cenové rozmezí
13 719,4475 Kč - 13 719,4475 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Materiál
    polyamid
  • Vnitřní průměr
    22.8 mm
Corrugated Tube polyamid černá 50.0 m

10153642

Cenové rozmezí
129,7973 Kč - 129,7973 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Materiál
    polyamid
  • Minimální průměr trubky
    24.0 mm
Corrugated Tube Slit polyamid černá 100.0 m

10153536

Cenové rozmezí
29,3289 Kč - 17,8386 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    dělené
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Materiál
    polyamid
  • Minimální průměr trubky
    5.1 mm
Galvanised Steel Conduit ocel ocel 10.0 m

10276716

Cenové rozmezí
6 405,1596 Kč - 6 128,3326 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    ocel
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    ocel galvanizovaná
  • Materiál
    ocel
  • Vnitřní průměr
    28.1 mm
CT-S23 Corrugated Tube polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá 50.0 m

10153505

Cenové rozmezí
138,9867 Kč - 136,0911 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    dělené
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Minimální průměr trubky
    24.0 mm
Nylon Conduit polyamid černá 25.0 m

10276853

Cenové rozmezí
6 045,9762 Kč - 6 045,9762 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Materiál
    polyamid
  • Vnitřní průměr
    16.7 mm
Corrugated Tube polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá 100.0 m

10153598

Cenové rozmezí
42,3848 Kč - 25,6951 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Minimální průměr trubky
    12.8 mm
Corrugated Tube polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá 50.0 m

10153611

Cenové rozmezí
64,4606 Kč - 64,4606 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Minimální průměr trubky
    17.2 mm
Corrugated Tube polyamid černá 100.0 m

10153680

Cenové rozmezí
43,4333 Kč - 41,365 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Materiál
    polyamid
  • Minimální průměr trubky
    8.8 mm
Galvanised Steel Conduit ocel ocel 10.0 m

10276648

Cenové rozmezí
3 532,6122 Kč - 3 380,0031 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    ocel
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    ocel galvanizovaná
  • Materiál
    ocel
  • Vnitřní průměr
    16.9 mm
Corrugated Tube Slit polyamid černá 100.0 m

10153451

Cenové rozmezí
54,8087 Kč - 54,8087 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    dělené
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Materiál
    polyamid
  • Minimální průměr trubky
    12.8 mm
Nylon Conduit polyamid černá 25.0 m

10276891

Cenové rozmezí
6 776,1401 Kč - 6 776,1401 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Materiál
    polyamid
  • Vnitřní průměr
    19.1 mm
Nylon Conduit polyamid černá 50.0 m

10276860

Cenové rozmezí
11 163,9152 Kč - 11 163,9152 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Materiál
    polyamid
  • Vnitřní průměr
    16.7 mm
Corrugated Tube polyamid černá 100.0 m

10153604

Cenové rozmezí
60,1804 Kč - 60,1804 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Materiál
    polyamid
  • Minimální průměr trubky
    12.8 mm