Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sortiment hadic na ochranu kabelů byl vyvíjen a testován podle těch nejpřísnějších norem a získal řadu osvědčení a certifikátů kvality po celém světě. V sortimentu najdete plastové ochranné systémy a příslušenství. Plastová ochranná hadice je velmi pružná a má dlouhou životnost. Je velmi odolná vůči nárazům a po zmáčknutí se vrací do původní polohy. Ideální na vedení vodičů ve výrobních závodech a připojení ke strojům. V provedení z různých materiálů podle podle požadavků projektu.
Produktová řada: SR1734
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Barva | Materiál | Vnitřní průměr | Minimální průměr trubky | Vnější průměr | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 483,6766 Kč - 5 483,6766 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.808 ft
10.0 m
|
černá
|
ocel
|
0.831 in
21.1 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 662,15 Kč - 1 019,711 Kč | 308 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 308,9419 Kč - 339,8361 Kč | 490 Skladem |
1.85 in
47.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 644,3993 Kč - 644,3993 Kč | 50 Skladem |
1.457 in
37.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
|
|
|
||
| 7 437,0382 Kč - 7 437,0382 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
82.021 ft
25.0 m
|
černá
|
polyamid
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 127,5997 Kč - 127,5997 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
164.042 ft
50.0 m
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
||
| 490,9135 Kč - 756,0067 Kč | 40 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 289,0145 Kč - 766,0782 Kč | 15 Skladem |
3.543 in
90.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 140,533 Kč - 165,8145 Kč | 75 Skladem |
2.047 in
52.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 530,1163 Kč - 530,1163 Kč | 1480 Skladem |
2.126 in
54.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 120,5365 Kč - 142,2203 Kč | 3 Skladem |
1.929 in
49.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku