Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Spiral-wrapped Hose Protectors for mining safety. Flame retardant and anti-static properties are approved, making it ideal for subterranean applications. Designed to protect hydraulic, pneumatic, and electrical hoses from crushing, wear, and abrasion. Features strong recovery memory to increase hose coverage and superior anti-crushing performance. Ideal for wrapping single or numerous hose bundles.
Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE) Barva: šedá Produktová řada: SR1081
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | C | D | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 693,7814 Kč - 20 693,7814 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.276 in
7.0 mm
|
70.5
|
||
| 3 424,5025 Kč - 3 547,505 Kč | 15 Skladem |
0.11 in
2.8 mm
|
19.0
|
||
| 8 868,7554 Kč - 8 868,7554 Kč | 20 Skladem |
0.169 in
4.3 mm
|
30.5
|
||
| 1 891,6744 Kč - 2 365,008 Kč | 10 Skladem |
0.091 in
2.3 mm
|
12.0
|
||
| 6 259,1386 Kč - 6 503,7614 Kč | 1 Skladem |
0.138 in
3.5 mm
|
23.0
|
||
| 11 825,0119 Kč - 11 825,0119 Kč | 5 Skladem |
0.169 in
4.3 mm
|
38.0
|
||
| 17 737,5249 Kč - 17 737,5249 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
61.0
|
||
| 2 605,2435 Kč - 2 956,2565 Kč | 30 Skladem |
0.098 in
2.5 mm
|
15.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku