Tyto vidlicové čepy s otvorem jsou válcovité čepy s předvrtaným otvorem v těle čepu na jedné straně a plochou hlavou na druhé. Zasunou se do otvoru ve třmenovém spoji, načež se do otvoru v čepu umístí závlačka, pružinový čep nebo jiný zajišťovací mechanismus, který je zajistí a zabrání otáčení nebo vysunutí.
Mají vynikající pevnost, odolnost a nerezaví. Válcovité provedení umožňuje snadné zasunutí do otvorů a otáčení protikusu. Plochá hlava slouží při montáži jako doraz.
Mají snadnou montáž i demontáž jednoduchým vysunutím z třmenového spoje. Využívají se v systémech řízení, odpružení a ovládacích mechanismů napříč automobilovým, stavebním odvětvím a ve výrobě.
Materiál: ocel Produktová řada: SRR3456, SRR3455,
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | l1 tol. js15 | l3 tol. js14 | d3 tol. h14 | d1 tol. h11 | d2 tol. h14 | l2 ±0.5 | l4 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
10.0
|
50.0
|
58.0
|
103.0
|
6.0
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku