Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiál: ocel nerezavějící, ocel uhlíková Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Tuhost pružiny | Celková délka | Zátěž při minimální pracovní délce | Průměr drátu | Přibližná pevná výška | Vnější průměr | Materiál (podrobně) | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78,3961 Kč - 85,2429 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.43 Nmm
3.43 Nmm
|
2.75 in
69.85 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
48,5688 Kč - 52,6267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.83 Nmm
0.83 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
28.91 N
28.91 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
44,5667 Kč - 48,4712 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.94 Nmm
17.94 Nmm
|
0.44 in
11.18 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
10 Skladem |
4.08 Nmm
4.08 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
32.98 N
32.98 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
|||
47,523 Kč - 51,6785 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.56 Nmm
8.56 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
52.50 N
52.50 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
47,523 Kč - 51,6785 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.07 Nmm
2.07 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
52.50 N
52.50 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
47,523 Kč - 51,6785 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.71 Nmm
5.71 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
52.50 N
52.50 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
48,5688 Kč - 52,6267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.08 Nmm
4.08 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
28.91 N
28.91 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
47,523 Kč - 51,6785 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.90 Nmm
1.90 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
32.98 N
32.98 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
44,5667 Kč - 48,4712 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.44 Nmm
7.44 Nmm
|
0.94 in
23.88 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
47,523 Kč - 51,6785 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.01 Nmm
1.01 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
32.98 N
32.98 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
47,523 Kč - 51,6785 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.68 Nmm
2.68 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
52.50 N
52.50 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
47,523 Kč - 51,6785 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.15 Nmm
11.15 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
52.50 N
52.50 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
47,523 Kč - 51,6785 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.33 Nmm
2.33 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
32.98 N
32.98 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
46,1424 Kč - 50,2003 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.41 Nmm
0.41 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
47,523 Kč - 51,6785 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.33 Nmm
2.33 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
52.50 N
52.50 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
46,1424 Kč - 50,2003 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.98 Nmm
0.98 Nmm
|
0.69 in
17.53 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.60 Nmm
0.60 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
|||
39,3654 Kč - 42,7818 Kč | 10 Skladem |
2.80 Nmm
2.80 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
39.59 N
39.59 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
ocel uhlíková
|
||
39,3654 Kč - 42,7818 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.28 Nmm
10.28 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
63.03 N
63.03 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
ocel uhlíková
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku