Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiál: ocel nerezavějící, ocel uhlíková Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Tuhost pružiny | Celková délka | Zátěž při minimální pracovní délce | Průměr drátu | Přibližná pevná výška | Vnější průměr | Materiál (podrobně) | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41,722 Kč - 45,3615 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.00 Nmm
1.00 Nmm
|
0.56 in
14.22 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
ocel uhlíková
|
||
41,722 Kč - 45,3615 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.37 Nmm
0.37 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
ocel uhlíková
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.61 Nmm
0.61 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
ocel uhlíková
|
|||
41,722 Kč - 45,3615 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.63 Nmm
1.63 Nmm
|
0.38 in
9.65 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
ocel uhlíková
|
||
44,9377 Kč - 57,5203 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.36 Nmm
2.36 Nmm
|
0.25 in
6.35 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
ocel uhlíková
|
||
41,722 Kč - 45,3615 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.72 Nmm
0.72 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
ocel uhlíková
|
||
36,465 Kč - 39,6303 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.30 Nmm
1.30 Nmm
|
0.31 in
7.87 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
ocel uhlíková
|
||
36,465 Kč - 39,6303 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.46 Nmm
0.46 Nmm
|
0.81 in
20.57 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
ocel uhlíková
|
||
36,465 Kč - 39,6303 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.21 Nmm
0.21 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
ocel uhlíková
|
||
41,722 Kč - 45,3615 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.89 Nmm
0.89 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
ocel uhlíková
|
||
38,459 Kč - 41,8336 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.49 Nmm
0.49 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
11.65 N
11.65 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
ocel uhlíková
|
||
37,0367 Kč - 40,3136 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.44 Nmm
7.44 Nmm
|
1.12 in
28.45 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
ocel uhlíková
|
||
39,3654 Kč - 42,7818 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.63 Nmm
1.63 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
39.59 N
39.59 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
ocel uhlíková
|
||
37,0367 Kč - 40,3136 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.44 Nmm
26.44 Nmm
|
0.38 in
9.65 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
ocel uhlíková
|
||
39,3654 Kč - 42,7818 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.28 Nmm
10.28 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
63.03 N
63.03 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
ocel uhlíková
|
||
37,0367 Kč - 40,3136 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.51 Nmm
10.51 Nmm
|
0.81 in
20.57 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
ocel uhlíková
|
||
41,722 Kč - 45,3615 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.81 Nmm
0.81 Nmm
|
0.69 in
17.53 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
ocel uhlíková
|
||
41,722 Kč - 45,3615 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.40 Nmm
0.40 Nmm
|
1.38 in
35.05 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
ocel uhlíková
|
||
37,0367 Kč - 40,3136 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.57 Nmm
3.57 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
1.315 in
33.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
ocel uhlíková
|
||
36,465 Kč - 39,6303 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.68 Nmm
0.68 Nmm
|
0.56 in
14.22 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
ocel uhlíková
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku