Menu Vyhledávání

Compression Springs

Skladem

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiál: ocel nerezavějící, ocel uhlíková Produktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 341
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tuhost pružiny Celková délka Zátěž při minimální pracovní délce Průměr drátu Přibližná pevná výška Vnější průměr Materiál (podrobně) Koupit
48,9487 Kč - 53,2288 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.96 Nmm
12.7 mm
32.98 N
1.1 mm
4.8 mm
10.7 mm
ocel nerezavějící AISI 302
51,8643 Kč - 56,3599 Kč 240 Skladem
0.47 Nmm
25.4 mm
6.52 N
0.5 mm
6.4 mm
4.6 mm
ocel nerezavějící AISI 302
45,3723 Kč - 49,2646 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.73 Nmm
11.18 mm
4.74 N
0.5 mm
2.6 mm
6.1 mm
ocel nerezavějící AISI 302
45,3723 Kč - 49,2646 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.51 Nmm
15.75 mm
4.74 N
0.5 mm
3.2 mm
6.1 mm
ocel nerezavějící AISI 302
45,3723 Kč - 49,2646 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.17 Nmm
44.45 mm
4.74 N
0.5 mm
6.7 mm
6.1 mm
ocel nerezavějící AISI 302
45,9037 Kč - 49,9253 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.34 Nmm
19.1 mm
53.32 N
1.1 mm
12.7 mm
6.1 mm
ocel nerezavějící AISI 302
45,9037 Kč - 49,9253 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.45 Nmm
38.1 mm
53.32 N
1.1 mm
23.7 mm
6.1 mm
ocel nerezavějící AISI 302
43,146 Kč - 46,8804 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.91 Nmm
57.15 mm
26.69 N
1.1 mm
11.1 mm
15.2 mm
ocel uhlíková
51,8643 Kč - 56,3599 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.34 Nmm
35.05 mm
6.52 N
0.5 mm
8.4 mm
4.6 mm
ocel nerezavějící AISI 302
10335055 48,1013 Kč - 52,2234 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.31 Nmm
25.4 mm
4.74 N
0.5 mm
4.4 mm
6.1 mm
ocel nerezavějící AISI 302
60,166 Kč - 65,5808 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.79 Nmm
31.75 mm
127.75 N
2.1 mm
14.9 mm
18.3 mm
ocel uhlíková
51,218 Kč - 55,8284 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.59 Nmm
57.15 mm
85.22 N
1.6 mm
25.1 mm
12.2 mm
ocel nerezavějící AISI 302
59,7352 Kč - 59,7352 Kč 4 Skladem
1.46 Nmm
25.4 mm
22.23 N
1.1 mm
6.4 mm
15.2 mm
ocel nerezavějící AISI 302
51,8643 Kč - 56,3599 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.36 Nmm
9.65 mm
6.52 N
0.5 mm
3.0 mm
4.6 mm
ocel nerezavějící AISI 302
84,0085 Kč - 91,0606 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.01 Nmm
15.75 mm
121.13 N
2.1 mm
10.5 mm
15.2 mm
ocel nerezavějící AISI 302
51,218 Kč - 55,8284 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.07 Nmm
50.8 mm
85.22 N
1.6 mm
22.7 mm
12.2 mm
ocel nerezavějící AISI 302
51,9218 Kč - 56,3599 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.75 Nmm
22.35 mm
22.23 N
1.1 mm
5.7 mm
15.2 mm
ocel nerezavějící AISI 302
48,9487 Kč - 53,2288 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.12 Nmm
57.15 mm
32.98 N
1.1 mm
15.0 mm
10.7 mm
ocel nerezavějící AISI 302
48,9487 Kč - 53,2288 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.17 Nmm
38.1 mm
52.50 N
1.3 mm
15.4 mm
10.7 mm
ocel nerezavějící AISI 302
50,0258 Kč - 54,2055 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.19 Nmm
22.35 mm
28.91 N
1.1 mm
6.1 mm
12.2 mm
ocel nerezavějící AISI 302
  • z/ze 18
Pružiny tlačné 10.7 mm 12.7 mm 4.96 Nmm

10421703

Cenové rozmezí
53,2288 Kč - 48,9487 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    4.8 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    32.98 N
  • Délka při zatížení
    6.1 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    10.7 mm
Pružiny tlačné 4.6 mm 25.4 mm 0.47 Nmm

10413623

Cenové rozmezí
56,3599 Kč - 51,8643 Kč

Skladové zásoby
240 Skladem
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    6.4 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    6.52 N
  • Délka při zatížení
    11.4 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    4.6 mm
Pružiny tlačné 6.1 mm 11.18 mm 0.73 Nmm

10234327

Cenové rozmezí
49,2646 Kč - 45,3723 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    2.6 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    4.74 N
  • Délka při zatížení
    4.7 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    6.1 mm
Pružiny tlačné 6.1 mm 15.75 mm 0.51 Nmm

10438558

Cenové rozmezí
49,2646 Kč - 45,3723 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    3.2 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    4.74 N
  • Délka při zatížení
    6.4 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    6.1 mm
Pružiny tlačné 6.1 mm 44.45 mm 0.17 Nmm

10438602

Cenové rozmezí
49,2646 Kč - 45,3723 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    6.7 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    4.74 N
  • Délka při zatížení
    17.4 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    6.1 mm
Pružiny tlačné 6.1 mm 19.1 mm 9.34 Nmm

10234358

Cenové rozmezí
49,9253 Kč - 45,9037 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    12.7 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    53.32 N
  • Délka při zatížení
    13.4 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    6.1 mm
Pružiny tlačné 6.1 mm 38.1 mm 4.45 Nmm

10438701

Cenové rozmezí
49,9253 Kč - 45,9037 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    23.7 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    53.32 N
  • Délka při zatížení
    26.1 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    6.1 mm
Pružiny tlačné 15.2 mm 57.15 mm 0.91 Nmm

10438046

Cenové rozmezí
46,8804 Kč - 43,146 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    11.1 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    26.69 N
  • Délka při zatížení
    27.8 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    15.2 mm
Pružiny tlačné 4.6 mm 35.05 mm 0.34 Nmm

10438503

Cenové rozmezí
56,3599 Kč - 51,8643 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    8.4 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    6.52 N
  • Délka při zatížení
    15.6 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    4.6 mm
Pružiny tlačné 6.1 mm 25.4 mm 0.31 Nmm

10335055

Cenové rozmezí
52,2234 Kč - 48,1013 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    4.4 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    4.74 N
  • Délka při zatížení
    9.9 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    6.1 mm
Pružiny tlačné 18.3 mm 31.75 mm 9.79 Nmm

10438268

Cenové rozmezí
65,5808 Kč - 60,166 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    14.9 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    127.75 N
  • Délka při zatížení
    18.7 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    18.3 mm
Pružiny tlačné 12.2 mm 57.15 mm 3.59 Nmm

10439029

Cenové rozmezí
55,8284 Kč - 51,218 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    25.1 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    85.22 N
  • Délka při zatížení
    33.4 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    12.2 mm
Pružiny tlačné 15.2 mm 25.4 mm 1.46 Nmm

10335109

Cenové rozmezí
59,7352 Kč - 59,7352 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    6.4 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    22.23 N
  • Délka při zatížení
    10.2 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    15.2 mm
Pružiny tlačné 4.6 mm 9.65 mm 1.36 Nmm

10413975

Cenové rozmezí
56,3599 Kč - 51,8643 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    3.0 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    6.52 N
  • Délka při zatížení
    4.8 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    4.6 mm
Pružiny tlačné 15.2 mm 15.75 mm 31.01 Nmm

10437056

Cenové rozmezí
91,0606 Kč - 84,0085 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    10.5 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    121.13 N
  • Délka při zatížení
    11.8 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    15.2 mm
Pružiny tlačné 12.2 mm 50.8 mm 4.07 Nmm

10437254

Cenové rozmezí
55,8284 Kč - 51,218 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    22.7 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    85.22 N
  • Délka při zatížení
    29.9 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    12.2 mm
Pružiny tlačné 15.2 mm 22.35 mm 1.75 Nmm

10437261

Cenové rozmezí
56,3599 Kč - 51,9218 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    5.7 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    22.23 N
  • Délka při zatížení
    9.7 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    15.2 mm
Pružiny tlačné 10.7 mm 57.15 mm 1.12 Nmm

10413180

Cenové rozmezí
53,2288 Kč - 48,9487 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    15.0 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    32.98 N
  • Délka při zatížení
    27.7 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    10.7 mm
Pružiny tlačné 10.7 mm 38.1 mm 3.17 Nmm

10422243

Cenové rozmezí
53,2288 Kč - 48,9487 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    15.4 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    52.50 N
  • Délka při zatížení
    21.6 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    10.7 mm
Pružiny tlačné 12.2 mm 22.35 mm 2.19 Nmm

10234402

Cenové rozmezí
54,2055 Kč - 50,0258 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    6.1 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    28.91 N
  • Délka při zatížení
    9.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    12.2 mm