Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiál: ocel nerezavějící, ocel uhlíková Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Tuhost pružiny | Celková délka | Zátěž při minimální pracovní délce | Průměr drátu | Přibližná pevná výška | Vnější průměr | Materiál (podrobně) | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45,3723 Kč - 49,2646 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.35 Nmm
0.35 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
4.74 N
4.74 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 80,748 Kč - 87,8002 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.09 Nmm
15.09 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 80,748 Kč - 87,8002 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.79 Nmm
3.79 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 48,9487 Kč - 53,2288 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.68 Nmm
2.68 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
52.50 N
52.50 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 50,0258 Kč - 54,2055 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.90 Nmm
1.90 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
28.91 N
28.91 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 50,0258 Kč - 54,2055 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.69 Nmm
0.69 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
28.91 N
28.91 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 50,0258 Kč - 54,2055 Kč | 30 Skladem |
0.74 Nmm
0.74 Nmm
|
2.75 in
69.85 mm
|
28.91 N
28.91 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 51,218 Kč - 55,8284 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.23 Nmm
6.23 Nmm
|
1.38 in
35.05 mm
|
85.22 N
85.22 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 48,9487 Kč - 53,2288 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.15 Nmm
11.15 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
52.50 N
52.50 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 48,9487 Kč - 53,2288 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.33 Nmm
2.33 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
52.50 N
52.50 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 37,5589 Kč - 40,8192 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.30 Nmm
0.30 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
ocel uhlíková
|
||
| 10234174 | 38,1478 Kč - 41,523 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.88 Nmm
14.88 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
ocel uhlíková
|
|
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.66 Nmm
1.66 Nmm
|
0.25 in
6.35 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
ocel uhlíková
|
|||
| 38,1478 Kč - 41,523 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.34 Nmm
5.34 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
ocel uhlíková
|
||
| 39,6127 Kč - 43,0886 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.17 Nmm
1.17 Nmm
|
0.69 in
17.53 mm
|
11.65 N
11.65 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
ocel uhlíková
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.61 Nmm
0.61 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
ocel uhlíková
|
|||
| 37,5589 Kč - 40,8192 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.21 Nmm
0.21 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
ocel uhlíková
|
||
| 38,1478 Kč - 41,523 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.57 Nmm
3.57 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
1.315 in
33.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
ocel uhlíková
|
||
| 38,1478 Kč - 41,523 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.41 Nmm
8.41 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
ocel uhlíková
|
||
| 38,1478 Kč - 41,523 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.20 Nmm
3.20 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
1.453 in
36.9 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
ocel uhlíková
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku