Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiál: ocel nerezavějící, ocel uhlíková Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Tuhost pružiny | Celková délka | Zátěž při minimální pracovní délce | Průměr drátu | Přibližná pevná výška | Vnější průměr | Materiál (podrobně) | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41,8893 Kč - 45,5149 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.02 Nmm
1.02 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
26.69 N
26.69 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
ocel uhlíková
|
||
61,0492 Kč - 66,3063 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
23.74 Nmm
23.74 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
145.41 N
145.41 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
ocel uhlíková
|
||
44,0508 Kč - 47,8297 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.45 Nmm
0.45 Nmm
|
0.69 in
17.53 mm
|
4.74 N
4.74 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
44,0508 Kč - 47,8297 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.15 Nmm
0.15 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
4.74 N
4.74 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
50,3537 Kč - 54,7184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.67 Nmm
0.67 Nmm
|
0.69 in
17.53 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
44,0508 Kč - 47,8297 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.39 Nmm
1.39 Nmm
|
0.25 in
6.35 mm
|
4.74 N
4.74 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
44,0508 Kč - 47,8297 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.41 Nmm
0.41 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.74 N
4.74 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
71,0335 Kč - 77,3503 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.30 Nmm
8.30 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
201.63 N
201.63 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
1.307 in
33.2 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ocel uhlíková
|
||
50,3537 Kč - 54,7184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.83 Nmm
0.83 Nmm
|
0.56 in
14.22 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
50,3537 Kč - 54,7184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.31 Nmm
0.31 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
41,8893 Kč - 45,5149 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.91 Nmm
0.91 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
26.69 N
26.69 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
ocel uhlíková
|
||
61,0492 Kč - 66,3063 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.35 Nmm
20.35 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
145.41 N
145.41 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
ocel uhlíková
|
||
44,0508 Kč - 47,8297 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.20 Nmm
0.20 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
4.74 N
4.74 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
50,3537 Kč - 54,7184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.34 Nmm
0.34 Nmm
|
1.38 in
35.05 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
44,0508 Kč - 47,8297 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.57 Nmm
0.57 Nmm
|
0.56 in
14.22 mm
|
4.74 N
4.74 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
44,0508 Kč - 47,8297 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.25 Nmm
0.25 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
4.74 N
4.74 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
44,5667 Kč - 48,4712 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.40 Nmm
12.40 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
50,3537 Kč - 54,7184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.38 Nmm
0.38 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
44,0508 Kč - 47,8297 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.64 Nmm
0.64 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
4.74 N
4.74 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
50,3537 Kč - 54,7184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.47 Nmm
0.47 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku