Menu Vyhledávání

Conical Springs

Skladem

Conical spring are helical compression springs with a design that allows for various spring rates while maintaining a compact size. They are designed to provide a nearly constant spring rate and a solid height lower than standard springs. They effectively absorb shock and prevent bending or buckling.

Their construction allows the smaller diameter coils to nest within the larger diameter coils when compressed, enabling the length of the spring to reduce to nearly one wire diameter in height.

Typically used when space efficiency is required by industries such as Automotive, Aerospace, Electronics and Industrial Machinery to provice Shock Absorption, Load Stabilization, Position Control and Vibration Dampening. Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 100
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Zatížení pro maximální stlačení Minimální vnější průměr Tuhost pružiny Nosnost při 50% zatížení Celková délka Průměr drátu Maximální vnější průměr Koupit
71,5414 Kč - 78,0479 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
10.05 N
0.7 mm
10.7 mm
84,5542 Kč - 91,592 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
7.07 N
0.7 mm
12.2 mm
84,5542 Kč - 91,592 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
22.33 N
1.0 mm
12.2 mm
79,1394 Kč - 86,1772 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.1 mm
6.18 N
0.7 mm
15.2 mm
86,723 Kč - 94,3066 Kč 12 Skladem
6.4 mm
15.88 N
1.0 mm
15.2 mm
10441954 71,5414 Kč - 78,0479 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5 mm
9.07 N
0.7 mm
10.7 mm
10412961 71,5414 Kč - 78,0479 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
15.35 N
0.7 mm
9.1 mm
84,5542 Kč - 91,592 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
9.56 N
0.7 mm
12.2 mm
84,5542 Kč - 91,592 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
17.44 N
0.9 mm
12.2 mm
86,723 Kč - 94,3066 Kč 19 Skladem
9.5 mm
6.81 N
0.8 mm
15.2 mm
86,723 Kč - 94,3066 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
11.65 N
1.0 mm
15.2 mm
88,3461 Kč - 95,9296 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
8.01 N
0.9 mm
18.3 mm
88,3461 Kč - 95,9296 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.7 mm
12.28 N
1.0 mm
18.3 mm
88,3461 Kč - 95,9296 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
21.53 N
1.2 mm
18.3 mm
92,1378 Kč - 100,2672 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.7 mm
13.70 N
1.1 mm
21.6 mm
84,5542 Kč - 91,592 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5 mm
8.58 N
0.7 mm
12.2 mm
84,5542 Kč - 91,592 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5 mm
21.13 N
1.0 mm
12.2 mm
79,1394 Kč - 86,1772 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
6.94 N
0.7 mm
15.2 mm
86,723 Kč - 94,3066 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
27.09 N
1.1 mm
15.2 mm
88,3461 Kč - 95,9296 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
10.54 N
1.0 mm
18.3 mm
  • z/ze 5
pružiny kónické 10.7 mm (OD) 7.9 mm (L) 2.54 Nmm

10441961

Cenové rozmezí
78,0479 Kč - 71,5414 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    10.05 N
  • Maximální vnější průměr
    10.7 mm
  • Minimální vnější průměr
    4.8 mm
  • Průměr drátu
    0.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 12.2 mm (OD) 9.5 mm (L) 1.49 Nmm

10442012

Cenové rozmezí
91,592 Kč - 84,5542 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    7.07 N
  • Maximální vnější průměr
    12.2 mm
  • Minimální vnější průměr
    6.4 mm
  • Průměr drátu
    0.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 12.2 mm (OD) 7.9 mm (L) 5.63 Nmm

10442098

Cenové rozmezí
91,592 Kč - 84,5542 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    22.33 N
  • Maximální vnější průměr
    12.2 mm
  • Minimální vnější průměr
    4.8 mm
  • Průměr drátu
    1.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 15.2 mm (OD) 25.4 mm (L) 0.49 Nmm

10638095

Cenové rozmezí
86,1772 Kč - 79,1394 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    6.18 N
  • Maximální vnější průměr
    15.2 mm
  • Minimální vnější průměr
    7.1 mm
  • Průměr drátu
    0.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 15.2 mm (OD) 15.9 mm (L) 2.00 Nmm

10442197

Cenové rozmezí
94,3066 Kč - 86,723 Kč

Skladové zásoby
12 Skladem
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    15.88 N
  • Maximální vnější průměr
    15.2 mm
  • Minimální vnější průměr
    6.4 mm
  • Průměr drátu
    1.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 10.7 mm (OD) 6.4 mm (L) 2.87 Nmm

10441954

Cenové rozmezí
78,0479 Kč - 71,5414 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    9.07 N
  • Maximální vnější průměr
    10.7 mm
  • Minimální vnější průměr
    5.5 mm
  • Průměr drátu
    0.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 9.1 mm (OD) 6.4 mm (L) 4.83 Nmm

10412961

Cenové rozmezí
78,0479 Kč - 71,5414 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    15.35 N
  • Maximální vnější průměr
    9.1 mm
  • Minimální vnější průměr
    3.2 mm
  • Průměr drátu
    0.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 12.2 mm (OD) 15.9 mm (L) 1.20 Nmm

10635025

Cenové rozmezí
91,592 Kč - 84,5542 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    9.56 N
  • Maximální vnější průměr
    12.2 mm
  • Minimální vnější průměr
    4.8 mm
  • Průměr drátu
    0.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 12.2 mm (OD) 9.5 mm (L) 3.66 Nmm

10442074

Cenové rozmezí
91,592 Kč - 84,5542 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    17.44 N
  • Maximální vnější průměr
    12.2 mm
  • Minimální vnější průměr
    4.8 mm
  • Průměr drátu
    0.9 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 15.2 mm (OD) 12.7 mm (L) 1.07 Nmm

10442135

Cenové rozmezí
94,3066 Kč - 86,723 Kč

Skladové zásoby
19 Skladem
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    6.81 N
  • Maximální vnější průměr
    15.2 mm
  • Minimální vnější průměr
    9.5 mm
  • Průměr drátu
    0.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 15.2 mm (OD) 9.5 mm (L) 2.45 Nmm

10442173

Cenové rozmezí
94,3066 Kč - 86,723 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    11.65 N
  • Maximální vnější průměr
    15.2 mm
  • Minimální vnější průměr
    7.9 mm
  • Průměr drátu
    1.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 18.3 mm (OD) 25.4 mm (L) 0.63 Nmm

10419175

Cenové rozmezí
95,9296 Kč - 88,3461 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    8.01 N
  • Maximální vnější průměr
    18.3 mm
  • Minimální vnější průměr
    9.5 mm
  • Průměr drátu
    0.9 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 18.3 mm (OD) 19.1 mm (L) 1.29 Nmm

10442326

Cenové rozmezí
95,9296 Kč - 88,3461 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    12.28 N
  • Maximální vnější průměr
    18.3 mm
  • Minimální vnější průměr
    8.7 mm
  • Průměr drátu
    1.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 18.3 mm (OD) 9.5 mm (L) 4.52 Nmm

10442401

Cenové rozmezí
95,9296 Kč - 88,3461 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    21.53 N
  • Maximální vnější průměr
    18.3 mm
  • Minimální vnější průměr
    9.5 mm
  • Průměr drátu
    1.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 21.6 mm (OD) 38.1 mm (L) 0.72 Nmm

10442470

Cenové rozmezí
100,2672 Kč - 92,1378 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    13.70 N
  • Maximální vnější průměr
    21.6 mm
  • Minimální vnější průměr
    8.7 mm
  • Průměr drátu
    1.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 12.2 mm (OD) 12.7 mm (L) 1.35 Nmm

10422465

Cenové rozmezí
91,592 Kč - 84,5542 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    8.58 N
  • Maximální vnější průměr
    12.2 mm
  • Minimální vnější průměr
    5.5 mm
  • Průměr drátu
    0.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 12.2 mm (OD) 6.4 mm (L) 6.66 Nmm

10442081

Cenové rozmezí
91,592 Kč - 84,5542 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    21.13 N
  • Maximální vnější průměr
    12.2 mm
  • Minimální vnější průměr
    5.5 mm
  • Průměr drátu
    1.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 15.2 mm (OD) 31.8 mm (L) 0.44 Nmm

10638101

Cenové rozmezí
86,1772 Kč - 79,1394 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    6.94 N
  • Maximální vnější průměr
    15.2 mm
  • Minimální vnější průměr
    6.4 mm
  • Průměr drátu
    0.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 15.2 mm (OD) 9.5 mm (L) 5.69 Nmm

10442234

Cenové rozmezí
94,3066 Kč - 86,723 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    27.09 N
  • Maximální vnější průměr
    15.2 mm
  • Minimální vnější průměr
    6.4 mm
  • Průměr drátu
    1.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 18.3 mm (OD) 12.7 mm (L) 1.66 Nmm

10442302

Cenové rozmezí
95,9296 Kč - 88,3461 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    10.54 N
  • Maximální vnější průměr
    18.3 mm
  • Minimální vnější průměr
    11.1 mm
  • Průměr drátu
    1.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302