Conical spring are helical compression springs with a design that allows for various spring rates while maintaining a compact size. They are designed to provide a nearly constant spring rate and a solid height lower than standard springs. They effectively absorb shock and prevent bending or buckling.
Their construction allows the smaller diameter coils to nest within the larger diameter coils when compressed, enabling the length of the spring to reduce to nearly one wire diameter in height.
Typically used when space efficiency is required by industries such as Automotive, Aerospace, Electronics and Industrial Machinery to provice Shock Absorption, Load Stabilization, Position Control and Vibration Dampening. Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Zatížení pro maximální stlačení | Minimální vnější průměr | Tuhost pružiny | Nosnost při 50% zatížení | Celková délka | Průměr drátu | Maximální vnější průměr | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81,854 Kč - 88,8775 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
22.64 N
22.64 N
|
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 84,5542 Kč - 91,592 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
15.21 N
15.21 N
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 79,1394 Kč - 86,1772 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
4.98 N
4.98 N
|
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 86,723 Kč - 94,3066 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
10.72 N
10.72 N
|
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 86,723 Kč - 94,3066 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
19.35 N
19.35 N
|
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 88,3461 Kč - 95,9296 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
11.74 N
11.74 N
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 88,3461 Kč - 95,9296 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
18.64 N
18.64 N
|
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 88,3461 Kč - 95,9296 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
45.01 N
45.01 N
|
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 92,1378 Kč - 100,2672 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
18.64 N
18.64 N
|
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
| 88,3461 Kč - 95,9296 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
13.30 N
13.30 N
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 88,3461 Kč - 95,9296 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
17.30 N
17.30 N
|
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 92,1378 Kč - 100,2672 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
10.50 N
10.50 N
|
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
| 10442609 | 92,1378 Kč - 100,2672 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
49.33 N
49.33 N
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
|
| 79,1394 Kč - 86,1772 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
6.94 N
6.94 N
|
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 86,723 Kč - 94,3066 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
14.32 N
14.32 N
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 88,3461 Kč - 95,9296 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
7.21 N
7.21 N
|
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 88,3461 Kč - 95,9296 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
19.35 N
19.35 N
|
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 92,1378 Kč - 100,2672 Kč | 5 Skladem |
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
10.45 N
10.45 N
|
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
| 84,5542 Kč - 91,592 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
8.58 N
8.58 N
|
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 86,723 Kč - 94,3066 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
11.65 N
11.65 N
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku