Menu Vyhledávání

čtvercové matice

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tento sortiment se používá s vodicími šrouby a najdete v něm širokou škálu čtvercových matic: čtvercové bronzové matice s montážními otvory, čtvercové bronzové matice, čtvercové ocelové matice a čtvercové ocelové matice s montážními otvory.

  • Čtyřhranné bronzové matice s průchozími otvory se používají, když je potřeba bezpečné a robustní spojení. Poskytují stabilitu a pevnost, a jsou proto vhodné pro středně velké zatížení. Mají průchozí otvory vhodné pro šrouby s válcovou hlavou.
  • Čtyřhranné bronzové matice se používají pro poměrně lehké zatížení. Jsou pevné a odolné vůči korozi, vlhku a jiným faktorům.
  • Čtvercové ocelové matice se používají u nízkootáčkových rychlostí, ručního ovládání, upínání nebo uzamykání.
  • Čtyřhranné ocelové matice s otvory se používají u nízkootáčkových rychlostí, ručního ovládání a upínání. Mají průchozí otvory vhodné pro šrouby s válcovou hlavou.

Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnické techniky. Čtyřhranné ocelové matice jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.

Upozornění: Povrchy, kde dochází ke kontaktu dvou ocelových ploch, nejsou vhodné pro motorizovaný pohyb.V tomto sortimentu najdete: čtvercové bronzové matice s montážními otvory, čtvercové bronzové matice, čtvercové ocelové matice a čtvercové ocelové matice s montážními otvory.
  • Využívají se v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnických prostředků.
  • Čtvercové matice jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.
Materiál: ocel, Bronz, mosaz Produktová řada: SRL1336, SRL1337, SRL1334, SRL1335

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 77
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu d1 tol 7H Materiál h1 & w1 Směr stoupání závitu Stoupání závitu Koupit
122,9688 Kč - 163,9378 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR12 x 3
12.0
ocel
25.0
pravé
3.0
185,6928 Kč - 247,4747 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR18 x 4
18.0
ocel
30.0
pravé
4.0
283,3737 Kč - 377,7696 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR24 x 5
24.0
ocel
40.0
pravé
5.0
223,1289 Kč - 297,654 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR18 x 4
18.0
ocel
30.0
Levé
4.0
367,6668 Kč - 490,1026 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR28 x 5
28.0
ocel
45.0
pravé
5.0
420,9699 Kč - 561,3799 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR24 x 10
24.0
ocel
40.0
pravé
10.0
142,0587 Kč - 189,3125 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR12 x 3
12.0
ocel
25.0
Levé
3.0
154,7027 Kč - 206,1339 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR14 x 3
14.0
ocel
25.0
pravé
3.0
906,1513 Kč - 1 208,2926 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR36 x 6
36.0
ocel
60.0
Levé
6.0
508,9818 Kč - 678,5598 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR12 x 3
12.0
ocel
25.0
pravé
3.0
4 564,2256 Kč - 5 071,472 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR40 x 7
40.0
Bronz
60.0
pravé
7.0
647,3217 Kč - 863,0254 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR16 x 4
16.0
ocel
35.0
Levé
4.0
2 107,8243 Kč - 2 634,6565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR20 x 4
20.0
Bronz
40.0
pravé
4.0
531,0468 Kč - 708,0624 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR12 x 3
12.0
mosaz
25.0
Levé
3.0
1 604,2968 Kč - 2 005,433 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR16 x 4
16.0
Bronz
35.0
Levé
4.0
2 059,4797 Kč - 2 288,3108 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR30 x 6
30.0
mosaz
50.0
pravé
6.0
2 226,5785 Kč - 2 474,0037 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR30 x 6
30.0
mosaz
50.0
Levé
6.0
671,1221 Kč - 894,9576 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR18 x 4
18.0
ocel
35.0
pravé
4.0
1 397,5307 Kč - 1 863,4734 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR40 x 7
40.0
ocel
60.0
pravé
7.0
3 084,3852 Kč - 3 628,5718 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR30 x 6
30.0
Bronz
50.0
pravé
6.0
  • z/ze 4
Matice čtvercové TR12 x 3 25.0 ocel

20148669

Cenové rozmezí
163,9378 Kč - 122,9688 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
  • Kontaktní povrch
    210.0
Matice čtvercové TR18 x 4 30.0 ocel

20148751

Cenové rozmezí
247,4747 Kč - 185,6928 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
  • Kontaktní povrch
    1131.0
Matice čtvercové TR24 x 5 40.0 ocel

20148843

Cenové rozmezí
377,7696 Kč - 283,3737 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
  • Kontaktní povrch
    845.0
Matice čtvercové TR18 x 4 30.0 ocel

20148768

Cenové rozmezí
297,654 Kč - 223,1289 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
  • Kontaktní povrch
    1131.0
Matice čtvercové TR28 x 5 45.0 ocel

20148881

Cenové rozmezí
490,1026 Kč - 367,6668 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
  • Kontaktní povrch
    1175.0
Matice čtvercové TR24 x 10 40.0 ocel

20148836

Cenové rozmezí
561,3799 Kč - 420,9699 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Stoupání závitu
    10.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
  • Kontaktní povrch
    845.0
Matice čtvercové TR12 x 3 25.0 ocel

20148676

Cenové rozmezí
189,3125 Kč - 142,0587 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
  • Kontaktní povrch
    739.0
Matice čtvercové TR14 x 3 25.0 ocel

20148690

Cenové rozmezí
206,1339 Kč - 154,7027 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
  • Kontaktní povrch
    285.0
Matice čtvercové TR36 x 6 60.0 ocel

20148973

Cenové rozmezí
1 208,2926 Kč - 906,1513 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
  • Kontaktní povrch
    1950.0
Matice čtvercové TR12 x 3 25.0 ocel

20149345

Cenové rozmezí
678,5598 Kč - 508,9818 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
  • Kontaktní povrch
    739.0
Matice čtvercové TR40 x 7 60.0 Bronz

20149116

Cenové rozmezí
5 071,472 Kč - 4 564,2256 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Stoupání závitu
    7.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
  • Kontaktní povrch
    4013.0
Matice čtvercové TR16 x 4 35.0 ocel

20149277

Cenové rozmezí
863,0254 Kč - 647,3217 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
  • Kontaktní povrch
    770.0
Matice čtvercové TR20 x 4 40.0 Bronz

20149093

Cenové rozmezí
2 634,6565 Kč - 2 107,8243 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
  • Kontaktní povrch
    1412.0
Matice čtvercové TR12 x 3 25.0 mosaz

20149123

Cenové rozmezí
708,0624 Kč - 531,0468 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
  • Kontaktní povrch
    411.0
Matice čtvercové TR16 x 4 35.0 Bronz

20149048

Cenové rozmezí
2 005,433 Kč - 1 604,2968 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
  • Kontaktní povrch
    770.0
Matice čtvercové TR30 x 6 50.0 mosaz

20149239

Cenové rozmezí
2 288,3108 Kč - 2 059,4797 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
  • Kontaktní povrch
    2544.0
Matice čtvercové TR30 x 6 50.0 mosaz

20149161

Cenové rozmezí
2 474,0037 Kč - 2 226,5785 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
  • Kontaktní povrch
    2554.0
Matice čtvercové TR18 x 4 35.0 ocel

20149369

Cenové rozmezí
894,9576 Kč - 671,1221 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
  • Kontaktní povrch
    1131.0
Matice čtvercové TR40 x 7 60.0 ocel

20149390

Cenové rozmezí
1 863,4734 Kč - 1 397,5307 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Stoupání závitu
    7.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
  • Kontaktní povrch
    4013.0
Matice čtvercové TR30 x 6 50.0 Bronz

20149109

Cenové rozmezí
3 628,5718 Kč - 3 084,3852 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
  • Kontaktní povrch
    2544.0