Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiál: ocel chromová Barva: žlutá, červená, modrá, zelená Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální provozní průhyb | Tuhost pružiny | Barva | Průměr otvoru | Maximální stlačení | Maximální síla | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.205 in
56.0 mm
|
35.0 Nmm
35.0 Nmm
|
zelená
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.772 in
70.4 mm
|
2462.0 N
2462.0 N
|
Provedení pro lehké zatížení
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.402 in
35.6 mm
|
104.5 Nmm
104.5 Nmm
|
zelená
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
5641.0 N
5641.0 N
|
Provedení pro lehké zatížení
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4 in
101.6 mm
|
35.7 Nmm
35.7 Nmm
|
zelená
|
1.969 in
50.0 mm
|
6.331 in
160.8 mm
|
5734.0 N
5734.0 N
|
Provedení pro lehké zatížení
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.803 in
71.2 mm
|
73.7 Nmm
73.7 Nmm
|
zelená
|
2.48 in
63.0 mm
|
3.63 in
92.2 mm
|
6792.0 N
6792.0 N
|
Provedení pro lehké zatížení
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.803 in
122.0 mm
|
26.8 Nmm
26.8 Nmm
|
zelená
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.181 in
182.4 mm
|
4879.0 N
4879.0 N
|
Provedení pro lehké zatížení
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.197 in
81.2 mm
|
63.2 Nmm
63.2 Nmm
|
zelená
|
2.48 in
63.0 mm
|
4.055 in
103.0 mm
|
6513.0 N
6513.0 N
|
Provedení pro lehké zatížení
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.606 in
40.8 mm
|
20.6 Nmm
20.6 Nmm
|
zelená
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.11 in
53.6 mm
|
1105.0 N
1105.0 N
|
Provedení pro lehké zatížení
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
18.6 Nmm
18.6 Nmm
|
zelená
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
292.0 N
292.0 N
|
Provedení pro lehké zatížení
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 in
50.8 mm
|
25.8 Nmm
25.8 Nmm
|
zelená
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.205 in
81.4 mm
|
2102.0 N
2102.0 N
|
Provedení pro lehké zatížení
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.008 in
25.6 mm
|
79.6 Nmm
79.6 Nmm
|
zelená
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
2506.0 N
2506.0 N
|
Provedení pro lehké zatížení
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.197 in
30.4 mm
|
16.1 Nmm
16.1 Nmm
|
zelená
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.634 in
41.5 mm
|
667.0 N
667.0 N
|
Provedení pro lehké zatížení
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
103.1 Nmm
103.1 Nmm
|
zelená
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
1361.0 N
1361.0 N
|
Provedení pro lehké zatížení
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.598 in
15.2 mm
|
64.6 Nmm
64.6 Nmm
|
zelená
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
1336.0 N
1336.0 N
|
Provedení pro lehké zatížení
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 in
50.8 mm
|
16.7 Nmm
16.7 Nmm
|
zelená
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.669 in
67.8 mm
|
1131.0 N
1131.0 N
|
Provedení pro lehké zatížení
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.693 in
17.6 mm
|
27.7 Nmm
27.7 Nmm
|
zelená
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
637.0 N
637.0 N
|
Provedení pro lehké zatížení
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.205 in
56.0 mm
|
8.6 Nmm
8.6 Nmm
|
zelená
|
0.787 in
20.0 mm
|
3.051 in
77.5 mm
|
664.0 N
664.0 N
|
Provedení pro lehké zatížení
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.898 in
22.8 mm
|
618.0 Nmm
618.0 Nmm
|
červená
|
2.48 in
63.0 mm
|
0.972 in
24.7 mm
|
13411.0 N
13411.0 N
|
Heavy Duty
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.677 in
68.0 mm
|
143.6 Nmm
143.6 Nmm
|
červená
|
2.48 in
63.0 mm
|
3.374 in
85.7 mm
|
12307.0 N
12307.0 N
|
Heavy Duty
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
114.7 Nmm
114.7 Nmm
|
žlutá
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
2431.0 N
2431.0 N
|
Pro velké zatížení
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.398 in
60.9 mm
|
84.7 Nmm
84.7 Nmm
|
červená
|
1.575 in
40.0 mm
|
3 in
76.2 mm
|
6456.0 N
6456.0 N
|
Heavy Duty
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku