Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiál: ocel chromová Barva: žlutá, červená, modrá, zelená Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální provozní průhyb | Tuhost pružiny | Barva | Průměr otvoru | Maximální stlačení | Maximální síla | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,1616 Kč - 20,1616 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.504 in
12.8 mm
|
13.5 Nmm
13.5 Nmm
|
modrá
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
233.0 N
233.0 N
|
Light Duty
|
||
| 16,5789 Kč - 16,5789 Kč | 10 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
15.7 Nmm
15.7 Nmm
|
modrá
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
188.0 N
188.0 N
|
Provedení pro střední zatížení
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
29.4 Nmm
29.4 Nmm
|
modrá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
376.0 N
376.0 N
|
Light Duty
|
|||
| 24,048 Kč - 24,048 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.693 in
17.6 mm
|
9.6 Nmm
9.6 Nmm
|
modrá
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
227.0 N
227.0 N
|
Provedení pro střední zatížení
|
||
| 31,1642 Kč - 31,1642 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.598 in
15.2 mm
|
55.1 Nmm
55.1 Nmm
|
modrá
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
915.0 N
915.0 N
|
Provedení pro střední zatížení
|
||
| 125,8986 Kč - 125,8986 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.803 in
20.4 mm
|
104.6 Nmm
104.6 Nmm
|
zelená
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
2667.0 N
2667.0 N
|
Light Duty
|
||
| 295,2167 Kč - 295,2167 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.394 in
60.8 mm
|
31.7 Nmm
31.7 Nmm
|
zelená
|
1.575 in
40.0 mm
|
3.024 in
76.8 mm
|
2437.0 N
2437.0 N
|
Light Duty
|
||
| 52,9893 Kč - 52,9893 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.008 in
25.6 mm
|
20.8 Nmm
20.8 Nmm
|
modrá
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
661.0 N
661.0 N
|
Light Duty
|
||
| 27,6174 Kč - 27,6174 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.693 in
17.6 mm
|
15.9 Nmm
15.9 Nmm
|
modrá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
366.0 N
366.0 N
|
Light Duty
|
||
| 793,3242 Kč - 793,3242 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.197 in
81.2 mm
|
57.2 Nmm
57.2 Nmm
|
modrá
|
1.969 in
50.0 mm
|
3.799 in
96.5 mm
|
5516.0 N
5516.0 N
|
Provedení pro střední zatížení
|
||
| 25,6748 Kč - 25,6748 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.52 in
13.2 mm
|
14.5 Nmm
14.5 Nmm
|
červená
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.783 in
19.9 mm
|
288.0 N
288.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 28,404 Kč - 28,404 Kč | 30 Skladem |
0.52 in
13.2 mm
|
23.8 Nmm
23.8 Nmm
|
červená
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
499.0 N
499.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 390,9649 Kč - 390,9649 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.008 in
25.6 mm
|
211.8 Nmm
211.8 Nmm
|
modrá
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
5974.0 N
5974.0 N
|
Provedení pro střední zatížení
|
||
| 761,9592 Kč - 761,9592 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.803 in
71.2 mm
|
65.9 Nmm
65.9 Nmm
|
modrá
|
1.969 in
50.0 mm
|
3.315 in
84.2 mm
|
5546.0 N
5546.0 N
|
Provedení pro střední zatížení
|
||
| 819,5163 Kč - 819,5163 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.811 in
46.0 mm
|
183.6 Nmm
183.6 Nmm
|
modrá
|
2.48 in
63.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
9326.0 N
9326.0 N
|
Provedení pro střední zatížení
|
||
| 1 482,4493 Kč - 1 482,4493 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.606 in
91.6 mm
|
85.9 Nmm
85.9 Nmm
|
modrá
|
2.48 in
63.0 mm
|
4.094 in
104.0 mm
|
8934.0 N
8934.0 N
|
Provedení pro střední zatížení
|
||
| 30,4771 Kč - 30,4771 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.449 in
11.4 mm
|
27.1 Nmm
27.1 Nmm
|
červená
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
476.0 N
476.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 24 Skladem |
4.803 in
122.0 mm
|
24.8 Nmm
24.8 Nmm
|
modrá
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.039 in
128.0 mm
|
3416.0 N
3416.0 N
|
Provedení pro střední zatížení
|
|||
| 950,0024 Kč - 950,0024 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 in
50.8 mm
|
162.6 Nmm
162.6 Nmm
|
modrá
|
2.48 in
63.0 mm
|
2.189 in
55.6 mm
|
9041.0 N
9041.0 N
|
Provedení pro střední zatížení
|
||
| 952,8985 Kč - 952,8985 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.606 in
91.6 mm
|
50.8 Nmm
50.8 Nmm
|
modrá
|
1.969 in
50.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
5491.0 N
5491.0 N
|
Provedení pro střední zatížení
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku