Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiál: ocel chromová Barva: žlutá, červená, modrá, zelená Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální provozní průhyb | Tuhost pružiny | Barva | Průměr otvoru | Maximální stlačení | Maximální síla | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 103,4031 Kč - 1 103,4031 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.394 in
60.8 mm
|
132.4 Nmm
132.4 Nmm
|
modrá
|
2.48 in
63.0 mm
|
2.614 in
66.4 mm
|
8788.0 N
8788.0 N
|
Provedení pro střední zatížení
|
||
| 631,3575 Kč - 631,3575 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.394 in
60.8 mm
|
78.3 Nmm
78.3 Nmm
|
modrá
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.787 in
70.8 mm
|
5542.0 N
5542.0 N
|
Provedení pro střední zatížení
|
||
| 776,9173 Kč - 776,9173 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.606 in
40.8 mm
|
210.8 Nmm
210.8 Nmm
|
modrá
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.768 in
44.9 mm
|
9464.0 N
9464.0 N
|
Provedení pro střední zatížení
|
||
| 518,6344 Kč - 518,6344 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 in
50.8 mm
|
94.8 Nmm
94.8 Nmm
|
modrá
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.354 in
59.8 mm
|
5667.0 N
5667.0 N
|
Provedení pro střední zatížení
|
||
| 704,9431 Kč - 704,9431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.197 in
30.4 mm
|
303.5 Nmm
303.5 Nmm
|
modrá
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.323 in
33.6 mm
|
10199.0 N
10199.0 N
|
Provedení pro střední zatížení
|
||
| 559,5147 Kč - 559,5147 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.811 in
46.0 mm
|
107.0 Nmm
107.0 Nmm
|
modrá
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
5626.0 N
5626.0 N
|
Provedení pro střední zatížení
|
||
| 1 240,509 Kč - 1 240,509 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.803 in
122.0 mm
|
37.9 Nmm
37.9 Nmm
|
modrá
|
1.969 in
50.0 mm
|
5.787 in
147.0 mm
|
5573.0 N
5573.0 N
|
Provedení pro střední zatížení
|
||
| 35,5654 Kč - 35,5654 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.898 in
22.8 mm
|
13.5 Nmm
13.5 Nmm
|
červená
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
498.0 N
498.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.602 in
15.3 mm
|
36.9 Nmm
36.9 Nmm
|
červená
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
779.0 N
779.0 N
|
Heavy Duty
|
|||
| 10 Skladem |
0.295 in
7.5 mm
|
23.4 Nmm
23.4 Nmm
|
červená
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
222.0 N
222.0 N
|
Heavy Duty
|
|||
| 19,6628 Kč - 19,6628 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.295 in
7.5 mm
|
42.4 Nmm
42.4 Nmm
|
červená
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
475.0 N
475.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 37,3593 Kč - 37,3593 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.378 in
9.6 mm
|
171.3 Nmm
171.3 Nmm
|
červená
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1885.0 N
1885.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 91,6514 Kč - 91,6514 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.346 in
34.2 mm
|
41.9 Nmm
41.9 Nmm
|
červená
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.677 in
42.6 mm
|
1784.0 N
1784.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 81,4648 Kč - 81,4648 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.52 in
13.2 mm
|
201.3 Nmm
201.3 Nmm
|
červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
3100.0 N
3100.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 18,0077 Kč - 18,0077 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.378 in
9.6 mm
|
18.0 Nmm
18.0 Nmm
|
červená
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
221.0 N
221.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 21,7535 Kč - 21,7535 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.602 in
15.3 mm
|
12.0 Nmm
12.0 Nmm
|
červená
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
266.0 N
266.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 20,9255 Kč - 20,9255 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.602 in
15.3 mm
|
19.9 Nmm
19.9 Nmm
|
červená
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
479.0 N
479.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 21,7535 Kč - 21,7535 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.449 in
11.4 mm
|
16.6 Nmm
16.6 Nmm
|
červená
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
279.0 N
279.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 35,294 Kč - 35,294 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.756 in
19.2 mm
|
9.9 Nmm
9.9 Nmm
|
červená
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.157 in
29.4 mm
|
290.0 N
290.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 30,0058 Kč - 30,0058 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.756 in
19.2 mm
|
15.2 Nmm
15.2 Nmm
|
červená
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.15 in
29.2 mm
|
443.0 N
443.0 N
|
Heavy Duty
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku