Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiál: ocel chromová Barva: žlutá, červená, modrá, zelená Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální provozní průhyb | Tuhost pružiny | Barva | Průměr otvoru | Maximální stlačení | Maximální síla | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60,3578 Kč - 60,3578 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.803 in
20.4 mm
|
45.8 Nmm
45.8 Nmm
|
zelená
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
1260.0 N
1260.0 N
|
Light Duty
|
||
| 195,5382 Kč - 195,5382 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.394 in
60.8 mm
|
13.6 Nmm
13.6 Nmm
|
zelená
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.154 in
80.1 mm
|
1091.0 N
1091.0 N
|
Light Duty
|
||
| 59,8829 Kč - 59,8829 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.598 in
15.2 mm
|
64.6 Nmm
64.6 Nmm
|
zelená
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
1336.0 N
1336.0 N
|
Light Duty
|
||
| 1 435,9995 Kč - 1 435,9995 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.803 in
122.0 mm
|
26.8 Nmm
26.8 Nmm
|
zelená
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.181 in
182.4 mm
|
4879.0 N
4879.0 N
|
Light Duty
|
||
| 31,5954 Kč - 31,5954 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.693 in
17.6 mm
|
11.1 Nmm
11.1 Nmm
|
zelená
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
329.0 N
329.0 N
|
Light Duty
|
||
| 171,128 Kč - 171,128 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 in
50.8 mm
|
16.7 Nmm
16.7 Nmm
|
zelená
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.669 in
67.8 mm
|
1131.0 N
1131.0 N
|
Light Duty
|
||
| 541,0398 Kč - 541,0398 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.803 in
122.0 mm
|
9.6 Nmm
9.6 Nmm
|
zelená
|
1.26 in
32.0 mm
|
7.386 in
187.6 mm
|
1801.0 N
1801.0 N
|
Light Duty
|
||
| 324,0351 Kč - 324,0351 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.205 in
56.0 mm
|
35.0 Nmm
35.0 Nmm
|
zelená
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.772 in
70.4 mm
|
2462.0 N
2462.0 N
|
Light Duty
|
||
| 37,3953 Kč - 37,3953 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.197 in
30.4 mm
|
5.9 Nmm
5.9 Nmm
|
zelená
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.961 in
49.8 mm
|
292.0 N
292.0 N
|
Light Duty
|
||
| 38,0478 Kč - 38,0478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.803 in
20.4 mm
|
15.5 Nmm
15.5 Nmm
|
zelená
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
470.0 N
470.0 N
|
Light Duty
|
||
| 110,8018 Kč - 110,8018 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.693 in
17.6 mm
|
83.2 Nmm
83.2 Nmm
|
zelená
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
2305.0 N
2305.0 N
|
Light Duty
|
||
| 1 468,6292 Kč - 1 468,6292 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.803 in
122.0 mm
|
41.0 Nmm
41.0 Nmm
|
zelená
|
2.48 in
63.0 mm
|
6.181 in
157.0 mm
|
6432.0 N
6432.0 N
|
Light Duty
|
||
| 141,3068 Kč - 141,3068 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.803 in
122.0 mm
|
1.4 Nmm
1.4 Nmm
|
modrá
|
0.394 in
10.0 mm
|
6.669 in
169.4 mm
|
229.0 N
229.0 N
|
Provedení pro střední zatížení
|
||
| 60,0117 Kč - 60,0117 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.402 in
35.6 mm
|
22.1 Nmm
22.1 Nmm
|
modrá
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
877.0 N
877.0 N
|
Provedení pro střední zatížení
|
||
| 45,6542 Kč - 45,6542 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.504 in
12.8 mm
|
126.5 Nmm
126.5 Nmm
|
modrá
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1733.0 N
1733.0 N
|
Provedení pro střední zatížení
|
||
| 16,5789 Kč - 16,5789 Kč | 10 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
15.7 Nmm
15.7 Nmm
|
modrá
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
188.0 N
188.0 N
|
Provedení pro střední zatížení
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
29.4 Nmm
29.4 Nmm
|
modrá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
376.0 N
376.0 N
|
Light Duty
|
|||
| 146,9619 Kč - 146,9619 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.803 in
122.0 mm
|
2.2 Nmm
2.2 Nmm
|
modrá
|
0.492 in
12.5 mm
|
6.346 in
161.2 mm
|
347.0 N
347.0 N
|
Provedení pro střední zatížení
|
||
| 25,4802 Kč - 25,4802 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.197 in
30.4 mm
|
5.5 Nmm
5.5 Nmm
|
modrá
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.642 in
41.7 mm
|
230.0 N
230.0 N
|
Light Duty
|
||
| 995,5293 Kč - 995,5293 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.205 in
56.0 mm
|
63.1 Nmm
63.1 Nmm
|
zelená
|
1.969 in
50.0 mm
|
3.315 in
84.2 mm
|
5311.0 N
5311.0 N
|
Light Duty
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku