Tyto antivibrační prvky jsou vyrobeny z pozinkované oceli a pryže. Jsou k dostání v různých provedeních s širokým výběrem velikostí závitů.
Produktová řada: SR6486
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Výška | průměr | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10305744 | 158,1202 Kč - 158,1202 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
| 10305775 | 77,048 Kč - 77,048 Kč | 54 Skladem |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 174,02 Kč - 174,02 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 426,9625 Kč - 426,9625 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 107,1043 Kč - 107,1043 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 58,0547 Kč - 58,0547 Kč | 37 Skladem |
M4
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 49,6526 Kč - 49,6526 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 311,7575 Kč - 311,7575 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 267,0465 Kč - 267,0465 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 93,6426 Kč - 93,6426 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 80,6789 Kč - 80,6789 Kč | 14 Skladem |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 120,1467 Kč - 120,1467 Kč | 8 Skladem |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 160,6411 Kč - 163,8483 Kč | 18 Skladem |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 46,4149 Kč - 46,4149 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 120,2122 Kč - 120,2122 Kč | 35 Skladem |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 218,2198 Kč - 218,2198 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 10305874 | 75,5668 Kč - 75,5668 Kč | 33 Skladem |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 50,3342 Kč - 50,3342 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 453,9516 Kč - 453,9516 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10 x 31
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 405,1642 Kč - 405,1642 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku