Menu Vyhledávání

Dorazy antivibrační

Skladem

Tyto antivibrační prvky jsou vyrobeny z pozinkované oceli a pryže. Jsou k dostání v různých provedeních s širokým výběrem velikostí závitů.

Produktová řada: SR6486

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 32
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Výška průměr Koupit
259,5739 Kč - 259,5739 Kč 3 Skladem
M8
21.0 mm
45.0 mm
48,2064 Kč - 48,2064 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
15.0 mm
25.0 mm
103,9848 Kč - 103,9848 Kč 145 Skladem
M6
15.0 mm
20.0 mm
57,2927 Kč - 57,2927 Kč 35 Skladem
M4
12.0 mm
12.0 mm
90,7243 Kč - 90,7243 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
35.0 mm
43.0 mm
78,329 Kč - 78,329 Kč 14 Skladem
M8
26.0 mm
30.0 mm
10305874 73,3658 Kč - 73,3658 Kč 13 Skladem
M8
30.0 mm
30.0 mm
48,8682 Kč - 48,8682 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
12.0 mm
25.0 mm
440,7297 Kč - 440,7297 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
50.0 mm
63.0 mm
10305744 153,5147 Kč - 153,5147 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
35.0 mm
50.0 mm
195,5744 Kč - 195,5744 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
28.0 mm
50.0 mm
90,9151 Kč - 90,9151 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
35.0 mm
43.0 mm
  • z/ze 2
Dorazy M8 45.0 mm 21.0 mm ocel; pryž

10306000

Cenové rozmezí
259,5739 Kč - 259,5739 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Výška
    21.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Orientace
    Vnější/vnitřní závit
  • Tvar
    Conical
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Dorazy M6 25.0 mm 15.0 mm ocel; pryž

10305782

Cenové rozmezí
48,2064 Kč - 48,2064 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška
    15.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Orientace
    Vnější/vnitřní závit
  • Tvar
    Conical
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Dorazy M6 20.0 mm 15.0 mm ocel; pryž

10305867

Cenové rozmezí
103,9848 Kč - 103,9848 Kč

Skladové zásoby
145 Skladem
Parametry
  • Výška
    15.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Orientace
    Vnější/vnitřní závit
  • Tvar
    Conical
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Dorazy M4 12.0 mm 12.0 mm ocel; pryž

10305942

Cenové rozmezí
57,2927 Kč - 57,2927 Kč

Skladové zásoby
35 Skladem
Parametry
  • Výška
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Orientace
    Vnější/vnitřní závit
  • Tvar
    Conical
  • Celní nomenklatura
    4016930090
Dorazy M10 43.0 mm 35.0 mm ocel; pryž

10306024

Cenové rozmezí
90,7243 Kč - 90,7243 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Orientace
    Vnější/vnitřní závit
  • Tvar
    Conical
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Dorazy M8 30.0 mm 26.0 mm ocel; pryž

10305799

Cenové rozmezí
78,329 Kč - 78,329 Kč

Skladové zásoby
14 Skladem
Parametry
  • Výška
    26.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Orientace
    Vnější/vnitřní závit
  • Tvar
    Conical
  • Celní nomenklatura
    4016930090
Dorazy M8 30.0 mm 30.0 mm ocel; pryž

10305874

Cenové rozmezí
73,3658 Kč - 73,3658 Kč

Skladové zásoby
13 Skladem
Parametry
  • Výška
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Orientace
    Vnější/vnitřní závit
  • Tvar
    Conical
  • Celní nomenklatura
    4016930090
Dorazy M6 25.0 mm 12.0 mm ocel; pryž

10305959

Cenové rozmezí
48,8682 Kč - 48,8682 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Orientace
    Vnější/vnitřní závit
  • Tvar
    Conical
  • Celní nomenklatura
    4016930090
Dorazy M10 63.0 mm 50.0 mm ocel; pryž

10306031

Cenové rozmezí
440,7297 Kč - 440,7297 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Orientace
    Vnější/vnitřní závit
  • Tvar
    Conical
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Dorazy M10 50.0 mm 35.0 mm ocel; pryž

10305744

Cenové rozmezí
153,5147 Kč - 153,5147 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Orientace
    Vnější/vnitřní závit
  • Tvar
    Conical
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Dorazy M8 50.0 mm 28.0 mm ocel; pryž

10305843

Cenové rozmezí
195,5744 Kč - 195,5744 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška
    28.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Orientace
    Vnější/vnitřní závit
  • Tvar
    Conical
  • Celní nomenklatura
    4016930090
Dorazy M10 43.0 mm 35.0 mm ocel; pryž

10306048

Cenové rozmezí
90,9151 Kč - 90,9151 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Orientace
    Vnější/vnitřní závit
  • Tvar
    Conical
  • Celní nomenklatura
    7326909890