Menu Vyhledávání

Dorazy samolepicí

Skladem

Naše řada samolepicích bumponů, dorazů a nalepovacích nožiček je vyráběna z plsti nebo polyuretanu (PU) a v různých tvarech a barvách, aby vyhovovaly vašemu účelu.

Dorazy z polyauretanu jsou vhodné při aplikačních teplotách v rozmezí od 18 do 65,5C. Tyto nalepovací nožičky nepošpiní, nepoškrábou ani nezbarví žádný povrch.

Tyto samolepicí plstěné podložky se dodávají v hnědé nebo bílé barvě. Mohou být použity na základně nohou nebo vložek pro hladký pohyb po podlahových plochách.

  • Přilnavost je nejlepší na hladkém, čistém a suchém povrchu
  • Obvykle se používají jako gumové patky, dorazy skříněk, zarážky dveří a pro ochranu povrchu
  • Třída hořlavosti UL94 HB
  • Snadné použití – jednoduše sloupněte a nalepte.


Produktová řada: SR1593

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 202
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tvar Barva Materiál Množství na platě Výška základny Celková velikost Průměr základny Koupit
7,2565 Kč - 7,2565 Kč 10668 Skladem
černá
polyuretan
19.0 mm
2,8735 Kč - 4,0229 Kč 6200 Skladem
bílá
polyuretan
12.7 mm
18,0581 Kč - 18,0581 Kč 2448 Skladem
kulaté
čirý
polyuretan
72
10.1 mm
22.3 mm
22.3 mm
7,8395 Kč - 10,9753 Kč 95082 Skladem
čirý
polyuretan
20.5 mm
5,5635 Kč - 7,7889 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
čirý
polyuretan
19.0 mm
5,1841 Kč - 7,2578 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
čirý
polyuretan
12.7 mm
2,4924 Kč - 3,4894 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyuretan
12.7 mm
4,8247 Kč - 10,182 Kč 3600 Skladem
Čtvercové
čirý
polyuretan
200
3.1 mm
12.7 mm
12.7 mm
2,5162 Kč - 3,5227 Kč 15800 Skladem
čirý
polyuretan
12.7 mm
9,3568 Kč - 13,0996 Kč 40 Skladem
čirý
polyuretan
19.1 mm
2,1252 Kč - 2,9753 Kč 19008 Skladem
černá
polyuretan
10.0 mm
2,1242 Kč - 2,9739 Kč 200 Skladem
černá
polyuretan
12.7 mm
7,536 Kč - 10,5504 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
čirý
polyuretan
20.6 mm
2,7347 Kč - 3,8286 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyuretan
12.7 mm
1,9758 Kč - 2,7661 Kč 5000 Skladem
čirý
polyuretan
12.7 mm
5,0016 Kč - 7,0022 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyuretan
20.6 mm
5,5109 Kč - 7,7152 Kč 98 Skladem
černá
polyuretan
19.0 mm
9,1565 Kč - 9,1565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyuretan
22.3 mm
2,1252 Kč - 4,6226 Kč 16704 Skladem
čirý
polyuretan
10.0 mm
6,3527 Kč - 8,8939 Kč 2028 Skladem
bílá
polyuretan
20.5 mm
  • z/ze 11
Dorazy samolepicí 19.0 mm 4.0 mm černá polyuretan

10241745

Cenové rozmezí
7,2565 Kč - 7,2565 Kč

Skladové zásoby
10668 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Celková výška
    4.0 mm
Dorazy samolepicí 12.7 mm 3.5 mm bílá polyuretan

10247723

Cenové rozmezí
4,0229 Kč - 2,8735 Kč

Skladové zásoby
6200 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Barva
    bílá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Celková výška
    3.5 mm
Dorazy samolepicí kulaté 22.3 mm 10.1 mm polyuretan

10276556

Cenové rozmezí
18,0581 Kč - 18,0581 Kč

Skladové zásoby
2448 Skladem
Parametry
  • Množství na platě
    72
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Tvar
    kulaté
  • Barva
    čirý
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Dorazy samolepicí 20.5 mm 7.5 mm čirý polyuretan

10252444

Cenové rozmezí
10,9753 Kč - 7,8395 Kč

Skladové zásoby
95082 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Barva
    čirý
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Celková výška
    7.5 mm
Dorazy samolepicí 19.0 mm 1.9 mm čirý polyuretan

10252413

Cenové rozmezí
7,7889 Kč - 5,5635 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Barva
    čirý
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Celková výška
    1.9 mm
Dorazy samolepicí 12.7 mm 5.7 mm čirý polyuretan

10252383

Cenové rozmezí
7,2578 Kč - 5,1841 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Barva
    čirý
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Celková výška
    5.7 mm
Dorazy samolepicí 10.2 mm 3.1 mm černá polyuretan

10233412

Cenové rozmezí
3,4894 Kč - 2,4924 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Celková výška
    3.1 mm
Dorazy samolepicí Čtvercové 12.7 mm 3.1 mm polyuretan

10276501

Cenové rozmezí
10,182 Kč - 4,8247 Kč

Skladové zásoby
3600 Skladem
Parametry
  • Celková šířka
    12.7 mm
  • Množství na platě
    200
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Tvar
    Čtvercové
  • Barva
    čirý
Dorazy samolepicí 12.7 mm 5.8 mm polyuretan čirý

10316597

Cenové rozmezí
3,5227 Kč - 2,5162 Kč

Skladové zásoby
15800 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan; pryž
  • Barva
    čirý
  • Celní nomenklatura
    3919908099
  • Celková výška
    5.8 mm
Dorazy samolepicí 19.8 mm 9.7 mm polyuretan čirý

10164907

Cenové rozmezí
13,0996 Kč - 9,3568 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan; pryž
  • Barva
    čirý
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Celková výška
    9.7 mm
Dorazy samolepicí 10.0 mm 3.1 mm černá polyuretan

10247631

Cenové rozmezí
2,9753 Kč - 2,1252 Kč

Skladové zásoby
19008 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Celková výška
    3.1 mm
Dorazy samolepicí 12.7 mm 3.1 mm polyuretan černá

10316627

Cenové rozmezí
2,9739 Kč - 2,1242 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan; pryž
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3919908099
  • Celková výška
    3.1 mm
Dorazy samolepicí 20.6 mm 7.6 mm polyuretan čirý

10112441

Cenové rozmezí
10,5504 Kč - 7,536 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan; pryž
  • Barva
    čirý
  • Celní nomenklatura
    3919908099
  • Celková výška
    7.6 mm
Dorazy samolepicí 12.7 mm 5.8 mm polyuretan černá

10316603

Cenové rozmezí
3,8286 Kč - 2,7347 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan; pryž
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Celková výška
    5.8 mm
Dorazy samolepicí 12.7 mm 3.1 mm polyuretan čirý

10316610

Cenové rozmezí
2,7661 Kč - 1,9758 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan; pryž
  • Barva
    čirý
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Celková výška
    3.1 mm
Dorazy samolepicí 20.6 mm 7.6 mm polyuretan černá

10112458

Cenové rozmezí
7,0022 Kč - 5,0016 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan; pryž
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3919908099
  • Celková výška
    7.6 mm
Dorazy samolepicí 19.0 mm 1.9 mm černá polyuretan

10247747

Cenové rozmezí
7,7152 Kč - 5,5109 Kč

Skladové zásoby
98 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Celková výška
    1.9 mm
Dorazy samolepicí 22.3 mm černá polyuretan

10252468

Cenové rozmezí
9,1565 Kč - 9,1565 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Dorazy samolepicí 10.0 mm 3.1 mm čirý polyuretan

10247655

Cenové rozmezí
4,6226 Kč - 2,1252 Kč

Skladové zásoby
16704 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Barva
    čirý
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Celková výška
    3.1 mm
Dorazy samolepicí 20.5 mm 7.5 mm bílá polyuretan

10233436

Cenové rozmezí
8,8939 Kč - 6,3527 Kč

Skladové zásoby
2028 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Barva
    bílá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Celková výška
    7.5 mm