Naše řada samolepicích bumponů, dorazů a nalepovacích nožiček je vyráběna z plsti nebo polyuretanu (PU) a v různých tvarech a barvách, aby vyhovovaly vašemu účelu.
Dorazy z polyauretanu jsou vhodné při aplikačních teplotách v rozmezí od 18 do 65,5C. Tyto nalepovací nožičky nepošpiní, nepoškrábou ani nezbarví žádný povrch.
Tyto samolepicí plstěné podložky se dodávají v hnědé nebo bílé barvě. Mohou být použity na základně nohou nebo vložek pro hladký pohyb po podlahových plochách.
Produktová řada: SR1593
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Tvar | Barva | Materiál | Množství na platě | Výška základny | Celková velikost | Průměr základny | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10233450 | 2,6673 Kč - 3,7342 Kč | 1210 Skladem |
vypouklé
|
černá
|
polyuretan
|
242
|
0.197 in
5.0 mm
|
11.1 mm
11.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
9,5262 Kč - 13,3367 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
vypouklé
|
černá
|
polyuretan
|
98
|
0.374 in
9.5 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
1,915 Kč - 2,6811 Kč | 7600 Skladem |
Válcové
|
černá
|
polyuretan; pryž
|
200
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
4,9104 Kč - 6,8746 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Válcové
|
černá
|
polyuretan; pryž
|
98
|
0.161 in
4.1 mm
|
19.1 mm
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
2,0633 Kč - 2,8887 Kč | 14016 Skladem |
kulaté
|
šedá
|
polyuretan
|
288
|
0.122 in
3.1 mm
|
10.0 mm
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,9328 Kč - 0,9328 Kč | 4000 Skladem |
kulaté
|
hnědá
|
plsť
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
9,0177 Kč - 12,6247 Kč | 1344 Skladem |
Válcové
|
černá
|
polyuretan; pryž
|
84
|
0.201 in
5.1 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
6,7491 Kč - 6,7491 Kč | 16 Skladem |
kulaté
|
hnědá
|
plsť
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
60.0 mm
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
3,6813 Kč - 3,6813 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
hnědá
|
plsť
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
2,6774 Kč - 2,6774 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
hnědá
|
plsť
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
32.0 mm
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
4,9404 Kč - 6,9165 Kč | 512 Skladem |
Polokoule
|
černá
|
polyuretan; pryž
|
128
|
0.311 in
7.9 mm
|
16.0 mm
16.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
1,478 Kč - 1,478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
hnědá
|
plsť
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
26.0 mm
26.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
8,8388 Kč - 12,3743 Kč | 1792 Skladem |
Plochý
|
čirý
|
polyuretan
|
128
|
0.177 in
4.5 mm
|
14.0 mm
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
8,9448 Kč - 12,7917 Kč | 882 Skladem |
vypouklé
|
šedá
|
polyuretan
|
98
|
0.374 in
9.5 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
2,9953 Kč - 4,1935 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Plochý
|
černá
|
polyuretan
|
242
|
0.157 in
4.0 mm
|
10.0 mm
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,45 Kč - 2,03 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Polokoule
|
čirý
|
polyuretan; pryž
|
288
|
0.118 in
3.0 mm
|
9.9 mm
9.9 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,2916 Kč - 1,8083 Kč | 3600 Skladem |
Polokoule
|
čirý
|
polyuretan; pryž
|
450
|
0.087 in
2.2 mm
|
7.9 mm
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
1,6941 Kč - 2,3717 Kč | 3000 Skladem |
kulatá pyramida
|
čirý
|
polyuretan; pryž
|
200
|
0.15 in
3.8 mm
|
9.5 mm
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
13,7492 Kč - 19,2489 Kč | 2 Skladem |
Válcové
|
černá
|
polyuretan; pryž
|
32
|
0.098 in
2.5 mm
|
31.5 mm
31.5 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
||
7,8567 Kč - 10,9993 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kónické
|
čirý
|
polyuretan; pryž
|
100
|
0.559 in
14.2 mm
|
18.3 mm
18.3 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku