Menu Vyhledávání

Dorazy samolepicí

Skladem

Naše řada samolepicích bumponů, dorazů a nalepovacích nožiček je vyráběna z plsti nebo polyuretanu (PU) a v různých tvarech a barvách, aby vyhovovaly vašemu účelu.

Dorazy z polyauretanu jsou vhodné při aplikačních teplotách v rozmezí od 18 do 65,5C. Tyto nalepovací nožičky nepošpiní, nepoškrábou ani nezbarví žádný povrch.

Tyto samolepicí plstěné podložky se dodávají v hnědé nebo bílé barvě. Mohou být použity na základně nohou nebo vložek pro hladký pohyb po podlahových plochách.

  • Přilnavost je nejlepší na hladkém, čistém a suchém povrchu
  • Obvykle se používají jako gumové patky, dorazy skříněk, zarážky dveří a pro ochranu povrchu
  • Třída hořlavosti UL94 HB
  • Snadné použití – jednoduše sloupněte a nalepte.


Produktová řada: SR1593

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 204
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tvar Barva Materiál Množství na platě Výška základny Celková velikost Průměr základny Koupit
2,4682 Kč - 2,4682 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
obdélníkové
bílá
plsť
25.0 mm
50.0 mm
50.0 mm
1,9941 Kč - 1,9941 Kč 40 Skladem
obdélníkové
hnědá
plsť
40.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
1,5757 Kč - 1,5757 Kč 3024 Skladem
obdélníkové
hnědá
plsť
30.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
1,492 Kč - 1,492 Kč 868 Skladem
obdélníkové
bílá
plsť
20.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
1,8825 Kč - 1,8825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
obdélníkové
bílá
plsť
20.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
1,7849 Kč - 1,7849 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
obdélníkové
bílá
plsť
25.0 mm
35.0 mm
35.0 mm
2,6494 Kč - 2,6494 Kč 828 Skladem
obdélníkové
hnědá
plsť
50.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
2,1984 Kč - 3,0777 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
obdélníkové
hnědá
plsť
35.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
8,9448 Kč - 12,7917 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
vypouklé
čirý
polyuretan
98
9.5 mm
19.0 mm
19.0 mm
2,2155 Kč - 3,1018 Kč 5760 Skladem
Plochý
čirý
polyuretan
288
1.8 mm
10.0 mm
10.0 mm
8,8827 Kč - 12,4358 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
šedá
polyuretan
72
10.1 mm
22.3 mm
22.3 mm
7,6111 Kč - 10,6556 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Plochý
šedá
polyuretan
84
3.0 mm
19.7 mm
19.7 mm
0,8729 Kč - 0,8729 Kč 2900 Skladem
kulaté
bílá
plsť
20.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
0,9328 Kč - 0,9328 Kč 4000 Skladem
kulaté
hnědá
plsť
20.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
5,1176 Kč - 5,1176 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
hnědá
plsť
50.0 mm
50.0 mm
50.0 mm
1,8964 Kč - 1,8964 Kč 24 Skladem
kulaté
bílá
plsť
28.0 mm
28.0 mm
28.0 mm
3,1653 Kč - 3,1653 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
bílá
plsť
36.0 mm
36.0 mm
36.0 mm
1,9941 Kč - 1,9941 Kč 1008 Skladem
kulaté
hnědá
plsť
30.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
3,4443 Kč - 3,4443 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
bílá
plsť
40.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
7,795 Kč - 7,795 Kč 576 Skladem
kulaté
bílá
plsť
70.0 mm
70.0 mm
70.0 mm
  • z/ze 11
Kluzáky samolepicí obdélníkové 50.0 mm 25.0 mm plsť

10255940

Cenové rozmezí
2,4682 Kč - 2,4682 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková šířka
    25.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    plsť
  • Tvar
    obdélníkové
  • Barva
    bílá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Kluzáky samolepicí obdélníkové 20.0 mm 40.0 mm plsť

10255650

Cenové rozmezí
1,9941 Kč - 1,9941 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Celková šířka
    20.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    plsť
  • Tvar
    obdélníkové
  • Barva
    hnědá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Kluzáky samolepicí obdélníkové 20.0 mm 30.0 mm plsť

10255643

Cenové rozmezí
1,5757 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
3024 Skladem
Parametry
  • Celková šířka
    20.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    plsť
  • Tvar
    obdélníkové
  • Barva
    hnědá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Kluzáky samolepicí obdélníkové 30.0 mm 20.0 mm plsť

10255919

Cenové rozmezí
1,492 Kč - 1,492 Kč

Skladové zásoby
868 Skladem
Parametry
  • Celková šířka
    20.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    plsť
  • Tvar
    obdélníkové
  • Barva
    bílá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Kluzáky samolepicí obdélníkové 40.0 mm 20.0 mm plsť

10255926

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,8825 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková šířka
    20.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    plsť
  • Tvar
    obdélníkové
  • Barva
    bílá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Kluzáky samolepicí obdélníkové 35.0 mm 25.0 mm plsť

10255933

Cenové rozmezí
1,7849 Kč - 1,7849 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková šířka
    25.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    plsť
  • Tvar
    obdélníkové
  • Barva
    bílá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Kluzáky samolepicí obdélníkové 25.0 mm 50.0 mm plsť

10255674

Cenové rozmezí
2,6494 Kč - 2,6494 Kč

Skladové zásoby
828 Skladem
Parametry
  • Celková šířka
    25.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    plsť
  • Tvar
    obdélníkové
  • Barva
    hnědá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Kluzáky samolepicí obdélníkové 25.0 mm 35.0 mm plsť

10255667

Cenové rozmezí
3,0777 Kč - 2,1984 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková šířka
    25.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    plsť
  • Tvar
    obdélníkové
  • Barva
    hnědá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Dorazy samolepicí vypouklé 19.0 mm 9.5 mm polyuretan

10247679

Cenové rozmezí
12,7917 Kč - 8,9448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Množství na platě
    98
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Tvar
    vypouklé
  • Barva
    čirý
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Dorazy samolepicí Plochý 10.0 mm 1.8 mm polyuretan

10247716

Cenové rozmezí
3,1018 Kč - 2,2155 Kč

Skladové zásoby
5760 Skladem
Parametry
  • Množství na platě
    288
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Tvar
    Plochý
  • Barva
    čirý
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Dorazy samolepicí kulaté 22.3 mm 10.1 mm polyuretan

10233511

Cenové rozmezí
12,4358 Kč - 8,8827 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Množství na platě
    72
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Tvar
    kulaté
  • Barva
    šedá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Dorazy samolepicí Plochý 19.7 mm 3.0 mm polyuretan

10252451

Cenové rozmezí
10,6556 Kč - 7,6111 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Množství na platě
    84
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Tvar
    Plochý
  • Barva
    šedá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Kluzáky samolepicí kulaté 20.0 mm 20.0 mm plsť

10255728

Cenové rozmezí
0,8729 Kč - 0,8729 Kč

Skladové zásoby
2900 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    plsť
  • Tvar
    kulaté
  • Barva
    bílá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
  • Celní nomenklatura
    5602900000
Kluzáky samolepicí kulaté 20.0 mm 20.0 mm plsť

10255438

Cenové rozmezí
0,9328 Kč - 0,9328 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    plsť
  • Tvar
    kulaté
  • Barva
    hnědá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
  • Celní nomenklatura
    5602900000
Kluzáky samolepicí kulaté 50.0 mm 50.0 mm plsť

10255537

Cenové rozmezí
5,1176 Kč - 5,1176 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    plsť
  • Tvar
    kulaté
  • Barva
    hnědá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
  • Celní nomenklatura
    5602900000
Kluzáky samolepicí kulaté 28.0 mm 28.0 mm plsť

10255766

Cenové rozmezí
1,8964 Kč - 1,8964 Kč

Skladové zásoby
24 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    plsť
  • Tvar
    kulaté
  • Barva
    bílá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
  • Celní nomenklatura
    5602900000
Kluzáky samolepicí kulaté 36.0 mm 36.0 mm plsť

10255797

Cenové rozmezí
3,1653 Kč - 3,1653 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    plsť
  • Tvar
    kulaté
  • Barva
    bílá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
  • Celní nomenklatura
    5602900000
Kluzáky samolepicí kulaté 30.0 mm 30.0 mm plsť

10255483

Cenové rozmezí
1,9941 Kč - 1,9941 Kč

Skladové zásoby
1008 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    plsť
  • Tvar
    kulaté
  • Barva
    hnědá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
  • Celní nomenklatura
    5602900000
Kluzáky samolepicí kulaté 40.0 mm 40.0 mm plsť

10255803

Cenové rozmezí
3,4443 Kč - 3,4443 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    plsť
  • Tvar
    kulaté
  • Barva
    bílá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
  • Celní nomenklatura
    5602900000
Kluzáky samolepicí kulaté 70.0 mm 70.0 mm plsť

10255841

Cenové rozmezí
7,795 Kč - 7,795 Kč

Skladové zásoby
576 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    plsť
  • Tvar
    kulaté
  • Barva
    bílá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
  • Celní nomenklatura
    5602900000