Naše řada samolepicích bumponů, dorazů a nalepovacích nožiček je vyráběna z plsti nebo polyuretanu (PU) a v různých tvarech a barvách, aby vyhovovaly vašemu účelu.
Dorazy z polyauretanu jsou vhodné při aplikačních teplotách v rozmezí od 18 do 65,5C. Tyto nalepovací nožičky nepošpiní, nepoškrábou ani nezbarví žádný povrch.
Tyto samolepicí plstěné podložky se dodávají v hnědé nebo bílé barvě. Mohou být použity na základně nohou nebo vložek pro hladký pohyb po podlahových plochách.
Produktová řada: SR1593
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Tvar | Barva | Materiál | Množství na platě | Výška základny | Celková velikost | Průměr základny | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0633 Kč - 2,8887 Kč | 3168 Skladem |
vypouklé
|
černá
|
polyuretan
|
288
|
0.122 in
3.1 mm
|
10.0 mm
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 17,5321 Kč - 17,5321 Kč | 1008 Skladem |
kulaté
|
čirý
|
polyuretan
|
72
|
0.398 in
10.1 mm
|
22.3 mm
22.3 mm
|
0.878 in
22.3 mm
|
||
| 2,9644 Kč - 4,1502 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Plochý
|
černá
|
polyuretan
|
200
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,7898 Kč - 3,9058 Kč | 200 Skladem |
Plochý
|
bílá
|
polyuretan
|
200
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 5,4014 Kč - 7,562 Kč | 9452 Skladem |
Plochý
|
čirý
|
polyuretan
|
98
|
0.075 in
1.9 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 1,9182 Kč - 2,6855 Kč | 5000 Skladem |
Čtvercové
|
čirý
|
polyuretan; pryž
|
200
|
0.118 in
3.0 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 10252376 | 3,5944 Kč - 5,9907 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Plochý
|
čirý
|
polyuretan
|
242
|
0.157 in
4.0 mm
|
10.0 mm
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 0,845 Kč - 0,845 Kč | 3000 Skladem |
kulaté
|
hnědá
|
plsť
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
18.0 mm
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,8235 Kč - 3,9529 Kč | 3240 Skladem |
Polokoule
|
čirý
|
polyuretan; pryž
|
72
|
0.15 in
3.8 mm
|
9.6 mm
9.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,9328 Kč - 0,9328 Kč | 6000 Skladem |
kulaté
|
hnědá
|
plsť
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,6813 Kč - 3,6813 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
hnědá
|
plsť
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 7,8567 Kč - 10,9993 Kč | 3000 Skladem |
Conical
|
čirý
|
polyuretan; pryž
|
100
|
0.559 in
14.2 mm
|
18.3 mm
18.3 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 8,5736 Kč - 14,2893 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Plochý
|
černá
|
polyuretan
|
84
|
0.236 in
6.0 mm
|
18.0 mm
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,2916 Kč - 1,8083 Kč | 450 Skladem |
Polokoule
|
černá
|
polyuretan; pryž
|
450
|
0.087 in
2.2 mm
|
7.9 mm
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 1,9941 Kč - 1,9941 Kč | 1470 Skladem |
kulaté
|
bílá
|
plsť
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,0863 Kč - 1,0863 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
hnědá
|
plsť
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 2,0633 Kč - 2,8887 Kč | 14016 Skladem |
kulaté
|
šedá
|
polyuretan
|
288
|
0.122 in
3.1 mm
|
10.0 mm
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,5958 Kč - 2,2342 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Válcové
|
čirý
|
polyuretan; pryž
|
200
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 8,8388 Kč - 12,3743 Kč | 1792 Skladem |
Plochý
|
čirý
|
polyuretan
|
128
|
0.177 in
4.5 mm
|
14.0 mm
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,6567 Kč - 0,6567 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
hnědá
|
plsť
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
14.0 mm
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku